text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“dents”的结果

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • Ontario CRN

    Verschraubungen Rohrverschraubungen und Rohradapter Rohrverschraubungen 810 und 1210, 8STH, Abschluss (Sonderausführung) (nur auf Englisch) Alloy 2507, Rohrverschraubungen (nur auf Englisch) Alloy 400, Rohrverschraubungen (nur auf Englisch) Alloy 600, Rohrverschraubungen (nur auf Englisch) All...

  • Leitfaden zur Materialauswahl

    Die Auswahl geeigneter Werkstoffe ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit von Fluidsystemkomponenten, insbesondere in anspruchsvollen Offshore-Anwendungen. Korrosive Umgebungen, extreme Temperaturen und hohe Drücke machen den Einsatz von Werkstoffe...

  • Compliance und Zertifizierungen

    Gehe zu: Compliance Zertifizierungen Ressourcen zu Zertifizierungen und Compliance in der Industrie In unserer zentralen Plattform für Compliance und Zertifizierungen erhalten Sie einen schnellen Überblick darüber, wie Produkte und Prozesse von Swagelok im Vergleich zu Branchenstandards abs...

  • PFAS

    Gehe zu: Fakten zu PFAS Swagelok-Produkte Vorschriften zu Fluorchemikalien Für einen sicheren, leistungsfähigen und rechtskonformen Betrieb in verschiedenen Branchen spielen die Auswahl der richtigen Produkte sowie die Einhaltung von Vorschriften eine entscheidende Rolle. Über das weltw...

  • ISO-Normen

    Erfüllung der Anforderungen der Internationalen Organisation für Normung (ISO – International Organization for Standardization) Angesichts der raschen Fortschritte bei der weltweiten Energieerzeugung und Rohstoffexploration spielt die Normierung eine entscheidende Rolle, wenn es um reibungslose Lie...

  • ASTM-Normen

    Einhaltung der ASTM-Normen Ungeplante Ausfallzeiten in Öl- und Gasanwendungen können Kosten von über 250.000 US-Dollar pro Stunde verursachen, wobei der durchschnittliche Verlust in einer Großanlage Schätzungen zufolge bei 129 Millionen US-Dollar pro Jahr liegt 1 . Da Langlebigkeit und Betriebszeit...

  • NACE-Normen

    Die Bedeutung der Einhaltung von Sauergasnormen (NACE) Laut der Association for Materials Protection and Performance (AMPP), früher bekannt als National Association of Corrosion Engineers (NACE), verursacht Korrosion jährlich Kosten in Höhe von 2,5 Billionen US-Dollar. Swagelok begegnet diesem Prob...

  • NORSOK-Normen

    NORSOK-Compliance Branchenschätzungen zufolge verursachen Systemausfälle und Ineffizienzen durch nicht standardisierte Komponenten in der Offshore- Öl- und Gasindustrie jährlich Kosten in Höhe von mehr als 1 Milliarde US-Dollar – eine Herausforderung, der Swagelok mit NORSOK-konformen Fluidsystemlö...

  • MPC-Konfigurationssoftware

    Konfigurationssoftware für Swagelok Modulare Plattformkomponenten (MPC) Die MPC-Konfigurationssoftware ist ein interaktives Werkzeug zum Bauen und Zusammenstellen von ANSI/ISA 76.00.02-konformen Miniatur-Modular-Designs vor dem Kauf. Lesen Sie die häufig gestellten Fragen über die MPC-Konfigurati...

  • Nova Scotia CRN

    Verschraubungen Rohrverschraubungen und Rohradapter Rohrverschraubungen 810 und 1210, 8STH, Abschluss (Sonderausführung) (nur auf Englisch) Alloy 2507, Rohrverschraubungen (nur auf Englisch) Alloy 400, Rohrverschraubungen (nur auf Englisch) Alloy 600, Rohrverschraubungen (nur auf Englisch) All...

请稍候几分钟,不要关闭此页面