text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

Are you looking for product listings related to:
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
  • 超高纯 UHP 和高纯不锈钢卡套管英制、公制和英制尺寸

    316L 不锈钢; 超高纯、同轴、经化学清洁和钝化的以及热电偶清洁卡套管; 端头可进行轨道焊接; 1/8 至 2 in. 和 6 至 18 mm 尺寸; 标记指示尺寸、材料、规格和炉号

  • 中高压接头 卡套管 阀门和附件

    特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性

  • 隔膜阀:原子层沉积用ALD

    原子层沉积 (ALD) 隔膜阀,高速执行下的超高循环寿命 ,Cv 0.27 到 0.62,耐热执行器, 耐温高达 200°C(392°F),电子执行器位置传感选购件,合采用 316L VIM-VAR 不锈钢阀体的超高纯应用场合,VCR®, 卡套管对焊和模块化表面安装端接

  • 多用途球阀,SK系列

    工作压力可达 6000 psig (413 bar);温度范围从 −40 到 150ºC (−40 到 302ºF);使用紧凑型设计提供大流量能力;1/4 至 3/8 in. 和 6 至 8 mm 端接;316 不锈钢结构

  • 超高纯含氟聚合物无 O 型圈提升阀芯单向阀,CHP 系列

    特点:改良型 PTFE 润湿元件符合针对超高纯系统元件的 SEMI 标准 F57-0301;细牙螺纹扩口和 Nippon Pillar® Super 300 端接;低开启压力和再封闭压力

  • 隔膜阀 LD系列

    工作压力高达 300 psig (20.6 bar); 开关、散装气体分配以及隔离服务; 铸造、锻造及棒材不锈钢阀体材料; 1/4 至 1 in.,12 至 25 mm 端接.

  • 超高纯含氟聚合物隔膜阀:DRP系列

    气动和四分之一圈手动 2 通和 3 通型;带有流量可调和旁通 功能的气动型和手动型 DuPont® Teflon® 改进型 PTFE 润湿部件和聚丙烯执行机构 符合针对超高纯系统组件的 SEMI 标准 F57-0301 细牙螺纹扩口和 Nippon Pillar® Super 300 端接标准; 可提供 Flowell, 空间节约型和其它端接 可提供定制阀组和组件

  • 压力表隔离和排放用紧凑压力表阀

    特点:世伟洛克® 紧凑压力表阀能够提供快速、方便的压力表安装和维护,与传统组件相比,其重量轻,占用空间小。

  • 工艺接口阀 双关断和排放 DBB 阀

    工艺接口阀和工艺单法兰阀, 不锈钢、碳钢和双相不锈钢材料, 合金 2507、合金 400、合金 625、合金 825、6-钼和其它材料可应请求提供, 所选配置的压力额定值符合 ASME B16.5 和 ASME B16.34 标准, 法兰连接符合 ASME B16.5 标准, 3/8 至 2 in.(9.5 至 49 mm)的球阀孔径, 符合 API 641、API 624、ISO 15848-1、ISO 15848-2 的低排放选项

  • 比例卸荷阀 PRV 系列

    特点:气体和液体应用;工作压力:6000 psig (413 bar);设定压力为 145 至 6000 psig(10.0 至 413 bar);全 316L 不锈钢结构;1/4 至 1 in. NPT 和 ISO/BSP 平行螺纹端接;通过 PED 97/23/EC IV 类认证

请稍候几分钟,不要关闭此页面