-
分析仪器
世伟洛克利用在工艺流体分析方面的丰富专业知识提供一系列解决方案,包括定制预设计子系统、流体系统组件和元件。我们提供设计、故障排除和培训服务,以支持各种流体系统应用。 世伟洛克预设计的子系统享有终身有限质保,可简化各种设施的流体取样和控制,从而确保一致性和易于安装。应用工程师使用高品质世伟洛克组件设计和构建流体系统解决方案。这些系统可使用可编程逻辑控制器 (PLC)、变送器、继电器、泵、传感器等实现半自动或全自动。 世伟洛克的解决方案包括用于分析应用的预设计子系统 (PrESS)、气体分配系统、取样系统和机械密封支持系统。提供包括接头和阀门在内的各种组件,并通过 系统评估 、 培训 和 定制设计...
-
预设计子系统 (PrESS)
用于分析应用的世伟洛克预设计子系统 (PrESS) 是由流体系统专家设计和装配的,其结构紧凑、精确、使用方便。 预设计且完全组装的流体取样和控制子系统为您的操作带来效率和一致性。使用世伟洛克预设计子系统 (PrESS) 部署资料齐全的流体取样和控制系统,不必在多个零部件的获取和组装方面忧心。 设计用于处理液体和气体的所有类型的工厂和设施,我们经过验证的子系统尽可能地减少了系统的占用空间,简化了系统设计,并促进了代表性样品和准确分析结果的实现。 了解有关世伟洛克流体系统装配服务的更多信息 了解为提高精确性和便利性而预先装配和优化的紧凑型取样、分配和工艺子系统。 了解为提高精确性和便利性而预先装配...
-
背压调压阀,圆顶加载
圆顶加载工艺调压阀可尽可能地减少衰减,并提供高度稳定的出口压力,而不受进口压力或流量变化的影响。 背压工艺调压阀适用于手动或远程操作调压阀的各种工业应用。即使在进口压力或流量波动的情况下,圆顶加载工艺调压阀也能保持一致的出口压力。这种稳定性是通过加压圆顶控制机构实现的,无需固定弹簧。 这些多功能调压阀可定制各种功能,以满足特定的应用需求: 各种压力表连接选购件 先导调压阀 外部反馈系统 专门的清洁工艺 为提高自动化程度,圆顶加载调压阀可与电子先导阀配对使用。这种配置减少了手动调节的需要,并能对不断变化的系统条件做出快速响应。 在 选择调压阀 时,请向供应商询问其性能验证方法。在严格测试中表现出...
-
校准和切换模块
校准和切换模块是高度可配置的预设计子系统,采用模块化平台组件构建。它们在分析前对样品进行最终调节,并允许用户使用世伟洛克液流选择系统选择多达 10 个样品和两个校准流。 世伟洛克校准和切换模块 ( CSM ) 在多个工艺样品和条件之间提供离散切换,并选择工艺流进行分析。通过确保样品以适当的压力、温度、流量和过滤程度进入分析仪内,CSM 对样品进行预处理。整体式流动回路设计保证所有液流被送到分析仪的时间都是一致的,并消除了死区或流间污染机会。 CSM 建立在世伟洛克模块化平台组件平台上,采用世伟洛克液流选择阀 (SSV),允许用户选择所需的配置。标准型号可接受 10 种工艺流体和两种校准流体(液...
-
单向阀
世伟洛克直通型单向阀含有一系列可调节和固定开启压力,可控制一般用途和高纯度应用中的回流。过流阀无需旁路机构,从而增强了系统的完整性和安全性。 单向阀 | 专为单向流动的流体而设计 过流阀 | 阻止下游过流时流体的释放 世伟洛克 ® 单向阀的设计旨在使流体仅能单向流动。我们的单向阀有多种设计类型,包括 提升阀芯式 、 升降式 和 全焊接式 型号,适用于一般用途或 高纯 的应用场景,包括 中压或高压 的工况。 世伟洛克单向阀有多种端接和密封材料可供选择,使用户能够找到与其系统和工艺介质相容的易于集成的解决方案。某些世伟洛克单向阀采用全焊接设计,以便在高纯应用中可靠地容纳系统流体,还有些单向...
-
紧凑压力表阀
紧凑压力表阀重量轻、占用空间小,可实现快速、方便的压力表安装和维护。 世伟洛克紧凑压力表阀设计用于提供压力表隔离和压力表排放。它们由一个不锈钢 世伟洛克 1 系列针阀 (无面板螺母)和一个整体式不锈钢 世伟洛克吹扫阀 组成。 世伟洛克紧凑压力表阀设计用于与带有卡套管转换端接的 世伟洛克压力表 配套使用,使得表盘易于对准,减少压力表安装时间和成本。世伟洛克卡套管接头端接还可减少阀门的安装时间和成本,同时提供稳固的卡套管抓紧和抗振性。整体式吹扫阀消除了螺纹连接,减少了潜在的泄漏点。为了保护操作人员安全并防止意外拆卸,排放阀的阀盖被永久地压接在阀体上,316 不锈钢结构提供了耐久性和耐腐蚀性。 规格...
-
锥形和螺纹接头
世伟洛克 ® IPT 系列锥面和螺纹接头由各种合金制成,可在不同的最终使用环境和中高以及高达 60000 psig (4134 bar) 的高压应用中提供可靠的性能。 一直以来,锥面和螺纹 (C&T) 连接在提供可靠的中高压性能方面深受信赖。世伟洛克 IPT 系列锥面和螺纹接头采用 316 不锈钢、625 合金和 2507 合金材料制成,尺寸从 1/4 in. 到 1 1/2 in. 不等。使用温度最高可达 700°F (371°C)。 可提供符合 NACE MR0175/ISO 15156 标准的世伟洛克 IPT 系列锥面和螺纹接头以及抗振动连接组件。检漏孔是...
-
隔膜密封阀
世伟洛克隔膜密封阀通过尽可能地减少截流区,并利用完全可清扫流道便于进行吹扫操作,在实现有效切断流体的同时提高了系统效率。此类阀门具有较长的循环寿命,并有多种尺寸、材料和配置可供选择,以满足高纯和超高纯 (UHP) 应用的系统要求。 世伟洛克隔膜密封阀有多种尺寸、材料和配置可供选择,以满足高纯和超高纯应用的需求。其流量系数范围为 0.20 至 13。其完全可清扫流道和耐腐蚀结构使其成为对清洁度要求很高的应用的理想选择。用户可以选择手动、气动和具有锁定机构的选购件。 世伟洛克隔膜密封阀可用于原子层沉积 (ALD)、高流量模块化气体系统、热浸没应用以及需要含氟聚合物组件结构的超高纯应用场合。 用于 ...
-
接头
世伟洛克接头为工业流体系统运营商提供了保持工艺和设备安全高效运行所需的可靠性、易安装性和防泄漏性能。 自 1947 年推出世伟洛克 ® 卡套管接头以来,工业专业人员一直依靠世伟洛克接头在分析、仪器和小孔径工艺流体系统中实现无泄漏连接。无论您需要适合腐蚀性环境、极端温度还是高压环境的接头,我们都能提供可靠的选择,帮助您建立值得信赖的连接。我们提供多种合金材料的全套接头产品组合,广泛适用于各种工业应用,包括有特殊要求的应用。 世伟洛克接头通过高度可控的工艺达到了高质量标准,让用户在将这些多功能、高性能接头集成到流体系统设计中时高枕无忧。如果您需要技术支持或 培训 ,以便在系统中更好地使用这...
-
法兰转换接头
公称管法兰转世伟洛克 ® 卡套管接头转换接头提供了从法兰公称管系统到卡套管系统的无螺纹、无焊接过渡,从而限制了仪器管路等应用中的潜在泄漏点。 世伟洛克法兰转换接头提供了从法兰公称管系统到卡套管系统的无螺纹、无焊接过渡。它们由一体式整体锻件加工而成,以获得接头过渡处的理想材料强度,并尽可能地减少泄漏机会。 我们的法兰转换接头有多种合金和设计可供选择,以满足广泛的应用要求。用户可以选择全系列的密封面,包括平面、凸面和 RTJ 型。法兰转换接头的法兰类型符合 ANSI、DIN、EN 和 JIS 标准,具有各种法兰尺寸、压力等级和密封选项。法兰转换接头可包括可检测的 世伟洛克卡套管接头 端接(...