text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 清洁能源

    跳转到: 益处 服务 氢气和天然气清洁能源技术 借助世伟洛克为氢气与 CNG、RNG 及 LNG系统提供的清洁能源解决方案,使清洁能源生产、可靠配送、安全储存及便捷的燃料输送得以可靠运行。 世伟洛克为电解槽、燃料电池、燃料存储和密封设备、燃料加注基础设施及车载系统提供高完整性、可靠的流体系统元件与定制服务。我们面向氢气或天然气应用的产品和组件可满足您严苛的清洁能源应用要求,包括: 在高压和压缩条件下 安全储存和传输 ,提供所需的能量密度和行驶里程 关键元件、组件和定制解决方案的 稳定一致的交付 ,确保项目如期进行 由于不锈钢具有更高的合金含量,可提供更强的耐腐蚀...

  • 氢气

     返回清洁能源 跳转到章节: 解决方案       教育中心 重型车载供氢与加氢的首选解决方案 随着全球寻求零排放方案,氢能市场正在快速发展。氢气生产商、基础设施开发商、车辆原始设备制造商 (OEM) 及其他探索清洁能源下一个技术前沿的企业,在扩大生产规模的同时,正着力应对氢气储存与运输的独特挑战。 之所以需要能够提供高安全等级、卓越可靠性和优秀性能的流体系统组件,是因为: 小分子氢气 甚至会从很小的连接间隙中逃逸,从而导致泄漏并造成安全隐患 高存储压力 (最高 1050 bar [15 229 psi])需使用高性能元件,而传统的产品则根本不合适 氢脆和材...

  • 分配与运输

     返回液化天然气主页 了解有关以下内容的更多信息: LNG 车载 运输 LNG 的流体系统元件 世伟洛克的目标是助力液化天然气 (LNG) 的运输与输送。我们将天然气分配领域的流体系统元件专业知识应用于 LNG 虚拟管道。 请联系当地专家 LNG 虚拟管道支持 从生产设施到使用点的 LNG 可靠运输,对支持清洁能源至关重要。虚拟管道将气体输送至无法接入固定管道的地区。虚拟管道依赖专用车辆或容器,以压缩或液化形式运输气体。无论流体系统元件在虚拟管道的哪个环节使用,其设计都必须实现高可靠性。世伟洛克提供: 防泄漏性能  ,对于可靠的密封至关重要,可保障操作员安全并保护...

  • 车载

     返回液化天然气主页 了解有关以下内容的更多信息: LNG  分配 LNG 车载系统 世伟洛克为液化天然气 (LNG) 车载流体系统提供解决方案,为全球重型车和轻型乘用车提供可靠性能。天然气车辆需要可靠性和安全性,这就是天然气车辆制造商常求助于世伟洛克接头及咨询服务的原因。 请联系当地专家 LNG 车载系统的挑战 世伟洛克的解决方案基于对 LNG 车辆制造工艺的深入理解而设计。这包括集成能够耐受弹性体工况的专业元件,帮助确保可靠的密封并防止逸散性排放。此外,世伟洛克接头为 LNG 车载流体系统提供以下解决方案: 调节压力和控制温度,这对 LNG 车载应用至关重要,...

  • 氢气和 CNG 元件的清洁能源标准

    了解有关以下内容的更多信息: 清洁能源 其他行业认证 清洁能源标准指南 全球对氢气和天然气动力车辆及其配套基础设施的投资持续增长。为了使这些技术发挥其全部潜力,关键在于选择和指定能够在延长流体系统寿命情况下处理小分子气体的高性能组件。但如何选择适合您应用的认证产品? 气体生产应用、虚拟管道、加气站及车载系统均需数十种小口径流体系统元件以确保可靠运行。每一个元件都应经过测试和验证,以提供可靠的性能。本指南将帮助您简化元件选择,使您能够浏览行业测试和文档。此外,您还可以了解世伟洛克 全系列  小口径流体系统元件,它们符合当前氢气和天然气动力交通运输领域相关的测试协议...

  • 清洁能源标准:兼容产品

    了解有关以下内容的更多信息: 清洁能源 行业认证 值得信赖的产品 世伟洛克在我们的产品组合中为氢气和 CNG 交通运输应用进行了广泛的测试和认证。我们可以帮助您实现:  在高压下安全储存和传输氢气和 CNG,提供所需的能量密度和行驶里程 关键元件、组件和定制解决方案的稳定交付,确保项目如期进行 由于不锈钢元件具有更高的合金含量以提高耐腐蚀性所带来的耐用性和可靠性。 浏览: 世伟洛克卡套管接头 FK 系列接头 阀门 过滤器   世伟洛克 ® 卡套管接头 世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的...

  • 专为氢气可靠性设计的清洁能源元件

    了解有关以下内容的更多信息: 清洁能源 认证产品 氢气能否充分发挥其作为 清洁能源  解决方案的潜力,取决于诸多因素,但其中至关重要的是从生产、运输到分配的可靠密封。这种可靠性取决于克服两大挑战: 尺寸。 氢气是自然界中最小的分子之一,这对基础设施设计者提出了独特的挑战。氢气甚至会从很小的连接缝隙中逃逸,从而导致泄漏并造成安全隐患。此外,氢原子可以扩散到金属中,导致 氢脆  和氢致裂纹的现象。 高压储存要求。 高密封压力 (875 bar) 要求高性能组件,而传统组件则无法满足要求。流体传输过程中的压力变化也会导致极端的温度变化,因此对密封材料的完整性提出了更高的要...

  • 食品和饮料

    跳转到章节: 产品 服务 收益 资源 当您需要纯度时,请相信我们的产品   无论您是装瓶、包装、消毒、杀菌、蒸煮还是清洁,我们都能提供流体系统解决方案,始终满足您的操作、卫生和安全要求。查找一系列特殊的符合 EPA、3-A 卫生标准和 ISO 标准的产品,以满足食品、饮料和乳制品厂的需求。还可以查找工程、培训和咨询服务,帮助您管理保持密封作业的压力。  获得大量的卫生级流体系统产品组合,包括卡套管接头、ACME 螺纹接头、阀门等 为特殊产品制造、元件或撬装组件获取及时的报价和可靠的交付。 与一个不断开发食品级解决方案的供应商合作,以满足不断变化的行业需求和更高...

  • 工业机械和设备

    跳转到章节: 产品 服务 收益 资源 为推动您的业务发展的一切提供解决方案 我们帮助很多企业为随处可见的工业机器和设备提供合适的流体供应、润滑和冷却。无论您是制造液压和气动设备、向其他市场提供机械、直接支持工业设备制造商、还是在您的工厂或设施中维护机器,世伟洛克的产品、培训和服务都能帮助您实现无泄漏的密封性能,从而减少由于材料浪费和工艺效率低下而导致的利润流失。 我们知道什么可以减轻工厂经理、QA 工程师和其他制造、维护或操作工业机器和设备的人员的压力。这包括: 更多关于如何减少关键流体系统中的恶劣振动和机械应力的的知识 让生产线不停顿、服务不中断的标准和定制...

  • 生命科学

    跳转到章节: 产品 服务 收益 资源 实现世界级医疗器械和药品的产品 世伟洛克通过流体系统产品和服务为医疗器械、制药、生物制药和生物技术公司提供支持,以推动在卫生和无菌的生产环境中安全、可靠地运营。我们提供的防泄漏密封元件和组件易于安装、拆卸清洗和重新组装,所有这些都不会影响到质量。 我们的专家可以帮助您管理在建造支持人类健康的设备和制造药品时所带来的压力,包括: 提供为您的企业量身定制的设计和装配服务,帮助您的医疗器械或药品快速进入市场 在整个制造过程和临床程序中保持高度的精度和纯度,实现很好的效果 驾驭一系列复杂的流体系统元件和行业合规标准,如 ISO ...

请稍候几分钟,不要关闭此页面