text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 卫生接头

    Kwik 夹具式卫生法兰接头设计用于食品、饮料和制药等对清洁度要求很高的行业。它们可以快速、方便地断开和重新连接,以便进行清洁和维护。 世伟洛克 ® kwik 夹具式卫生法兰接头用于各种生物技术和制药应用中,以实现可靠的流体流动。卫生卡箍还非常适合用于食品、饮料和乳制品加工应用,因为其增强的表面光洁度可提供高清洁度。 根据压力和温度等应用条件的不同,这些接头可用于不同的应用场合,并与配套的垫片夹紧在一起。金属与金属之间的止动装置可限制卡套的移动,防止过度拧紧,并可精确压紧垫片。这种设计便于连接、清洁和排放。 是否对卫生接头有任何疑问? 联系接头专家 了解世伟洛克采用可解决传统卫生抱箍接...

  • 密封剂

    世伟洛克 ® 公称管螺纹密封剂可在各种应用中实现无泄漏密封,从而提高系统安全性。世伟洛克 ® TP 系列热交换器卡套管堵塞可延长热交换器的使用寿命,降低维护成本。 世伟洛克公称管螺纹密封剂与多种化学药品相容,可在各种应用中提供防漏密封。适用于多种系统压力和温度。 世伟洛克 SWAK™ 厌氧公称管螺纹密封剂涂抹方便快捷,在装配时可附着在螺纹上而不会撕碎或撕裂。它可以润滑螺纹,防止在装配过程中因咬合和卡死而造成代价高昂的螺纹损坏。SWAK 还能固化成一种粘合剂,可抵御振动或冲击,即使在完全固化后也能实现低断裂扭矩,从而实现易于断开的连接。 世伟洛克 ® 不含 P...

  • 缓冲接头

    世伟洛克缓冲接头(压力表保护器)可保护压力表和仪器免受潜在的破坏性系统压力浪涌和冲击的影响,使仪器能够平稳地达到管路压力。 当世伟洛克缓冲接头(压力表保护器)安装在对压力敏感的仪器上游时,仪器对系统变化的响应速率会降低,从而保护其免受潜在的损坏。这样,缓冲接头可延长仪器的使用寿命,并降低与组件更换、维修相关的工时和系统停机相关的成本。 压力阻尼(或阻滞)是通过使用多孔烧结 316 不锈钢元件来实现的。响应速率与元件上的初始压降相等,从而使仪器平稳地达到管路压力。有五种基本元件可供选择,使缓冲接头能够满足从轻质气体到粘度超过 1000 SUS(赛氏通用粘度单位)的重油等液体的各种流体应用要求。 ...

  • 模块化气体系统用无弹簧隔膜阀,1.125 in,DE 系列

    用于模块化气体系统的 DE 系列无弹簧隔膜阀易于安装,可提供流向的直观指示,其阀座设计可提高热稳定性。 世伟洛克 DE 系列无弹簧隔膜阀的设计确保了模块化超高纯气体输送系统的简易安装、可靠性能和卓越纯度。 主要特点: 阀体由 316L VIM-VAR 不锈钢制成,确保高耐腐蚀性并保持超高纯标准 设计用于与 1.125 in. C 型密封或 W 型密封模块化气体系统无缝集成 全包裹 PFA 阀座可防止污染,提高纯度,并在苛刻应用中提供更出色的热稳定性 提供两孔口和三孔口配置,以满足各种系统要求 提供气动和手动执行选项,在保持紧凑占用空间的同时提供操作灵活性 执行机构相对于阀体的方向是固定的,确保...

  • 蒸汽加热汽化减压阀

    KSV 系列蒸汽加热汽化调压阀设计用于汽化液体样品和预热气体样品。 世伟洛克蒸汽加热汽化减压调压阀设计用于 有效汽化液体 样品或加热气体样品,防止冷凝。其设计可适应用户输入、环境温度和其他运行条件的变化。经认证,KSV 系列调压阀可在苛刻和危险环境中使用,始终提供可靠的性能。 KSV 系列调压阀的主要特点 波纹无穿孔隔膜 金属对金属隔膜密封 内部容积小 规格 最大进口压力 3600 psig (248 bar) 压力控制范围 0 到 10 psig (0.68 bar) 至 0 到 500 psig (34.4 bar) 流量系数 (C v ) 0.06 或 0.20 最大蒸汽压力和温度 65...

  • 预装工具

    世伟洛克预装工具设计用于简化世伟洛克卡套管接头的安装。这些工具将卡套预装在卡套管上,从而简化了狭小空间内的安装,并在需要许多世伟洛克接头时加快安装过程。 世伟洛克预装工具可帮助您在要求严苛的应用中实现可靠、高效的卡套管连接。有多种类型的世伟洛克预装工具可简化卡套管接头的安装。 了解预装工具的工作原理 与专家交谈 了解世伟洛克的预装工具,该工具可用于更轻松地在狭小空间中安装或大批量安装无泄漏的卡套管接头。 可提供以下规格的预装工具: 1/4 至 5/8 in(6 至 16 mm)卡套管外径 1/8 至 1 in 连接尺寸 了解世伟洛克的预装工具,该工具可用于更轻松地在狭小空间中安装或大批量安装无...

  • 罐封调压阀

    专为在独特的应用中保持恒定的惰性气体压力而设计。 世伟洛克罐封调压阀对于确保在含有危险流体的储罐周围地操作人员和旁观者的安全至关重要。它们能在蒸汽空间中保持一致的惰性气体压力水平,防止危险蒸汽泄漏。 罐封调压阀 可降低与压力密封罐相关的安全风险。 TBRS 系列调压阀允许气体进入罐体以保持恒压,防止抽气时罐体坍塌 TBVS 系列背压调压阀将余压排放到蒸汽回收系统,防止意外排放 这些调压阀可在罐封应用中提供精确的压力控制。其特点包括:设定压力弹簧上的细螺距螺纹可提高可调节性;高灵敏度的隔膜感应机构可实现精确的压力检测;外部反馈回路可提高调压阀的性能。此外,这些调压阀还采用 316L 不锈钢制造反...

  • 热浸没型隔膜阀,DH 系列

    世伟洛克 DH 系列热浸没型隔膜阀可提供高速执行并专为在高温工艺中实现优异性能而设计。 世伟洛克 ® DH 系列热浸没型隔膜阀是为那些需要将阀门完全封闭在高温、高纯环境中的应用而设计的,如 原子层沉积 (ALD) 和前躯体输送应用。这些阀门具有完全包覆的高纯度 PFA 阀座,可与多种化学品相容,并具有优异的抗膨胀和抗污染能力。阀体可完全清扫流道,尽可能地减小了截留区,增强流动能力。 流量系数高达 0.60,提供各种 1/4 和 3/8 in. 端接,以及气动和手动驱动型号,可满足各种系统需求。“常闭”是指执行机构能够在 5 ms 以内完成阀门的开启或关闭,该阀门的设计可在 220&de...

  • 热塑软管

    世伟洛克 ® 热塑性(尼龙和聚乙烯)内芯软管设计坚固,可承受高冲击压力循环和动态运动,在液压和压缩天然气 (CNG) 汽车燃料加注应用中性能卓越。 世伟洛克热塑软管在与液压泵和球阀一起使用时可提供强大的耐压力脉冲性能。由于这些软管具有耐高压变化的特性,因此在 CNG 车辆燃料加注 应用中表现尤为出色,而且这些软管还通过了 NGV 和 ECE R110 替代燃料认证。 我们的高性能多用途光滑内孔尼龙内芯软管可通过各种端接快速、安全地连接液压、天然气和其他一般工业应用。光滑的内壁可提供流量控制和增强的排水性,以实现所需的精确度和清洁度,而聚氨酯外层则耐磨损。 世伟洛克聚乙烯软管内管材料符合...

  • 温度计套管

    使用世伟洛克热电偶套管,保护双金属温度计免受高压、腐蚀、流动、粘性或磨蚀性流体造成的损坏。 世伟洛克热电偶套管可以在不影响工艺或系统的情况下将温度计取出进行更换或维修,同时还可以保护温度计免受工艺流体的损害。它们可以容纳 2.5 至 12 in.(63.5 至 305 mm)的温度计杆长,温度计可选择缩小型、直型和锥形柄配置。 304 不锈钢结构是标配,当需要更高的 耐腐蚀性 时,可使用 316 不锈钢。可选项包括用于绝缘公称管应用的滞后扩展,保护性不锈钢管帽和链条,以及一个内螺纹 G1/2B 仪器连接。 热电偶套管规格 工艺连接 ASME B16.5 凸面法兰,符合 3-A 标准的卫生 Kw...

请稍候几分钟,不要关闭此页面