-
轨道焊接系统 高性能焊头 8HPH 系列
特点:适应外径范围从 1/8 到 1/2 in. 和 3 到 12 mm ;台面安装夹具;光学速度控制 — 不需要转速计或校准;循环寿命:对于直径 1/4 in. 的焊接,平均维护时间间隔 (MTTM) 为焊接 10 000 道焊缝,对于直径 1/2 in. 的焊接,MTTM 为焊接 3000 道焊缝;焊接能力:对于 1/4 in. 直径,每小时焊接 60 道焊缝;对于 1/2 in. 直径,每小时焊接 30 道焊缝;包含可调的中心规;提供集成工作支持系统
-
直接安装阀组:VE系列
特点:2、3和5阀仪表阀组;全部为 316 不锈钢结构,PTFE 或石墨填料和密封;工作压力最高达 6000 psig (413 bar);采用石墨填料时,工作温度最高达 850ºF (454ºC);采用 PTFE 填料时,工作温度最高 204ºC (400ºF)
产品供货情况(按商店位置分类)
小时