text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • API 方案 76 非冷凝泄漏收集

    API 方案 76 收集正常工艺流体泄漏在环境温度下不会凝结在密封之间的应用中的内侧密封泄漏。在该管道方案中,来自内侧密封的气体泄漏通过压盖中的强制密封排放端口排出。该孔口为压力变送器产生必要的背压,以便在密封失效时发出警报。 API 方案 76 面板和 API 方案 76 套件 所示面板和套件包含部分可选组件。 该方案: 监控在环境温度下不会凝结的内侧密封泄漏 通常与方案 72 结合使用 方案 76 可作为组装面板提供。还提供将面板连接到系统的相关现场安装套件。面板组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 63 系列球阀 V 系列 2 阀阀组 CH 系列单向阀 PG...

  • API 方案 72/76 缓冲气体和非冷凝泄漏收集

    该面板是 API 方案 72 和方案 76 的组合。方案 72 侧在双密封的内侧与外侧面之间从外部源供应缓冲气体。为可靠运行,气体密封需要持续供应清洁而干燥的气体(通常为氮气)。密封支撑板包含凝聚过滤器,以去除植物氮供应中存在的任何水分和微粒。清洁而干燥的氮气可以稀释来自内侧密封的过程泄漏,并将其吹扫到收集系统。方案 76 侧收集主密封泄漏。面板上的调压阀在氮气进入密封腔之前调节其压力。氮气压力不得超过 10 psi (0.68 bar),通常将其调节到泄漏收集系统的报警点,或至少高于火炬管线正常压力 5 psi (0.34 bar)。 API 方案 72/76 面板和 API 方案 7...

  • 工艺侧方案

    < 返回机械密封支持系统 密封支持系统工艺侧方案 密封方案套件 世伟洛克为密封支持而设计的大多数工艺侧方案可作为密封方案套件提供。每个套件均包含实现正确安装所需的一切(包括工程图),从而简化了在转场或实施其他项目期间将密封支撑方案连接到泵的标准化流程。这些套件还遵循 API 最佳实践,向技术人员展示正确的弯管的位置以消除泄漏从而通过减少弯头接头和管螺纹以消除潜在的泄漏点。 索取有关机械密封支持系统的信息 API 方案 11 冲洗 API 12 利用滤网冲洗 API 方案 13 从腔室到吸入口冲洗   API 方案 14 冲洗,方案 11 ...

  • API 方案 11 冲洗

    API 方案 11 将来自泵的高压段(通常是排放管道)的流体再循环通过流量控制孔口到达密封件。方案 11 是大多数泵的默认冲洗方案。 API 方案 11 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 从密封腔中带走热量 为防止泵送的流体蒸发,请确保密封腔中保持适当的压力。 当与卧式泵一起使用时,应允许密封腔自排气 方案 11 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 法兰转换接头 公称管接头 V 系列 2 阀阀组 双金属温度计 TTW 系列热电偶套管三通 PGI 系列仪表 卡套管 压力变送器 管接头 有关其他详...

  • API 12 利用滤网冲洗

    API 方案 12 将来自泵的高压段(通常是排放管道)的流体通过流量控制孔口再循环到达密封件。为了除去冲洗流中的颗粒并防止堵塞,流体通过位于流量控制孔口之前的滤网。在滤网两侧加装压力表可以监控滤网以便进行维修。 API 方案 12 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 通过加装滤网防止孔口堵塞 从密封腔中带走热量并冲洗颗粒 确保密封腔中保持适当的压力,以防止泵送的流体蒸发。 当与卧式泵一起使用时,应允许密封腔自排气 方案 12 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 法兰转换接头 公称管接头 V 系列 2 阀阀组 ...

  • API 方案 13 从腔室到吸入口冲洗

    API 方案 13 将流体从密封腔再循环到泵的吸入侧。该方案常用于立式泵。 API 方案 13 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 从密封腔中带走热量并冲洗颗粒 当与卧式泵一起使用时,应允许密封腔自排气 方案 13 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 法兰转换接头 公称管接头 V 系列 2 阀阀组 双金属温度计 TTW 系列热电偶套管三通 PGI 系列仪表 卡套管 压力变送器 管接头 有关其他详细信息和订购信息,请参见“机械密封支座系统应用指南” 的第 15 页 。有关可选组件的信息,请与授权的世...

  • API 方案 14 冲洗,方案 12 和 13 的组合

    API 方案 14 将方案 11 和方案 13 结合在一起。流体从泵排出口再循环到密封腔中,再从密封腔再循环到泵吸入口。由于密封腔持排放续,因此流体流量增加,从而提高了冷却能力。 API 方案 14 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 从密封腔中带走热量并冲洗颗粒 控制立式泵的密封腔压力 方案 14 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 法兰转换接头 公称管接头 V 系列 2 阀阀组 双金属温度计 TTW 系列热电偶套管三通 PGI 系列仪表 卡套管 压力变送器 管接头 有关其他详细信息和订购信息,...

  • API 方案 21 冷却冲洗

    API 方案 21 为方案 11 增加了一个冷却器,适用于需要更好地控制冲洗蒸汽余量的应用。在流回密封腔之前,流体从泵的排放侧流过孔口和冷却器。 API 方案 21 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 为密封的工艺侧提供冷却的冲洗液 从密封腔中带走热量并冲洗颗粒 改善密封腔中的流体蒸汽余量 方案 21 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 法兰转换接头 公称管接头 V 系列 2 阀阀组 63 系列球阀 双金属温度计 TTW 系列热电偶套管三通 PGI 系列仪表 卡套管 压力变送器 热交换器 热交换...

  • API 方案 22 利用滤网冷却冲洗

    API 方案 22 为方案 21 加装了一个滤网。在流回密封腔之前,流体从泵的排放侧通过滤网、孔口和冷却器。在滤网两侧加装压力表可以监控滤网以便进行维修。在干燥的气候条件下,首选风冷卡套管配置以减少与水冷系统相关的常见问题。 API 方案 22 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 通过加装滤网防止孔口堵塞 为密封的工艺侧提供冷却的冲洗液 从密封腔中带走热量并冲洗颗粒 改善密封腔中的蒸汽压力余量 方案 22 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 法兰转换接头 公称管接头 V 系列 2 阀阀组 63 系列球阀 ...

  • API 方案 23 冷却冲洗, 通过密封腔再循环

    API 方案 23 利用循环装置(通常是泵送环)将流体从密封腔输送通过冷却器,然后将冷却的流体返回到密封腔。喉部衬套将冷却的密封腔冲洗流体与高温泵送液体相隔离。 API 方案 23 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 在密封腔中提供隔离的冷却冲洗液 由于隔离的冲洗液而降低了冷却器的工作量,从而延长了紧间隙喉部衬套的使用寿命 方案 23 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 公称管接头 V 系列 2 阀阀组 63 系列球阀 双金属温度计 TTW 系列热电偶套管三通 PGI 系列仪表 卡套管压力变送器 热交换...

请稍候几分钟,不要关闭此页面