text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • 石油、天然气与化工

    了解有关以下内容的更多信息: 上游 中游 下游 为油气行业全领域提供高可靠性解决方案 油气行业是全球经济的重要动力支撑,其生产运营需直面全球范围内非常严苛的工况环境。从海上钻井、液化天然气运输,到复杂炼化工艺的管控,能源产业的全流程运营均对精准度、可靠性与安全性有着很高要求。世伟洛克量身打造油气行业专属产品与服务,助力您的运营平稳高效推进,从容应对各类挑战。 联系专业技术人员 我们将小口径流体系统领域的专业技术深度赋能油气行业全价值链:涵盖上游勘探与生产、中游储运、下游石化加工与炼化各核心环节。依托数十年的行业深耕积淀,以及可提供本地化定制化技术支持的全球授...

  • 氢气和 CNG 元件的清洁能源标准

    了解有关以下内容的更多信息: 清洁能源 其他行业认证 清洁能源标准指南 全球对氢气和天然气动力车辆及其配套基础设施的投资持续增长。为了使这些技术发挥其全部潜力,关键在于选择和指定能够在延长流体系统寿命情况下处理小分子气体的高性能组件。但如何选择适合您应用的认证产品? 气体生产应用、虚拟管道、加气站及车载系统均需数十种小口径流体系统元件以确保可靠运行。每一个元件都应经过测试和验证,以提供可靠的性能。本指南将帮助您简化元件选择,使您能够浏览行业测试和文档。此外,您还可以了解世伟洛克 全系列  小口径流体系统元件,它们符合当前氢气和天然气动力交通运输领域相关的测试协议...

  • 清洁能源标准:兼容产品

    了解有关以下内容的更多信息: 清洁能源 行业认证 值得信赖的产品 世伟洛克在我们的产品组合中为氢气和 CNG 交通运输应用进行了广泛的测试和认证。我们可以帮助您实现:  在高压下安全储存和传输氢气和 CNG,提供所需的能量密度和行驶里程 关键元件、组件和定制解决方案的稳定交付,确保项目如期进行 由于不锈钢元件具有更高的合金含量以提高耐腐蚀性所带来的耐用性和可靠性。 浏览: 世伟洛克卡套管接头 FK 系列接头 阀门 过滤器   世伟洛克 ® 卡套管接头 世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的...

  • 专为氢气可靠性设计的清洁能源元件

    了解有关以下内容的更多信息: 清洁能源 认证产品 氢气能否充分发挥其作为 清洁能源  解决方案的潜力,取决于诸多因素,但其中至关重要的是从生产、运输到分配的可靠密封。这种可靠性取决于克服两大挑战: 尺寸。 氢气是自然界中最小的分子之一,这对基础设施设计者提出了独特的挑战。氢气甚至会从很小的连接缝隙中逃逸,从而导致泄漏并造成安全隐患。此外,氢原子可以扩散到金属中,导致 氢脆  和氢致裂纹的现象。 高压储存要求。 高密封压力 (875 bar) 要求高性能组件,而传统组件则无法满足要求。流体传输过程中的压力变化也会导致极端的温度变化,因此对密封材料的完整性提出了更高的要...

  • 清洁能源

    跳转到: 益处 服务 氢气和天然气清洁能源技术 借助世伟洛克为氢气与 CNG、RNG 及 LNG系统提供的清洁能源解决方案,使清洁能源生产、可靠配送、安全储存及便捷的燃料输送得以可靠运行。 世伟洛克为电解槽、燃料电池、燃料存储和密封设备、燃料加注基础设施及车载系统提供高完整性、可靠的流体系统元件与定制服务。我们面向氢气或天然气应用的产品和组件可满足您严苛的清洁能源应用要求,包括: 在高压和压缩条件下 安全储存和传输 ,提供所需的能量密度和行驶里程 关键元件、组件和定制解决方案的 稳定一致的交付 ,确保项目如期进行 由于不锈钢具有更高的合金含量,可提供更强的耐腐蚀...

  • 分配与运输

     返回液化天然气主页 了解有关以下内容的更多信息: LNG 车载 运输 LNG 的流体系统元件 世伟洛克的目标是助力液化天然气 (LNG) 的运输与输送。我们将天然气分配领域的流体系统元件专业知识应用于 LNG 虚拟管道。 请联系当地专家 LNG 虚拟管道支持 从生产设施到使用点的 LNG 可靠运输,对支持清洁能源至关重要。虚拟管道将气体输送至无法接入固定管道的地区。虚拟管道依赖专用车辆或容器,以压缩或液化形式运输气体。无论流体系统元件在虚拟管道的哪个环节使用,其设计都必须实现高可靠性。世伟洛克提供: 防泄漏性能  ,对于可靠的密封至关重要,可保障操作员安全并保护...

  • 车载

     返回液化天然气主页 了解有关以下内容的更多信息: LNG  分配 LNG 车载系统 世伟洛克为液化天然气 (LNG) 车载流体系统提供解决方案,为全球重型车和轻型乘用车提供可靠性能。天然气车辆需要可靠性和安全性,这就是天然气车辆制造商常求助于世伟洛克接头及咨询服务的原因。 请联系当地专家 LNG 车载系统的挑战 世伟洛克的解决方案基于对 LNG 车辆制造工艺的深入理解而设计。这包括集成能够耐受弹性体工况的专业元件,帮助确保可靠的密封并防止逸散性排放。此外,世伟洛克接头为 LNG 车载流体系统提供以下解决方案: 调节压力和控制温度,这对 LNG 车载应用至关重要,...

  • CNG

     返回天然气主页 了解有关以下内容的更多信息: CNG 分配      CNG 压缩与加注      CNG 车载应用 为 CNG 和 RNG 技术选择合适的元件 全球和地区的清洁空气政策正变得日益严格。联合国环境规划署 (UNEP) 的一项全球审查显示,在过去五年中,越来越多的国家已针对所有主要污染行业采取了相关政策,涵盖交通、发电、工业排放、固体废物管理、家庭空气污染及农业等领域。然而,在实施、融资、能力和监测方面的显著差距意味着空气污染水平仍居高不下。 CNG 以及可再生天然气 (RNG) 已获得广泛认可,从而带动 CNG 设备和加气基础设施的快速发展,这给现有...

  • 氢气

     返回清洁能源 跳转到章节: 解决方案       教育中心 重型车载供氢与加氢的首选解决方案 随着全球寻求零排放方案,氢能市场正在快速发展。氢气生产商、基础设施开发商、车辆原始设备制造商 (OEM) 及其他探索清洁能源下一个技术前沿的企业,在扩大生产规模的同时,正着力应对氢气储存与运输的独特挑战。 之所以需要能够提供高安全等级、卓越可靠性和优秀性能的流体系统组件,是因为: 小分子氢气 甚至会从很小的连接间隙中逃逸,从而导致泄漏并造成安全隐患 高存储压力 (最高 1050 bar [15 229 psi])需使用高性能元件,而传统的产品则根本不合适 氢脆和材...

  • 压缩与加气

     返回压缩天然气主页 了解有关以下内容的更多信息: CNG 分配       CNG 车载应用 CNG 压缩与 CNG 加气 世伟洛克流体系统凭借可靠的元件支持清洁能源技术,助力天然气压缩和加气过程。世伟洛克可提供合适额定参数的接头、阀门及其他元件,并提供各种工程支持服务,助您在任意规模的加气站实现所需的压缩天然气 (CNG) 加气基础设施性能。 请联系当地专家 高压 CNG 压缩 压缩天然气可减少其体积,使储存和运输更高效且具成本效益。接头、阀门、压力表和软管等关键元件在气体压缩、流量控制和压力监测中发挥关键作用,以确保加气站的安全正常运行。 如果气体流量未得到...

请稍候几分钟,不要关闭此页面