Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
比例卸荷阀 PRV 系列
特点:气体和液体应用;工作压力:6000 psig (413 bar);设定压力为 145 至 6000 psig(10.0 至 413 bar);全 316L 不锈钢结构;1/4 至 1 in. NPT 和 ISO/BSP 平行螺纹端接;通过 PED 97/23/EC IV 类认证
-
超高纯气体过滤器 SCF 系列
特点:Membralox® 陶瓷过滤技术;真正的世伟洛克® VCR® 面密封接头;在最大流速下对 0.003 µm 的颗粒移除率超过 99.9999999%;流速为 2700 标准升/分钟
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas