-
备件和附件 — 阀组
V 系列阀组的不锈钢安装支架成套件可确保安全安装和功能性。 可提供以下规格的阀门: 不锈钢 V 系列阀组的不锈钢安装支架成套件可确保安全安装和功能性。
-
卫生卡箍接头 — 卫生接头
浏览专为食品饮料和制药等对清洁度要求高的行业设计的各种卫生卡箍接头。 可提供以下规格的接头: 1/4 至 1 in. 316 不锈钢 Kwik 卡箍法兰 浏览专为食品饮料和制药等对清洁度要求高的行业设计的各种卫生卡箍接头。
-
压力表保护器 — 缓冲接头
缓冲接头采用多孔烧结式 316 不锈钢元件,可保护仪表免受系统压力浪涌和冲击的影响。 可提供以下规格的接头: 1/4 至 1/2 in. 316 不锈钢、黄铜 转换接头、变径转换接头、外螺纹 NPT 转世伟洛克卡套管接头 最大压力 2200 psig (151 bar) 至 6600 psig (454 bar) 缓冲接头采用多孔烧结式 316 不锈钢元件,可保护仪表免受系统压力浪涌和冲击的影响。
-
穿板 — 卡套管接头和转换接头
穿板卡套管接头和转换接头的设计目的是实现在隔板两侧建立连接,有各种尺寸和连接方式供您的应用选择。 可提供以下规格的接头: 1/16 至 1 1/2 in.(3 至 25 mm) 316 不锈钢、黄铜、超级双相不锈钢、6-钼、400/R-405 合金、碳钢、PFA 外螺纹接头、联合接头、内螺纹接头、变径接头 穿板卡套管接头和转换接头的设计目的是实现在隔板两侧建立连接,有各种尺寸和连接方式供您的应用选择。
-
管帽和堵塞 — 卡套管接头和转换接头
卡套管接头帽和堵塞有多种材料和尺寸可供选择,可在各种应用中实现防泄漏密封并提高系统安全性。 可提供以下规格的接头: 1/16 至 2 in.(2 至 38 mm) 316 不锈钢、黄铜、超级双相不锈钢、6-钼、PFA、C-276 合金、400/R-405 合金、碳钢、PTFE 卡套管接头帽和堵塞有多种材料和尺寸可供选择,可在各种应用中实现防泄漏密封并提高系统安全性。
-
内螺纹接头 — 卡套管接头和转换接头
内螺纹连接卡套管接头有各种材料、尺寸和配置可供选择,可提供抗振动疲劳的防泄漏密封。 可提供以下规格的接头: 1/16 至 2 in.(3 至 25 mm) 316 不锈钢、黄铜、超级双相不锈钢、6-钼、PFA、C-276 合金、400/R-405 合金、碳钢 内螺纹连接卡套管接头有各种材料、尺寸和配置可供选择,可提供抗振动疲劳的防泄漏密封。
-
易熔卡套管转换接头 — 卡套管接头和转换接头
易熔卡套管转换接头可在给定温度下将压力释放到大气中,从而提高工业流体系统的整体安全性。 可提供以下规格的接头: 3/8 in. 316 不锈钢 易熔卡套管转换接头可在给定温度下将压力释放到大气中,从而提高工业流体系统的整体安全性。
-
低死区联合接头 — 卡套管接头和转换接头
世伟洛克®低死区卡套管接头设计用于可靠地提高工业流体系统的整体效率,即使在恶劣的环境中也是如此。 可提供以下规格的接头: 1/16 in. 316 不锈钢 世伟洛克®低死区卡套管接头设计用于可靠地提高工业流体系统的整体效率,即使在恶劣的环境中也是如此。
-
提升阀芯单向阀,C、CP、CH 系列 — 单向阀
浏览不锈钢和黄铜提升阀芯单向阀,可提供各种端接和可调或固定的开启压力。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1 in.(6 至 12 mm) –10°F (–23°C) 至 400°F (204°C) 316 不锈钢、黄铜 1200 psig (82.6 bar) 至 6000 psig (413 bar) 浏览不锈钢和黄铜提升阀芯单向阀,可提供各种端接和可调或固定的开启压力。
-
备件和附件 — 单向阀
浏览通风帽和各种提升阀芯单向阀维护附件,包括弹簧、密封件和提升阀芯更换成套件。 单向阀备件和附件包括: 密封成套件 弹簧成套件 通风帽 提升阀芯成套件 浏览通风帽和各种提升阀芯单向阀维护附件,包括弹簧、密封件和提升阀芯更换成套件。