-
减压调压阀, 电加热
KEV 系列电加热汽化减压调压阀可在危险区域使用,能够汽化液体样品或预热气体样品以防止其冷凝。 KEV 系列是一种电加热汽化调压阀,设计用于液体样品汽化或气体样品预热。其特点是可拆卸的加热元件与工艺流体直接接触,尽可能地实现热效率并易于清洁。KEV 调压阀有隔膜式和活塞感应式两种配置可供选择,适用于危险区域,并包括一个整体式温度控制器。 调压阀的电子控制器可超控温度设置,以防止过热而不中断蒸发。KEV 调压阀内部容积小,设计灵活,用户可以根据具体应用的灵敏度和出口压力需求选配产品,使其成为满足各种蒸发和预热要求的灵活解决方案。 KEV 系列调压阀通过了 ATEX、IECEx、UKEX 和 CS...
-
压力传感器
使用世伟洛克压力传感器保持精确的电子压力监测,适用于标准工业和防爆应用。 世伟洛克 ® 压力传感器可根据不同的压力范围、工艺连接、电气连接和输出信号进行定制,以满足不同的系统需求。 S 型(标准工业)和 E 型(防爆) 这些不锈钢压力传感器经久耐用、结构紧凑,可抵御压力尖峰、冲击和振动。它们采用薄膜和压阻传感器技术,具有可靠性和稳定性,精度为 0.5% 极限点校准量程(0.25% 最佳拟合直线量程)。 它们提供多种压力单位(psi、bar、MPa、kg/cm 2 、kPa)、压力参照(化合物、表值或绝对值)和各种工艺连接(世伟洛克 ® 卡套管转换接头 、NPT、RG、RJ 或 ...
-
工艺接口阀 (DBB)
世伟洛克工艺接口阀通过单一结构实现从工艺管路系统到仪表的平滑过渡,潜在泄漏点少、安装重量低、所需空间小。 世伟洛克工艺接口阀(双关断与排放阀)通常用于 油气 、 化工和精炼 以及 发电 市场,可用于 工艺管道安装 点、排放口或排水口、化学品注入点和取样点、直接安装在仪表上、仪表紧密连接、 双关断和排放隔离 或极端服务应用中。 与具有多个阀门和接头的组件相比,世伟洛克工艺阀的安装重量至多可以降低 75%,占用空间更小,潜在的泄漏点更少。它们还可以缩短安装时间、减少振动应力并减少逸散性排放(可提供符合 API 641、API 624、ISO 15848-1、ISO 15848-2 的低排放选项),...
-
适用于 Panel Builders、PGI 和 PBG 系列的过程压力表和压力表
世伟洛克 ® PGI 和 PBG 系列工业和工艺压力表为工业应用提供精确的压力测量,监测真空和正向系统压力,最高可达 15.000 psi、1000 bar 或100 MPa。 世伟洛克提供各种型号的工业和工艺压力表,旨在满足从低压到严酷工况的各种应用需求。 世伟洛克 ® PGI 系列压力表提供无填充液或充液式两种型号可提供 40、50、63、100、115 和 160 mm(1 1/2、2、2 1/2、4、4 1/2 和 6 in.)的表盘尺寸,其精度符合 ASME B40.100、EN837-1 和 JIS B7505 标准。耐用的不锈钢和增强热塑性塑料结构确保了通用应用的...
-
比例安全卸荷阀,PRV 系列
PRV 系列比例安全卸荷阀具有 PED 认证的过压保护功能。 PRV 系列比例安全卸荷阀有五种设定弹簧压力范围,并在出厂前经过设定、测试、锁定和标记,以确保达到所需的设定值。当压力升至设定压力以上时,它们会逐渐打开,当系统压力降至设定压力以下时,它们会关闭。 此外,PRV系列卸荷阀还: 通过 PED 2014/68/EU IV 类认证 作为符合 ISO-4126-1 标准的安全阀,已通过符合 PED 的 CE 认证 选配端接转换接头为在各种系统设置中的安装提供了灵活性。 规格 工作压力 最高 6000 psig (413 bar) 设定压力 145 至 6000 psig(10.0 至 413...
-
PTFE 和 PFA 内管软管
世伟洛克 PTFE 和 PFA 内芯软管具有使用寿命长、柔韧性高、耐化学腐蚀性强、抗渗透性强和易于清洁等特点,是在各种一般和特殊应用中控制成本的理想选择。 世伟洛克 PTFE 和 PFA 软管提供光滑内孔、波纹和混合型选购件,以满足不同的清洁度、柔韧性和 抗渗透性 需求。所有世伟洛克 PTFE 和 PFA 软管 均经过压力测试,以确保符合我们严格的质量标准。部分软管可使用碳黑填充内管材料,以实现 静电消散 。 PTFE 软管可进行热处理或“烧结”,以提高抗渗透性,降低成本和与气体泄漏有关的安全风险。我们提供慢烧结或后烧结选择,其限制气体泄漏的性能大大优于非烧结软管,而且我们的后烧结软管的抗气体...
-
PTFE 内管软管光滑内孔,带有 316L SS 波纹套
世伟洛克 FP 系列 PTFE 光滑内壁内管软管具有全金属外层的柔韧性和抗渗透性以及 PTFE 内管的高纯度和清洁性,同时还可以尽可能地减少湍流。 FP 系列混合软管是一种低压输送软管,带有 316L 不锈钢波纹外层和光滑内壁 PTFE 内管,适用于对纯度要求高且不希望发生渗透的场合,尤其适用于半导体行业。可提供符合 ASME 锅炉和压力容器规范第 IX 节的各种焊接端接,以便于安装到各种系统中。 观看视频,了解有关渗透的更多信息 FP 系列光滑内壁 PTFE 软管的尺寸为 1/4 和 1/2 英寸,工作压力从真空到 165 psig (11.3 bar)。 选择合适的内管材料 规格 材料 内...
-
PTFE 内管软管,波纹
世伟洛克 C 系列和 N 系列波纹柔性 PTFE 软管适用于对弹性和化学相容性要求较高的应用场合。 PTFE 波纹内层软管重量轻,灵活性高,在对化学相容性要求较高的系统中提供这一重要特性。PTFE 材料符合 FDA 法规 21CFR 第 177.1550 部分、USP 88 VI 类,是许多卫生应用的关键材料,并且不含 EMEA/410/01 中定义的 TSE、BSE 和 ADI。 C 系列 PTFE 软管具有 300 不锈钢编织层,保护内管不受磨损,对于需要静电消散的应用还可选配碳黑填充 PTFE 内管。 规格 材料 内管:波纹 PTFE 强化材料:300 系列 SS 编织层 外层:标准无外...
-
快速接头
使用我们各种各样的快速接头配置可快速可靠地建立连接,以减少系统溢出和夹气。 世伟洛克 ® 快速接头采用推入式连接方式,无需扭转、转动或使用扳手,即可轻松高效地完成连接。 世伟洛克快速接头有多种配置、管茎和管体连接,以及端接可供选择。可选项包括单端和双端关断型号以及全流量、仪表、微型和 PTFE 密封设计。 除非采用键式连接,否则任何快速接头管茎均能适配相同系列和尺寸的快速接头管体 有多种端接可供选择,包括 卡套管转换接头 、ISO 和 AN 螺纹连接以及公称管焊接 全流量型号设计紧凑,并配有 O 型圈,无需拆卸管体即可轻松更换 微型型号设计轻巧紧凑,便于指尖操作,死区容积小,可减少溢出...
-
密封剂
世伟洛克 ® 公称管螺纹密封剂可在各种应用中实现无泄漏密封,从而提高系统安全性。世伟洛克 ® TP 系列热交换器卡套管堵塞可延长热交换器的使用寿命,降低维护成本。 世伟洛克公称管螺纹密封剂与多种化学药品相容,可在各种应用中提供防漏密封。适用于多种系统压力和温度。 世伟洛克 SWAK™ 厌氧公称管螺纹密封剂涂抹方便快捷,在装配时可附着在螺纹上而不会撕碎或撕裂。它可以润滑螺纹,防止在装配过程中因咬合和卡死而造成代价高昂的螺纹损坏。SWAK 还能固化成一种粘合剂,可抵御振动或冲击,即使在完全固化后也能实现低断裂扭矩,从而实现易于断开的连接。 世伟洛克 ® 不含 P...