text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 隔膜阀 LD系列

    工作压力高达 300 psig (20.6 bar); 开关、散装气体分配以及隔离服务; 铸造、锻造及棒材不锈钢阀体材料; 1/4 至 1 in.,12 至 25 mm 端接.

  • 压力表隔离和排放用紧凑压力表阀

    特点:世伟洛克® 紧凑压力表阀能够提供快速、方便的压力表安装和维护,与传统组件相比,其重量轻,占用空间小。

  • 苛刻工作环境联合阀帽式针阀 N系列和HN系列

    工作压力高达 10 000 psig (689 bar); 使用 PTFE 填料时,温度范围可从 –53 至 232°C (–65 至 450°F); 使用 Grafoil® 填料时,温度可高达 648°C (1200°F); 316 不锈钢;合金 400、20、600 和 C-276 以及钛材料

  • 超高纯气体过滤器 SCF 系列

    特点:Membralox® 陶瓷过滤技术;真正的世伟洛克® VCR® 面密封接头;在最大流速下对 0.003 µm 的颗粒移除率超过 99.9999999%;流速为 2700 标准升/分钟

  • 检漏液、滑润剂和密封剂

    Snoop® 检漏液; Goop™ 螺纹润滑剂; SWAK™、密封带和无 PTFE 公称管螺纹密封剂

  • 现场工作站模块 应用指南:

    在提取点预处理气体样品; 可配置性强,能够适应各种工艺条件; 可以直接安装在工艺接口上

  • 流体分配集管应用指南

    世伟洛克® 预设计子系统可在数周而不是数月内供货的预设计子系统。经过现场测试的设计确保最佳系统性能。

  • 取样探针模块应用指南

    一种世伟洛克® 预设计子系统可在数周而不是数月内 供货的预设计子系统。经过现场测试的设计 确保最佳系统性能。

  • 气体分配系统

    气体分配系统的作用是按每种应用所需的压力和流量,将气体从高压源输送到设施中。大部分气体分配系统往往是围绕一个或一系列压力调节步骤而建立的,它可能拥有四个典型的子系统:气源进气口连接、初级气体压力控制、自动切换装置和使用点。本指南提供了世伟洛克气体分配系统的产品相关信息。

  • 取样站应用指南 世伟洛克应用解决方案

    取样是在系统中收集流体或气体样本,其目的是将样品运送到实验室进行分析。请使用世伟洛克应用解决方案构建资料齐全的流体取样系统和控制系统并保证操作一致性。

请稍候几分钟,不要关闭此页面