text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 现场服务

    随时获得本地专家的支持 世伟洛克 ® 现场服务为您带来了我们的技术专长、应用经验和行业知识。我们的 现场工程师 会造访您的工厂、评估您的流体或取样系统、为安装实践提供建议,并通过针对您最紧迫挑战而量身定制的详细报告来推荐系统改进措施。因此,您将获取提高流体系统的性能、生产率、可靠性和安全性同时降低成本并减轻环境风险所需的见解。 了解有关世伟洛克现场服务的更多信息 无论您是要确保可靠的工艺系统运行、提高工艺效率、减少意外停机时间、增加加工利润、降低运营成本还是上述所有目标,请了解如何通过世伟洛克现场服务更快速地实现目标。 索取更多有关现场服务的信息

  • 流体系统评估与咨询服务

    了解流体系统评估与咨询服务的优势 世伟洛克 ® 流体系统评估与咨询服务将世伟洛克 现场工程师 的技术专长、应用经验和行业知识带到您的工厂中,从而帮助您 从流体系统中获得最大收益 。依靠获得认证的本地现有专家,可以帮助您提高运营绩效、减少成本和工时,并帮助您减轻安全、质量和环境风险。 我们的服务如何使客户受益 请考虑我们的流体系统评估与咨询服务如何基于他人的成功经验缓解您的各种业务压力。 流体系统专家造访时您有何期望 世伟洛克现场工程师到达您的工厂后,将首先进行现场调查,其中包括评估接头、卡套管、软管、阀门和仪表等特定元件,寻找与最佳实践保持一致以 确保流体系统正常运行 的机会。他们...

  • 取样系统评估与咨询服务

    借助世伟洛克 ® 取样系统评估与咨询服务提高可靠性 样品不正确会导致取样系统效率低下,从而影响工艺输出的整体质量。通过让专家造访您的工厂、对您的取样系统(从工艺取样口到分析仪)进行深入分析,从而提高取样系统的准确性。世伟洛克 ® 取样系统评估与咨询服务可确保您的样品对于工艺流体具有代表性、及时传输至分析仪并与分析仪相兼容。结果可能包括提高生产率、降低运营支出和维护成本以及识别整体系统改进的潜在机会。 听听世伟洛克现场工程师如何与您合作,发现并解决现有取样系统的问题,或帮助设计和装配新的取样系统。 我们记录您现有的系统并提供详细的报告,从而帮助您: 消除造成样品质量不佳的原因,例如堵...

  • 泄漏检测案例研究

    世伟洛克 ® 压缩气体泄漏检测服务 客户成功案例 每天,经验丰富的世伟洛克流体系统专家以及 具有深厚技术和应用专业知识的现场工程师 都会就流体系统设计、安装、操作和维护与全球不同行业的客户协商。这种协作式问题解决方案通常采取现场服务的形式,旨在帮助客户确定风险因素,解决紧迫的挑战并优化其流体系统。 现场服务 可帮助客户: 提高现场安全性 管理资产完整性 改进可靠性和性能 提高采样可靠性 降低运营成本 提高系统生产力 减轻环境风险 降低排放 改进的流程控制和压缩空气质量为化工公司节省了455,000元人民币 客户 化工生产。 “如何解决危及生产过程...

  • 软管咨询服务

    世伟洛克 ® 软管咨询服务:旨在减轻您的压力 通过采用世伟洛克 ® 软管咨询服务,消除了与软管有关的可能导致 安全隐患 、意外停机、产品产量偏低或成本高昂的零件更换等各种问题。我们经验丰富的软管顾问将与您一起前往现场,以了解您的运营状况并了解优化的流体系统对您意味着什么。他们还将随时指出潜在的问题以及提高效率的可能性。 完成工厂现场调查后,您可以期望: 一份经过专家审查的详细报告,其中包括全面的分析结果以及优先的改进建议 关于 软管选型 、安装、检测和维护程序的指南,以提高软管的使用寿命和性能,并最大程度地减少代价高昂或危险故障的可能性 关于 预防性维护 计划的建议以及库存中应存放...

  • 蒸汽系统审核服务

    进行蒸汽系统审核。减少能量损失。 世伟洛克专家通过对蒸汽系统进行全面的审核,找出您的工厂损失能量的源头。通过利用最先进的技术并依靠多年的蒸汽和冷凝系统行业专业知识,我们的专家将帮助您对工厂的蒸汽系统和元件进行细致的评估,记录和标记需要注意的区域,并分享维修和维护工厂系统的最佳做法。 由于进行了蒸汽系统审核,组织通常会体验到: 更高的产品质量 更少的生产停机时间 更低的能源成本 更少的排放 更低的维护费用 更高的工作人员安全性 符合设计规范的更有保障的性能 从根本上提高生产率,同时降低了运营成本 当今竞争激烈的市场要求蒸汽和冷凝系统的性能符合世界一流的标准。与世伟洛克 ...

  • 设计与装配

    通过我们的工程组装服务优化您的流体系统设计 通过允许世伟洛克技术人员为您制造流体系统,确保优秀性能,同时控制新流体系统组装件的生产成本。您将收到专业设计、可重复的解决方案,其中包括测试、检查和包装 — 所有这些均享受世伟洛克的终身有限质量保证。 您可以从世伟洛克获得什么: 小型或大型组装件的能力 系统性能测试 使用高品质的元件 补充组件的无缝集成: 自动化装置 接线 变送器 继电器 泵 等等! 无论您的参数是什么,请放心,当您与世伟洛克合作时,您将会收到高质量的组装件、面板或仪表箱,以及持续的支持。 当您与世伟洛克合作设计和组装流体系统时,我们的当地代表...

  • 大气侧方案(仅限套件)

    < 返回机械密封支持系统 密封支持系统大气侧方案 密封方案套件 世伟洛克为密封支持设计的大气侧方案仅作为密封方案套件提供。每个套件均包含实现正确安装所需的一切(包括工程图),从而简化了在周转或实施其他项目期间将方案连接到泵的标准化流程。这些套件还遵循 API 最佳实践,凭借向技术人员展示弯管的位置从而通过减少弯头接头和管螺纹以消除潜在的泄漏点。 索取有关机械密封支持系统的信息 API 方案 51 从储液罐急冷 API 方案 62 从外部源急冷 API 方案 65A 利用储液罐进行泄漏收集 API 方案 65B 利用储液罐进行泄漏收集r

  • API 方案 51 从储液罐急冷

    API 方案 51 是一种用于单密封的大气侧急冷系统。该系统作为流体的端闭储液罐。 API 方案 51 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 防止密封的大气侧结冰 通常用于立式泵 方案 51 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 V 系列 2 阀阀组 63 系列球阀 PGI 系列仪表 世伟洛克公称管接头 世伟洛克法兰转换接头 压力变送器 法兰垫片 法兰螺柱/螺母 缓冲液储液罐 管接头 有关其他详细信息和订购信息,请参见“机械密封支座系统应用指南” 的第 75 。有关可选组件的信息,请与授权的世伟洛克...

  • API 方案 62 从外部源急冷

    API 方案 62 将外部急冷流体输送到密封的大气侧。炼油厂中的典型应用是通过采用蒸汽急冷来防止热烃服务中的密封面上的焦化。氮气或清洁水也可用于急冷或冷却和清洁密封的大气侧。 API 方案 62 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 防止在密封面的大气侧形成固体或清除固体 方案 62 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 V 系列 2 阀阀组 CH 系列单向阀 N 系列针阀 PGI 系列仪表 世伟洛克公称管接头 双金属温度计 TTW 系列热电偶套管三通 TVA 系列疏水阀测试站 疏水阀 管接头 有关其他详...

请稍候几分钟,不要关闭此页面