• 通用波纹管阀,B 和 H 系列 — 波纹管密封阀

    使用精密成形的金属波纹管阀,确保可靠关断,波纹管阀体与波纹管之间采用垫片密封或焊接密封,阀杆头用于调节服务。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 3/4 in.(6 至 12 mm) –80°F (–62°C) 至 900°F (482°C) 316 不锈钢、黄铜、400 合金 150 psig (10.3 bar) 至 1000 psig (68.9 bar) 使用精密成形的金属波纹管阀,确保可靠关断,波纹管阀体与波纹管之间采用垫片密封或焊接密封,阀杆头用于调节服务。

  • 高压波纹管阀,HB 系列 — 波纹管密封阀

    探索高压、气动波纹管密封阀,该阀采用全金属密封与大气隔离,并在任一流向具有全压力额定值。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 1/2 in. (6 mm) –40°F (–40°C) 至 400°F (204°C) 316 不锈钢 2400 psig (165 bar) 至 3500 psig (241 bar) 探索高压、气动波纹管密封阀,该阀采用全金属密封与大气隔离,并在任一流向具有全压力额定值。

  • 计量波纹管阀,BM 系列 — 波纹管密封阀

    可靠的计量波纹管阀具有硬化不锈钢执行机构、六圈最大流量和用于螺丝刀调节的开槽手柄。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 3/8 in. (6 mm) –20°F (–28°C) 至 900°F (482°C) 316 不锈钢 100 psig (6.8 bar) 至 700 psig (48.2 bar) 可靠的计量波纹管阀具有硬化不锈钢执行机构、六圈最大流量和用于螺丝刀调节的开槽手柄。

  • 波纹管密封多阀阀组,V3 系列 — 波纹管密封阀

    世伟洛克® 3 阀组采用波纹管密封阀,适用于防流体泄漏要求较高的系统。 可提供以下规格的阀门: 1/4 in. –40°F (–40°C) 至 200°F (93°C) 316 不锈钢 100 psig (6.8 bar) 至 700 psig (48.2 bar) 世伟洛克® 3 阀组采用波纹管密封阀,适用于防流体泄漏要求较高的系统。

  • 气动执行机构 — 波纹管密封阀

    波纹管密封阀采用高品质气动执行机构可提高系统性能,实现可靠、精确的流体控制。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 1/2 in. (6 mm) –40°F (–40°C) 至 400°F (204°C) 316 不锈钢 2400 psig (165 bar) 至 3500 psig (241 bar) 波纹管密封阀采用高品质气动执行机构可提高系统性能,实现可靠、精确的流体控制。

  • 备件和附件 — 波纹管密封阀

    查找专为实现兼容性而设计的高品质元件。阀杆头成套件、波纹管成套件、指示开关成套件和垫片成套件的备件和附件。 波纹管密封阀备件和附件包括: 波纹管成套件 指示器开关成套件 阀杆头成套件 垫片成套件 查找专为实现兼容性而设计的高品质元件。阀杆头成套件、波纹管成套件、指示开关成套件和垫片成套件的备件和附件。

  • 切换用波纹管密封阀,BY 系列 — 波纹管密封阀

    了解切换用 BY 系列波纹管密封阀。紧凑型无填料设计,配备 Torlon® 阀杆导轨,可实现一致的关断性能。 可提供以下规格的阀门: 1/4 in. 0°F (–18°C) 至 200°F (93°C) 316 不锈钢 65 psig (4.5 bar) 至 150 psig (10.3 bar) 了解切换用 BY 系列波纹管密封阀。紧凑型无填料设计,配备 Torlon® 阀杆导轨,可实现一致的关断性能。

  • 带辅助填料的高温波纹管阀,U 系列 — 波纹管密封阀

    世伟洛克® U 系列波纹管密封阀具有防止大气泄漏的二级密封系统,从而提高了可靠性和通用性。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 1 in.(6 至 12 mm) –20°F (–28°C) 至 1200°F (648°C) 不锈钢 250 psig (17.2 bar) 至 2500 psig (172 bar) 世伟洛克® U 系列波纹管密封阀具有防止大气泄漏的二级密封系统,从而提高了可靠性和通用性。

  • 高纯度高压隔膜阀,DL 和 DS 系列 — 隔膜密封阀

    了解具有重复关断功能,带全封闭软座阀杆头、标准底部和面板安装功能的高纯高压隔膜阀。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 3/8 in.(6 至 8 mm) –100°F (–73°C) 至 250°F (121°C) 316 不锈钢 2800 psig (192 bar) 至 3500 psig (241 bar) 了解具有重复关断功能,带全封闭软座阀杆头、标准底部和面板安装功能的高纯高压隔膜阀。

  • 多阀阀组 — 隔膜密封阀

    查找带隔膜密封阀的多阀阀组。这些阀组专为实现可靠性能而设计,可提供高纯度和精确的流体控制。 可提供以下规格的阀门: 1/4 in. –10°F (–23°C) 至 150°F (65°C) 316L VIM-VAR 不锈钢 250 psig (17.2 bar) 至 3045 psig (210 bar) 查找带隔膜密封阀的多阀阀组。这些阀组专为实现可靠性能而设计,可提供高纯度和精确的流体控制。

请稍候几分钟,不要关闭此页面