• 备件和附件 — 快速接头

    探索不锈钢快速接头备件和附件,包括管茎保护器、管体保护器和保压管体保护器。 可提供以下规格的阀门: 316 不锈钢、黄铜 探索不锈钢快速接头备件和附件,包括管茎保护器、管体保护器和保压管体保护器。

  • 高纯度波纹管阀,BN 系列 — 波纹管密封阀

    了解具有可靠阀杆回缩、平稳驱动和联合阀帽结构的高纯阀门,以提高循环寿命和清洁度。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 1/2 in.(6 至 12 mm) –40°F (–40°C) 至 200°F (93°C) 316 不锈钢 45 psig (3.1 bar) 至 120 psig (8.2 bar) 了解具有可靠阀杆回缩、平稳驱动和联合阀帽结构的高纯阀门,以提高循环寿命和清洁度。

  • 通用波纹管阀,B 和 H 系列 — 波纹管密封阀

    使用精密成形的金属波纹管阀,确保可靠关断,波纹管阀体与波纹管之间采用垫片密封或焊接密封,阀杆头用于调节服务。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 3/4 in.(6 至 12 mm) –80°F (–62°C) 至 900°F (482°C) 316 不锈钢、黄铜、400 合金 150 psig (10.3 bar) 至 1000 psig (68.9 bar) 使用精密成形的金属波纹管阀,确保可靠关断,波纹管阀体与波纹管之间采用垫片密封或焊接密封,阀杆头用于调节服务。

  • 高压波纹管阀,HB 系列 — 波纹管密封阀

    探索高压、气动波纹管密封阀,该阀采用全金属密封与大气隔离,并在任一流向具有全压力额定值。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 1/2 in. (6 mm) –40°F (–40°C) 至 400°F (204°C) 316 不锈钢 2400 psig (165 bar) 至 3500 psig (241 bar) 探索高压、气动波纹管密封阀,该阀采用全金属密封与大气隔离,并在任一流向具有全压力额定值。

  • 计量波纹管阀,BM 系列 — 波纹管密封阀

    可靠的计量波纹管阀具有硬化不锈钢执行机构、六圈最大流量和用于螺丝刀调节的开槽手柄。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 3/8 in. (6 mm) –20°F (–28°C) 至 900°F (482°C) 316 不锈钢 100 psig (6.8 bar) 至 700 psig (48.2 bar) 可靠的计量波纹管阀具有硬化不锈钢执行机构、六圈最大流量和用于螺丝刀调节的开槽手柄。

  • 波纹管密封多阀阀组,V3 系列 — 波纹管密封阀

    世伟洛克® 3 阀组采用波纹管密封阀,适用于防流体泄漏要求较高的系统。 可提供以下规格的阀门: 1/4 in. –40°F (–40°C) 至 200°F (93°C) 316 不锈钢 100 psig (6.8 bar) 至 700 psig (48.2 bar) 世伟洛克® 3 阀组采用波纹管密封阀,适用于防流体泄漏要求较高的系统。

  • 超高纯度高流量隔膜阀,DF 系列 — 隔膜密封阀

    使用大流量、无弹簧隔膜阀延长循环寿命。无弹簧或螺纹提高了清洁度,全扫流道增强了吹扫效果。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 1/2 in. –10°F (–23°C) 至 150°F (65°C) 316L VIM-VAR 不锈钢 125 psig (8.6 bar) 至 300 psig (20.6 bar) 使用大流量、无弹簧隔膜阀延长循环寿命。无弹簧或螺纹提高了清洁度,全扫流道增强了吹扫效果。

  • 超高纯度高压隔膜阀,DPH 系列 — 隔膜密封阀

    超高纯、高压隔膜阀提供各种尺寸、材料和配置,适用于各种应用。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 1 in. 73°F (23°C) 至 212°F (100°C) 改性 PTFE 40 psig (2.7 bar) 至 100 psig (6.8 bar) 超高纯、高压隔膜阀提供各种尺寸、材料和配置,适用于各种应用。

  • 预设计子系统 (PrESS)

    用于分析应用的世伟洛克预设计子系统 (PrESS) 是由流体系统专家设计和装配的,其结构紧凑、精确、使用方便。 预设计且完全组装的流体取样和控制子系统为您的操作带来效率和一致性。使用世伟洛克预设计子系统 (PrESS) 部署资料齐全的流体取样和控制系统,不必在多个零部件的获取和组装方面忧心。 设计用于处理液体和气体的所有类型的工厂和设施,我们经过验证的子系统尽可能地减少了系统的占用空间,简化了系统设计,并促进了代表性样品和准确分析结果的实现。 了解有关世伟洛克流体系统装配服务的更多信息 了解为提高精确性和便利性而预先装配和优化的紧凑型取样、分配和工艺子系统。 了解为提高精确性和便利性而预先装配...

  • PTFE 内管软管,光滑内孔,B 系列

    B 系列是一种通用 PTFE 光滑内孔内层软管,通常用于需要化学相容性的场合。 B 系列是一种带有 304 不锈钢编织层的通用 PTFE 光滑内孔软管,可提高软管的耐压性。这种软管常用于需要化学相容性的场合。 B 系列软管尺寸为 1/8 英寸,工作压力为真空至 3000 psig (206 bar),并有多种端接方式,可满足各种系统的需求。可提供装配其他选项的定制组件,包括软管外层和标签。 所有 B 系列软管组件都在室温下经过水压力测试,持续 30 秒,并达到泄漏不可被检测到的测试要求。该测试在最低 1000 psig (69 bar) 的压力下进行,或者当端接的额定压力低于 1000 psi...

请稍候几分钟,不要关闭此页面