text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 隔膜阀 LD系列

    工作压力高达 300 psig (20.6 bar); 开关、散装气体分配以及隔离服务; 铸造、锻造及棒材不锈钢阀体材料; 1/4 至 1 in.,12 至 25 mm 端接.

  • 超高纯含氟聚合物隔膜阀:DRP系列

    气动和四分之一圈手动 2 通和 3 通型;带有流量可调和旁通 功能的气动型和手动型 DuPont® Teflon® 改进型 PTFE 润湿部件和聚丙烯执行机构 符合针对超高纯系统组件的 SEMI 标准 F57-0301 细牙螺纹扩口和 Nippon Pillar® Super 300 端接标准; 可提供 Flowell, 空间节约型和其它端接 可提供定制阀组和组件

  • 压力表隔离和排放用紧凑压力表阀

    特点:世伟洛克® 紧凑压力表阀能够提供快速、方便的压力表安装和维护,与传统组件相比,其重量轻,占用空间小。

  • 工艺接口阀, 工艺接口阀和工艺单法兰阀

    不锈钢、碳钢和双相不锈钢材料; 所选配置的压力额定值符合 ASME B16.5 和 ASME B16.34 标准; 法兰连接符合 ASME B16.5 标准; 3/8 至 2 in.(9.5 至 49 mm)的球阀孔径

  • 比例卸荷阀 PRV 系列

    特点:气体和液体应用;工作压力:6000 psig (413 bar);设定压力为 145 至 6000 psig(10.0 至 413 bar);全 316L 不锈钢结构;1/4 至 1 in. NPT 和 ISO/BSP 平行螺纹端接;通过 PED 97/23/EC IV 类认证

  • 过滤器:FW、F和TF系列

    过滤系统粒子状污染物; 用于气体和液体; 1/8 至 1/2 in. 和 3 至 12 mm 端接; 不锈钢和黄铜材料

  • 世伟洛克 球阀执行选购件

    特点:齿条齿轮气动执行机构、电磁阀和限位开关;符合 ISO 5211 标准的气动执行机构、电磁阀、限位开关和位置传感器;可用于现场装配的完整执行组件和成套件

  • VCR®金属垫片面密封接头

    1/16 至 1 in. 和 6 至 18 mm 口径; 高纯度不锈钢; 独创性的设计,权威性的 VCR 商标

  • 球阀 通用和特殊用途: 60 系列

    1/8 至 2 in. 和 6 至 25 mm 口径, 不锈钢、碳钢和黄铜和特种合金材料, 通-断 (2 通) 阀和切换 (3 通) 阀, 补偿阀座设计, 活动负载的、两件式阀杆填料

  • 螺纹管接头

    1/16 至 1 in. 尺寸; 316 不锈钢、黄铜和碳钢; NPT、ISO/BSP 和 SAE 螺纹. 产品目录

请稍候几分钟,不要关闭此页面