-
紧凑压力表阀
紧凑压力表阀重量轻、占用空间小,可实现快速、方便的压力表安装和维护。 世伟洛克紧凑压力表阀设计用于提供压力表隔离和压力表排放。它们由一个不锈钢 世伟洛克 1 系列针阀 (无面板螺母)和一个整体式不锈钢 世伟洛克吹扫阀 组成。 世伟洛克紧凑压力表阀设计用于与带有卡套管转换端接的 世伟洛克压力表 配套使用,使得表盘易于对准,减少压力表安装时间和成本。世伟洛克卡套管接头端接还可减少阀门的安装时间和成本,同时提供稳固的卡套管抓紧和抗振性。整体式吹扫阀消除了螺纹连接,减少了潜在的泄漏点。为了保护操作人员安全并防止意外拆卸,排放阀的阀盖被永久地压接在阀体上,316 不锈钢结构提供了耐久性和耐腐蚀性。 规格...
-
锥形和螺纹接头
世伟洛克 ® IPT 系列锥面和螺纹接头由各种合金制成,可在不同的最终使用环境和中高以及高达 60000 psig (4134 bar) 的高压应用中提供可靠的性能。 一直以来,锥面和螺纹 (C&T) 连接在提供可靠的中高压性能方面深受信赖。世伟洛克 IPT 系列锥面和螺纹接头采用 316 不锈钢、625 合金和 2507 合金材料制成,尺寸从 1/4 in. 到 1 1/2 in. 不等。使用温度最高可达 700°F (371°C)。 可提供符合 NACE MR0175/ISO 15156 标准的世伟洛克 IPT 系列锥面和螺纹接头以及抗振动连接组件。检漏孔是...
-
隔膜密封阀
世伟洛克隔膜密封阀通过尽可能地减少截流区,并利用完全可清扫流道便于进行吹扫操作,在实现有效切断流体的同时提高了系统效率。此类阀门具有较长的循环寿命,并有多种尺寸、材料和配置可供选择,以满足高纯和超高纯 (UHP) 应用的系统要求。 世伟洛克隔膜密封阀有多种尺寸、材料和配置可供选择,以满足高纯和超高纯应用的需求。其流量系数范围为 0.20 至 13。其完全可清扫流道和耐腐蚀结构使其成为对清洁度要求很高的应用的理想选择。用户可以选择手动、气动和具有锁定机构的选购件。 世伟洛克隔膜密封阀可用于原子层沉积 (ALD)、高流量模块化气体系统、热浸没应用以及需要含氟聚合物组件结构的超高纯应用场合。 用于 ...
-
PTFE 内管软管,光滑内孔,S 系列
S 系列是一种高柔性、硅树脂作为外层的 PTFE 光滑内孔软管,常用于需要柔韧性和化学相容性的场合。 S 系列是一种高柔性、硅树脂作为外层的 PTFE 光滑内孔软管,带 304 不锈钢编织层,可提高软管的承压能力。硅树脂外层提供光滑、无污染、易清洁的表面,并为极端温度的内部系统流体提供保温。这种软管常用于需要柔韧性和化学相容性的场合。 S 系列软管的尺寸范围从 1/8 英寸到 1 英寸不等,工作压力从真空至 3500 psig (241 bar),并有多种端接方式,可满足各种系统的需求。纤维编织层采用正在申请专利的工艺与内管粘合在一起,支撑内管以防止扭结。可以为需要静电消散的应用场合提供可选的...
-
氢气单向阀
这款单向阀专为加氢站应用而设计,可提供单向流动和高度可靠的小分子气体切断。 尽管用途不受限制,但世伟洛克 ® 氢气 FK 单向阀可满足加氢站应用的高要求,为加氢站运营商提供可靠的运行和更长的正常运行时间。获得专利的阀座设计和弹簧与流动路径隔离,尽可能地减少损坏并延长使用寿命。此外,当压差降到开启压力以下时,单向阀可防止逆向流动。 规格 阀体材料 316/316L 双认证材料,镍含量至少为 12% 端接 9/16 in.、1/2 in. 和 3/4 in. 世伟洛克 ® FK 系列中压卡套管接头 工作压力 最高 1050 bar (15 229 psig) 温度范围 &ndash...
-
快速回路模块
世伟洛克快速回路模块设计用于处理从取样口到分析仪之间的长输送管路,提供尽可能小的压降,实现更快的响应时间。我们的快速回路取样系统解决方案上的互锁手柄有助于防止操作顺序错误和意外启动。 世伟洛克快速回路模块 (FLM) 设计用于处理从取样口到分析仪之间的高流量和长输送管路,以缩短在线分析仪系统的延时。世伟洛克 FLM 安装在分析仪防护罩内用来提供一条旁路,能够隔离取样系统,并为系统清洗提供吹扫气体。随后它通过一个过滤器提取样品,同时利用高流速保持过滤元件的清洁。 设计保证了无需干扰系统内的其他元件即可容易地接触到世伟洛克 FLM 内的任何元件。而且,该系统采用焊接组件以减少可能的漏点,并在直通卡...
-
现场工作站模块
世伟洛克现场工作站模块是一种减压装置,在提取点对气体样品进行预处理,在将其输送到分析仪之前降低气体压力,以提供更快的分析仪响应时间,减少冷凝,并提供更安全的环境。 世伟洛克 ® 现场工作站模块 (FSM) 将经过预处理、降低压力的工艺气体输送到分析仪。在提取点对气体样品进行预处理并在低压下输送样品可加快分析仪的响应速度,并减少冷凝和对环境的影响。FSM 直接安装在工艺喷嘴上,并可高度配置以适应工艺条件。 更快的分析仪响应时间 在下游进行流量控制的高压力管路内的气体分子比较稠密,因此流速较慢、所需吹扫时间较长。降低气体样品的压力后,样品传输管路和样品调整元件内的分子数量就会比较少,因此使...
-
过滤器
世伟洛克过滤器可清除工业流体系统中的液体或颗粒污染物,从而提高系统功能的可靠性,并使流体产品更加稳定、符合规格。 世伟洛克 ® 过滤器在传输液体和气体的整个工业流体系统中的关键点上起着截留和控制颗粒物的重要作用。它们有助于防止关键部件受损、取样精度和分析受到干扰、流体处理设施中出现不合规格的产品以及其他下游问题。 我们生产适合液体和气体工况的高品质聚结颗粒过滤器、直通型颗粒过滤器、三通型颗粒过滤器、高纯度过滤器和超高纯度过滤器。我们的工业流体系统过滤器有多种滤芯材料和公称孔径可供选择。如果需要对流体系统进行可靠的过滤,从而避免系统中与污染物或与颗粒物相关的流量问题,请选择世伟洛克过滤器...
-
金属内管软管
波纹金属内管编织软管提供了灵活性,以承受潜在高温、真空、中压、腐蚀性或通用环境的波动,同时防止扭结和减少渗透或吸收。 世伟洛克 ® 金属内层软管在涉及极端温度、高压和“无渗透”的应用中具有可靠的性能,可同时保护人员安全和盈利能力。由于世伟洛克金属软管是通过液压成型而非机械轧制而成的,因此具有更大的柔韧性、更一致的壁厚、并且在具有动态弯曲和压力脉冲的应用中比其他金属软管具有更长的使用寿命。 波纹金属内管编织软管由 316L 不锈钢或哈氏合金制成,可将 渗透 或吸收降至最低。波纹内管具有良好的柔韧性并能防止扭结,自动管帽焊则保证了性能的一致性,并能更快地交付给客户。这些软管非常适合天然气汽...
-
可变面积流量计
使用世伟洛克变截面流量计测量气体和流体流量可实现一致的精度。可从玻璃管或金属管选购件中进行选择,以满足您的特定应用需求。 世伟洛克 ® 变截面流量计使用锥形管和浮子来测量液体和气体的流速。当流体流量增加时,浮子上升,当流量减少时,重力将其下拉。这些流量计易于安装和读数,设计上没有易损件,尽可能地减少了维护需求。10 比 1 的调节比—使最低测量值仅为满量程读数的十分之一—提供了测量精度。这些流量计有美制和公制两种刻度,适用于各种应用和位置。 所有世伟洛克变截面流量计都在工厂内按照指定的介质、流量范围和精度等级进行了校准,气体型使用清洁干燥的空气,液体型则使用水。...