• 中压耳轴球阀,CTB 系列

    世伟洛克 CTB 系列耳轴球阀采用紧凑型设计,具有扭矩低和四分之一圈操作的特点,能够在压力高达 20,000 psig (1378 bar) 的应用场合提供可靠关断。 世伟洛克 ® CTB 系列中压球阀通过锥面及螺纹端接提供可靠的性能。这些耳轴球阀具有创新的直接负载设计,在整个压力范围内(最高 20 000 psig 或 1378 bar)保持密封一致性,即使系统被减压和加压也可实现改善控制系统的驱动。它们还具有可在整个工作温度范围内保持完整压力额定值的阀杆密封设计,以及可消除阀杆冲出现象并提高操作人员的安全性的底部加载的阀杆设计。 CTB 系列阀门提供二通(双向)或三通(共边或底部进...

  • 中压耳轴球阀,FKB 系列

    世伟洛克 FKB 系列中压球阀可在高达 20 000 psig (1378 bar) 的应用中提供可靠关断,其先进的设计减少了密封磨损,提高了可靠性。 世伟洛克 FKB 系列球阀采用先进的设计,因此可减少密封磨损并在整个工作压力(最高 20 000 pisg 或 1378 bar)和温度范围内提高连接的可靠性。耳轴球阀采用创新的直接负载设计,因此可实现密封性能,而底部加载阀杆设计可消除阀杆冲出现象,确保操作人员的安全。 FKB 系列阀门有内螺纹 NPT 端接和可检测世伟洛克中压卡套管接头端接可供选择,从而减少阀门的安装时间和成本,同时提供牢固的卡套管抓紧和抗振性能。CTB 系列阀门也提供二通(...

  • 多头预装装置,MHSU 系列

    世伟洛克 ® 多头预装装置 (MHSU) 简化了卡套在卡套管上的预装过程,确保了可靠的连接。它们是大容量应用的理想选择,可减少装配时间和操作员差错。MHSU 装置无需工具即可安装各种尺寸的卡套管,用途广泛,使用方便。 世伟洛克 ® 多头预装装置 (MHSU) 设计用于精简预装工艺,确保可靠、高效的卡套管连接。这些装置可将卡套预装在卡套管上,从而减少装配和安装时间。标准卡套管标记功能可显示出卡套管何时位于装置底部的正确位置,从而提高准确性和一致性。MHSU 有两种装置尺寸,其工具适用于 1/2 至 1 inch 和 12 至 25 mm 的卡套管及卡套管转换接头,以及 1 至 2...

  • 多用途球阀,SK 系列

    世伟洛克 SK 系列是多用途球阀,采用紧凑型设计,可提供低扭矩、四分之一圈操作,在压力高达 6000 psig (413 bar) 的应用中提供可靠的关断,并通过了 API 624 的低排放认证。 世伟洛克 ® SK 系列多用途球阀采用四分之一圈操作的紧凑型设计,具有高流量和低扭矩的特点。这些阀门适用于压力高达 6000 psig (413 bar) 的应用场合,特点是双向流动、流量系数在 0.9 至 1.4 之间、各种端接(世伟洛克可检测卡套管接头、NPT 和 ISO 公称管、以及世伟洛克外螺纹 VCO ® 端接)、标准面板安装能力、以及可通过密封套件进行现场重建。还可提供低...

  • 高纯度、高流量气体调压阀,HF 系列

    HF 系列调压阀压力控制精确,调节方便,是满足高流量和清洁工艺要求的理想选择。 HF 系列调压阀专为高流量系统而设计,可实现系统组件和工艺管线的紧凑布置。与传统的隔膜式调压阀相比,气动型号的尺寸明显更小,其设计可防止篡改并简化安装。 这些调压阀专为高清洁的环境要求而设计。HF 系列经久耐用并具有精确的压力控制功能,其创新的压力感应组件可尽可能地减少供气压力的影响和衰减,通常无需进行系统调整。 它们采用结合式提升阀芯,可实现清洁操作和安全关断,而全焊接设计则消除了大气密封。自定心 PCTFE 提升阀芯有助于防止蠕变并确保无泄漏密封。 HF 系列调压阀还有以下特点: 能够处理高达 3000 psi...

  • 检漏液

    Snoop ® 和 Real Cool Snoop 检漏液通过持续的气泡作用查找难以触及之处的气体泄漏,从而帮助减少昂贵的损失和潜在的安全问题。 泄漏气体的更换费用可能会很高,可能会危及生产工艺的效率,并可能会造成严重的安全后果。因此,我们提供世伟洛克 Snoop ® 和世伟洛克 ® Real Cool Snoop 检漏液。 Snoop 和 Real Cool Snoop 检漏液可检测难以触及区域的气体泄漏。即使在 –54 至 93°C(–65 至 200°F)的环境中,持续的气泡作用也能对很小的泄漏和垂直表面产生作用。柔性检测管...

  • 检漏液、润滑剂和密封剂

    世伟洛克检漏液、润滑剂和密封剂可在泄漏影响流体系统性能之前轻松检测、消除或避免泄漏。 检漏液 | 向您显示哪些流体系统连接处正在泄漏 润滑剂和密封剂 | 有助于防止在安装过程中形成泄漏 世伟洛克检漏液、润滑剂和密封剂可帮助工业流体系统运营商降低运营成本和所需安装时间,同时提高运营安全性。好的情况是,设施或工艺流体发生损耗,泄漏造成昂贵的损失;而坏的情况是,泄漏会使工作条件变得危险。世伟洛克提供多种检漏液、润滑剂、管道密封剂选购件,以帮助您解决和避免这些泄漏问题。 要查找流体系统中的泄漏,请将世伟洛克 Snoop ® 检漏液施加到连接点并寻找指示泄漏的气泡 为防止管道连接处形成泄漏,请选...

  • 润滑剂

    世伟洛克 Goop™ 螺纹润滑剂通过简化各种金属与合金的密封螺纹连接的装配流程而减少了安装时间。 我们有多种世伟洛克 Goop™ 螺纹润滑剂可供选择,使防泄漏连接的装配更快速、更容易。世伟洛克 Goop 有油基、卤化碳基和氟硅酮基三种。它们适用于各种材料和各种应用,包括真空系统。 Silver Goop 是一种油基螺纹润滑剂,适用于不锈钢和高温合金。这种润滑剂可以防止咬合,含有非熔化抗咬合剂,降低螺纹部件的扭矩,并能保留在配合表面之间。 Pure Goop 是一种卤化碳基螺纹润滑剂,适用于钛、不锈钢、钢和镍基合金。这种润滑剂能防止咬合和防潮,与多种材料无化学反应。 Bl...

  • 阀组

    世伟洛克二阀组、三阀组、四阀组或五阀阀组在工厂制造并得到测试,为关键仪表应用提供可靠的解决方案。可提供直接安装、远程安装或模块化系统配置,包括低逸散性排放和符合 NACE 标准的合金型号。 世伟洛克阀组通过将多个阀门置于一个阀体内,尽可能地减少了潜在的泄漏点。这种阀组专为传统和紧凑型直列式阀体设计中的静压、液位和差压应用而设计,适用于仪表、直接安装、远程安装和模块系统。液流选择器系统可在单个紧凑模块中实现双关断和排放 (DBB) 操作。其型号包括: V、VB 和 VL 系列两阀、三阀和五阀仪表阀组 VE 系列两阀、三阀和五阀直接安装阀组 两阀远程安装阀组 Mod 85 模块化仪表系统 符合 A...

  • 测量装置

    世伟洛克公司提供易于操作和易于读取的液体和气体测量装置,如压力表、传感器和流量计,按要求提供准确的读数。 精确测量流体系统中的温度和压力对于保持稳定的 流体流动以实现工艺精度 至关重要。使用世伟洛克的任何流体和气体测量装置均可实现精确测量。 世伟洛克 ® FV4 系列流量传感器通过快动式浮子提供可靠启动以实现精确传感,从而帮助识别气体系统中流量的增减 压力表为工业、超高纯和卫生应用提供精确测量,提供各种压力范围、表盘尺寸、连接和安装方式 世伟洛克压力传感器可精确监测工业应用中的电子压力。传感器有多种压力范围、工艺连接、电气连接和输出信号可供选择,以支持各种系统要求。 变截面流量计测量精...

请稍候几分钟,不要关闭此页面