text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 苛刻工作环境用联合阀帽式针阀特殊合金 N 系列和 HN 系列

    特点:工作压力最高可达 10 000 psig (689 bar);使用 PTFE 填料时,温度范围可从 –65 到 450°F(–53 到 232°C);使用 Grafoil® 填料时温度最高可达 1000°F (537°C);合金 625、825、2507 和 6 钼材料

  • 数字阀门控制模块 VCM VCM 系列

    特点:多达六个网络控制的先导阀;LED 阀门状态指示器;进口、出口和排放口的螺纹端接;与传统或世伟洛克® 模块化平台元件 (MPC) 系统轻松集成;DeviceNet™ 网络接口;IP64 防护等级

  • 单向阀特殊合金材料 CH 系列

    特点:625 合金、825 合金和 2507 合金超级双相不锈钢材料;可用于 CH4 和 CH8 系列单向阀;工作压力可达 6 000 psig (413 bar);1/4 至 1 in. 世伟洛克卡套管接头或 NPT 端接; 固定开启压力:1 至 25 psi(0.07 至 1.8 bar)

  • 垂直流量传感器 FV4 系列

    特点:感应气体系统中流量的增减;在预先确定的流量范围内启动一个电气开关;焊接 316L SS 结构;工作压力可达 5000 psig (344 bar)

  • 符合可运输压力设备指令 [TPED / UK TPE] 的世伟洛克 产品

    产品; 304L 和 316L 不锈钢制双端取样钢瓶; 钢瓶阀; 安全膜装置和安全膜三通; 取样钢瓶附件

  • 工艺调压阀

    调压阀有一个传感元件(活塞或隔膜),该元件的一侧承受由弹簧(如下图所示)或气压施加的加载力 (FS)。传感元件的另一侧承受系统流体施加的力 (F)。

  • 模块化表面安装元件和密封件

    元件:1.5 英寸(38.1 毫米)C 形密封模块化设计;阀门:手动和气动隔膜及波纹管密封设计;调压阀:手动和预设,高流量型;垫圈:适用于 1、2 和 3 孔配置的 C 形密封样式

  • 液流选择系统 工艺分析仪用 SSV系列

    使用单一紧凑型模块提供双关断和排放 (DBB) 操作; 传统 NPT 和符合 ANSI/ISA 76.00.02 的设计; 系统压力达 250 psig (17.2 bar),执行压力 40 psig (2.8 bar); 集成流动回路提供一致的出口流量; 醒目的彩色可视指示环指示开启位置

  • PFA 卡套管接头

    温度从 20 至 204°C (70 至 400ºF); 工作压力可达 275 psig (18.9 bar); 尺寸为 1/8 in. 至 1/2 in.

请稍候几分钟,不要关闭此页面