text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • PFA 细螺纹扩口接头

    世伟洛克 ® PFA 细螺纹扩口接头可在高纯应用中实现安全、高效的流体系统运行。它们非常适合在半导体生产和腐蚀性化学环境中使用。 世伟洛克 ® PFA 细螺纹扩口接头由模压含氟聚合物制成。这些接头具有抗拉强度、抗渗透性和 热稳定性 的特点,并能在要求严格的流体系统中保持无泄漏连接。世伟洛克 PFA 接头可与包括阀门和卡套管在内的其他超高纯产品兼容,从而形成一套适合处理腐蚀性流体的全集成系统。这些接头有多种形状和尺寸可供选择,例如直通、弯头和三通配置。根据应用需求,它们可采用标准 PFA 本体和 PVDF 螺母,或全 PFA 和全 PVDF 配置。 尽可能地利用您的流体系统 规格...

  • 公称管接头

    世伟洛克 ® NPT 公称管接头可在大多数工业应用中使用的公称管和卡套管系统中实现一致、无泄漏的过渡。 世伟洛克 ® NPT 公称管接头为大多数工业应用中使用的公称管和卡套管系统提供可靠的连接。这些接头提供无泄漏性能,同时通过超出行业标准的设计要求尽可能地减少咬合和优化啮合螺纹数量。 确定螺纹螺距和尺寸 这些接头有多种形状和材料可供选择,并有 316 不锈钢厚壁接头可供选择,适用于压力高达 15000 psig (1033 bar)的应用场合,所有接头均按照我们严格的质量标准制造。我们严格控制弯头、三通和四通的角度,以实现精确的管道布局。 是否需要接头选型方面的帮助? 联系当地...

  • 聚乙烯内管软管

    世伟洛克的聚乙烯内层软管符合 FDA 标准,是用于食品、乳品和水应用场合的关键。 7P 系列软管采用聚乙烯内管材料,符合 FDA 21 CFR 第 177 1520 部分和 NSF-51 标准。内部纤维强化材料提高了软管的额定压力。聚氨酯外层抗磨损,并防止水分滞留和系统污染。 规格 材料 内管:光滑内壁聚乙烯 强化材料:纤维编织 外层:无穿孔蓝色聚氨酯 端接:316 SS 公称软管尺寸 1/4 至 1 in. 工作压力 最高 2750 psig (189 bar) 温度范围 –10 至 150°F(–23 至 65°C) 端接 世伟洛克卡套管接头、世伟洛...

  • 电源

    M200 电源采用用户友好的多语言触摸屏控制和全面的焊接性能文档,实现了可靠、一致和精确的轨道气体保护钨极电弧焊。 世伟洛克 ® 电源与世伟洛克焊接系统 焊头 兼容,峰值输出能力高达 200 安培,符合 CE、RoHS(欧盟)、CCC(中国)和加拿大标准。其高分辨率彩色触摸屏经久耐用,支持多种语言,包括中文、英语、德语、法语、日语、韩语、俄语、西班牙语和瑞典语。对焊接输出性能的实时监控和记录可提供有价值的见解和文档,这些见解和文档可打印或以电子方式存储。集成式质量流量控制器可自动控制外径保护气体,无需外部流量计。 该电源可提高焊接过程的精度、控制和效率,是高纯度环境或台式应用的理想之选...

  • 压力表,通过 ECE R110 认证的通用压力表,PGN 系列

    使用通过 ECE R110 标准认证的压力表,可精确测量压缩天然气 (CNG) 汽车应用的压力。 世伟洛克 ® PGN 系列压力表是经 ECE R110 标准认证的通用压力表,适用于压缩 天然气 (CNG) 车辆。这些天然气压力表采用聚碳酸酯透镜以加强保护,可确保在严苛的环境中经久耐用。 有 50 mm (2 in.) 和 63 mm (2 1/2 in.) 两种表盘尺寸,测量范围为 0 至 40 MPa (400 bar, 6000 psi),孔径为 0.023 in. (0.58 mm)。 选购件包括:适用于 50 mm (2 in.) 压力表的带布尔登管及黄铜端接、50 mm 型...

  • 压力表

    凭借多种世伟洛克压力表为工业、超高纯和卫生应用实现精确的压力测量。 世伟洛克 ® 工业和 工艺压力表 可为包括一般工业、超高纯和卫生环境在内的广泛应用提供精确的压力测量。压力表可提供各种压力范围、表盘尺寸、连接方式、安装方式和配置,所有世伟洛克测量压力表均并在出厂前经过校准和压力测试,以提供可靠的性能。 世伟洛克压力表选项包括: 世伟洛克 ® PGI 系列工业和工艺压力表,可提供无填充液或充液式 世伟洛克 ® PBG 系列压力表专为面板制造商设计 世伟洛克 ® PGU 系列超高纯和世伟洛克 ® 和 PGC 系列清洁干燥空气压力表 世伟洛克 ® P...

  • 压力表,超高纯度和清洁的干燥空气

    世伟洛克 ® 超高纯和清洁干燥空气压力表使用布尔登管可靠地监测系统正压和真空。 世伟洛克 ® PGU 系列超高纯压力表和世伟洛克 ® PGC 系列清洁干燥空气压力表设计用于广泛的应用场合,从 大宗气体分配 到工艺工具应用。其精度符合 ASME B40.1、EN837-1 和 JIS B7505 标准。 PGU 系列压力表为超高纯 (UHP)“洁净”,用于符合 SEMI/SEMATECH 标准的半导体气体应用,在 100/10 级洁净室中进行清洁和包装,具有 316L VAR 端接。PGC 系列压力表在 100 级清洁室中组装、清洁和包装,具有 1...

  • 减压调压阀, 圆顶加载

    一般工业用(SGRD 系列)和高灵敏度(SHRD 系列)减压型圆顶加载调压阀适用于需要手动或远程操作调压阀和需要精确设定压力控制的各种工业应用。 SGRD 和 SHRD 系列调压阀经过精心设计,可确保在苛刻的环境中经久耐用。其阀体由 316L 不锈钢制成,具有更强的耐腐蚀性,使用寿命更长。这些调压阀的内部密封有多种材料可供选择,从而提高了与各种化学品和不同压力条件的兼容性。 减压型圆顶加载调压阀在保持稳定出口压力方面性能卓越。这些调压阀利用压力圆顶代替设置弹簧进行控制,从而有效地减少了衰减。无论进口压力如何波动或流量如何变化,这种设计都能确保一致的出口压力。 SGRD 和 SHRD 系列特点 ...

  • 减压调压阀, 电加热

    KEV 系列电加热汽化减压调压阀可在危险区域使用,能够汽化液体样品或预热气体样品以防止其冷凝。 KEV 系列是一种电加热汽化调压阀,设计用于液体样品汽化或气体样品预热。其特点是可拆卸的加热元件与工艺流体直接接触,尽可能地实现热效率并易于清洁。KEV 调压阀有隔膜式和活塞感应式两种配置可供选择,适用于危险区域,并包括一个整体式温度控制器。 调压阀的电子控制器可超控温度设置,以防止过热而不中断蒸发。KEV 调压阀内部容积小,设计灵活,用户可以根据具体应用的灵敏度和出口压力需求选配产品,使其成为满足各种蒸发和预热要求的灵活解决方案。 KEV 系列调压阀通过了 ATEX、IECEx、UKEX 和 CS...

  • 压力传感器

    使用世伟洛克压力传感器保持精确的电子压力监测,适用于标准工业和防爆应用。 世伟洛克 ® 压力传感器可根据不同的压力范围、工艺连接、电气连接和输出信号进行定制,以满足不同的系统需求。 S 型(标准工业)和 E 型(防爆) 这些不锈钢压力传感器经久耐用、结构紧凑,可抵御压力尖峰、冲击和振动。它们采用薄膜和压阻传感器技术,具有可靠性和稳定性,精度为 0.5% 极限点校准量程(0.25% 最佳拟合直线量程)。 它们提供多种压力单位(psi、bar、MPa、kg/cm 2 、kPa)、压力参照(化合物、表值或绝对值)和各种工艺连接(世伟洛克 ® 卡套管转换接头 、NPT、RG、RJ 或 ...

请稍候几分钟,不要关闭此页面