-
PTFE 内管软管,光滑内孔,X 系列
X 系列是一种高柔韧性的 PTFE 光滑内孔软管,常用于需要柔韧性和化学相容性的场合。 X 系列是一种高柔韧性的 PTFE 光滑内孔软管,带 304 不锈钢编织层,可提高软管的承压能力。这种软管常用于需要柔韧性和化学相容性的场合。 X 系列软管的尺寸范围从 1/4 英寸到 1 英寸不等,工作压力从真空至 3500 psig (241 bar),并有多种端接方式,可满足各种系统的需求。纤维编织层采用正在申请专利的工艺与内管粘合在一起,支撑内管以防止扭结。可以为需要静电消散的应用场合提供可选的碳黑填充 PTFE 内管。可提供装配其他选项的定制组件,包括软管外层和标签。 所有 X 系列软管组件均在室...
-
PTFE 内管软管,光滑内孔,S 系列
S 系列是一种高柔性、硅树脂作为外层的 PTFE 光滑内孔软管,常用于需要柔韧性和化学相容性的场合。 S 系列是一种高柔性、硅树脂作为外层的 PTFE 光滑内孔软管,带 304 不锈钢编织层,可提高软管的承压能力。硅树脂外层提供光滑、无污染、易清洁的表面,并为极端温度的内部系统流体提供保温。这种软管常用于需要柔韧性和化学相容性的场合。 S 系列软管的尺寸范围从 1/8 英寸到 1 英寸不等,工作压力从真空至 3500 psig (241 bar),并有多种端接方式,可满足各种系统的需求。纤维编织层采用正在申请专利的工艺与内管粘合在一起,支撑内管以防止扭结。可以为需要静电消散的应用场合提供可选的...
-
氢气单向阀
这款单向阀专为加氢站应用而设计,可提供单向流动和高度可靠的小分子气体切断。 尽管用途不受限制,但世伟洛克 ® 氢气 FK 单向阀可满足加氢站应用的高要求,为加氢站运营商提供可靠的运行和更长的正常运行时间。获得专利的阀座设计和弹簧与流动路径隔离,尽可能地减少损坏并延长使用寿命。此外,当压差降到开启压力以下时,单向阀可防止逆向流动。 规格 阀体材料 316/316L 双认证材料,镍含量至少为 12% 端接 9/16 in.、1/2 in. 和 3/4 in. 世伟洛克 ® FK 系列中压卡套管接头 工作压力 最高 1050 bar (15 229 psig) 温度范围 &ndash...
-
整体式阀帽针阀,O、1、18、20、26、和 D 系列
这些阀门采用动负载填料系统和紧凑型设计,可确保在压力高达 6000 psig 和温度高达 600°F 的条件下实现优良性能。 可提供以下规格的阀门: 1/8 和 3/4 in.(3 至 18 mm) –65°F (–53°C) 至 600°F (315°C) 316 不锈钢、黄铜、400 合金 390 psig (26 bar) 至 6000 psig (413 bar) 这些阀门采用动负载填料系统和紧凑型设计,可确保在压力高达 6000 psig 和温度高达 600°F 的条件下实现优良性能。
-
斜坡调压阀
这款斜坡调压阀专为加氢站应用场景而设计,可应对可能影响系统完整性的急剧温压变化。 世伟洛克 ® 中压圆顶加载式比例调压阀,专为加氢站应用场景设计,可在氢能车辆加氢过程中实现压力精准控制。该调压阀与 PID 控制器配套使用时,可与加氢机单元进行通信,从而实现预设的压力控制曲线/斜坡。其专利可拆式阀芯设计支持免拆机维护,无需将调压阀从加氢机系统中拆卸即可完成检修作业。 规格 阀体材料 316/316L 双认证材料,镍含量至少为 12% 端接 9/16 in. 锥面螺纹或 1/2” 世伟洛克 ® FK 系列中压卡套管接头 工作压力 入口最高压力 1050 bar (15 ...
-
焊环 — 焊接接头
焊接环与卡套管对焊接头一起使用,有助于对齐焊点, 并在手动或轨道焊接时为焊接区添加材料。 可提供以下规格的接头: 1/4 至 1/2 in. 316、316L 或 316L VIM-VAR 不锈钢 –20 至 1000°F(–28 至 537°C) 焊接环与卡套管对焊接头一起使用,有助于对齐焊点, 并在手动或轨道焊接时为焊接区添加材料。
-
超高纯度隔膜阀,ALD7A 系列
世伟洛克 ALD7 超高纯阀提供了在新的或已有的半导体制造设备中,帮助尽可能地提高芯片产量所必需的流量一致性和流通能力、执行机构速度、温度等级和洁净度。 用于原子层沉积 (ALD) 处理的世伟洛克 ® ALD7 超高纯隔膜阀通过实现流量一致性和流通能力、执行速度以及克服生产工艺限制所必需的高温性能,使 半导体工具制造商 和芯片制造厂能够提高可行芯片良率并增强盈利能力。它能在超高的循环寿命内,在阀门与阀门、进料与进料、腔室与腔室之间提供一致的性能。 世伟洛克 ALD7 阀门: 即使在要求苛刻的应用中,也能在数百万次循环过程中提供快速、精确的进料,并具有响应时间低至 5 ms 的增强型执行...
-
VCO® O 型圈面密封管接头
易于装配的世伟洛克 VCO ® O 型圈面密封接头具有完全包含在接头本体内的金属对弹性体密封,可在高纯度和一般工业公称管、卡套管和焊接系统中进行简单、快速和无泄漏的安装。 世伟洛克 VCO ® O 型圈面密封接头适用于高真空压力到临界真空压力以及广泛的温度范围。负责密封的嵌入式 O 型圈完全包含在接头本体内,以实现高效率,而接管面上的光滑表面则有助于实现可靠密封。O 型圈有多种材料可供选择,以尽可能地提高系统相容性。 我们的真空联轴 O 型圈 (VCO ® ) 接头可以轻松组装,尽可能地缩短了安装时间,非常适合在组件可能需要更换或频繁维修的情况下使用。由于安装时不需要轴...
-
VCR® 金属垫片面密封管接头
世伟洛克 VCR ® 金属垫片面密封接头使您能够在高纯焊接系统中建立可靠的金属对金属密封连接。它们由高纯度材料制成,易于在狭小空间内安装,是系统流体或温度可能与 O 型圈弹性体材料不相容的情况下的理想选择。 世伟洛克 VCR ® 金属垫片面密封接头为金属对金属密封连接设定了行业标准。世伟洛克 VCR ® 接头具有超高纯度结构,可用于从真空到正压的高纯度应用。与卡套管接头相比,面密封接头的截留面积更小,也更清洁,从而限制了在要求颗粒物含量低的应用中产生污染的可能性。金属对金属密封使 VCR ® 接头能够用于弹性体与系统流体不相容的应用场合。 世伟洛克 VCR &r...