查看更多字段或上传字段
您是否正在寻找与以下相关的产品列表:
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
工作压力可达 6000 psig (413 bar) ; 流量系数 (Cv ) 从 4.0 至 13.8 英制和公制世伟洛克卡套管接头;可提供 ISO 和 NPT 公称管端接 316 不锈钢本体和端接 手动和气动执行
杆式和椭圆形手柄 ; 杆式和椭圆形手柄的锁定支架 ; 椭圆形闩锁手柄
特点:限制对手动执行阀的使用;;锁定附件符合 OSHA 锁定/挂牌,Standard 29 CFR Part 1910.147,危险能源控制锁定;亮橙安全色可以提高能见度。也提供其它颜色。
工作压力达 10 000 psig (689 bar); 1/8 至 1/2 in. 和 6 至 12 mm 世伟洛克®(Swagelok®)卡套管接头或 NPT 端接; 316 不锈钢材料
工作压力达 10 000 psig (689 bar)。 温度达 850°F (454°C)。316 不锈钢,碳钢或 R-405 合金材料。
推入连接式工具用户手册
无需扭转、旋转或拧紧, 单端关断、双端关断和全流通型
GB 系列球阀,工作压力最高可达 6250 psig (430 bar),温度范围为 –40 至 248˚F(–40 至 120˚C);世伟洛克®卡套管接头端接,3/8 in. 至 1 in. 内螺纹公称管,英制或公制(12 mm 至 25 mm);耐腐蚀阀体材料:316/316L、2507 合金、6 钼、625 合金、825 合金、C-276 合金;可选用于防火应用的 API 607 和用于酸性气体的 NACE MR0175/ISO 15156
一种世伟洛克® 预设计子系统可在数周而不是数月内 供货的预设计子系统。经过现场测试的设计确 保最佳系统性能。