text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 蒸汽系统审核服务

    进行蒸汽系统审核。减少能量损失。 世伟洛克专家通过对蒸汽系统进行全面的审核,找出您的工厂损失能量的源头。通过利用最先进的技术并依靠多年的蒸汽和冷凝系统行业专业知识,我们的专家将帮助您对工厂的蒸汽系统和元件进行细致的评估,记录和标记需要注意的区域,并分享维修和维护工厂系统的最佳做法。 由于进行了蒸汽系统审核,组织通常会体验到: 更高的产品质量 更少的生产停机时间 更低的能源成本 更少的排放 更低的维护费用 更高的工作人员安全性 符合设计规范的更有保障的性能 从根本上提高生产率,同时降低了运营成本 当今竞争激烈的市场要求蒸汽和冷凝系统的性能符合世界一流的标准。与世伟洛克 ...

  • 设计与装配

    通过我们的工程组装服务优化您的流体系统设计 通过允许世伟洛克技术人员为您制造流体系统,确保优秀性能,同时控制新流体系统组装件的生产成本。您将收到专业设计、可重复的解决方案,其中包括测试、检查和包装 — 所有这些均享受世伟洛克的终身有限质量保证。 您可以从世伟洛克获得什么: 小型或大型组装件的能力 系统性能测试 使用高品质的元件 补充组件的无缝集成: 自动化装置 接线 变送器 继电器 泵 等等! 无论您的参数是什么,请放心,当您与世伟洛克合作时,您将会收到高质量的组装件、面板或仪表箱,以及持续的支持。 当您与世伟洛克合作设计和组装流体系统时,我们的当地代表...

  • 大气侧方案(仅限套件)

    < 返回机械密封支持系统 密封支持系统大气侧方案 密封方案套件 世伟洛克为密封支持设计的大气侧方案仅作为密封方案套件提供。每个套件均包含实现正确安装所需的一切(包括工程图),从而简化了在周转或实施其他项目期间将方案连接到泵的标准化流程。这些套件还遵循 API 最佳实践,凭借向技术人员展示弯管的位置从而通过减少弯头接头和管螺纹以消除潜在的泄漏点。 索取有关机械密封支持系统的信息 API 方案 51 从储液罐急冷 API 方案 62 从外部源急冷 API 方案 65A 利用储液罐进行泄漏收集 API 方案 65B 利用储液罐进行泄漏收集r

  • API 方案 51 从储液罐急冷

    API 方案 51 是一种用于单密封的大气侧急冷系统。该系统作为流体的端闭储液罐。 API 方案 51 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 防止密封的大气侧结冰 通常用于立式泵 方案 51 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 V 系列 2 阀阀组 63 系列球阀 PGI 系列仪表 世伟洛克公称管接头 世伟洛克法兰转换接头 压力变送器 法兰垫片 法兰螺柱/螺母 缓冲液储液罐 管接头 有关其他详细信息和订购信息,请参见“机械密封支座系统应用指南” 的第 75 。有关可选组件的信息,请与授权的世伟洛克...

  • API 方案 62 从外部源急冷

    API 方案 62 将外部急冷流体输送到密封的大气侧。炼油厂中的典型应用是通过采用蒸汽急冷来防止热烃服务中的密封面上的焦化。氮气或清洁水也可用于急冷或冷却和清洁密封的大气侧。 API 方案 62 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 防止在密封面的大气侧形成固体或清除固体 方案 62 可作为准备现场装配的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 V 系列 2 阀阀组 CH 系列单向阀 N 系列针阀 PGI 系列仪表 世伟洛克公称管接头 双金属温度计 TTW 系列热电偶套管三通 TVA 系列疏水阀测试站 疏水阀 管接头 有关其他详...

  • API 方案 65A 利用储液罐进行泄漏收集

    API 方案 65A 监控单密封配置中的泄漏。通过连接到压盖上的排放端口,储液罐收集正常泄漏并且频繁打开以进行排放。在密封失效的情况下,系统出口处的孔口配件允许液位变送器因过度泄漏而触发警报。 API 方案 65A 套件组件以实体显示并包含一些可选组件。 该方案: 收集冷凝工艺流体的泄漏 API 方案 65A 可作为准备现场组装的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 63 系列球阀 V 系列 2 阀阀组 管接头 收集储液罐 储液罐支架 液位变送器 有关其他详细信息和订购信息,请参见“机械密封支座系统应用指南” 的第 79 页 。有关可选组件...

  • API 方案 65B 利用储液罐进行泄漏收集

    API 方案 65B 监控单密封配置中的泄漏。通过连接到压盖上的排放端口,允许储液罐收集正常泄漏。储液罐上的液位变送器在发生过度泄漏时触发报警。储存器出口侧的阀通常保持关闭状态,并且仅定期打开以排空储液罐。 API 方案 65B 所示套件包含部分可选组件。 该方案: 收集冷凝工艺流体的泄漏 API 方案 65B 可作为准备现场组装的组件套件提供。套件组件可能包括: 世伟洛克卡套管接头 63 系列球阀 V 系列 2 阀阀组 管接头 收集储液罐 储液罐支架 液位变送器 有关其他详细信息和订购信息,请参见“机械密封支座系统应用指南” 的第 81 页 。有关可选组件的...

  • 密封方案之间

    < 返回机械密封支持系统 密封方案之间的密封支持系统 密封方案组件 世伟洛克为密封支持设计的密封方案之间仅作为密封方案组件提供。。还提供了订购编号结构中未列出的选件和配置,并且密封方案组件可以单独订购,也可以与相关的现场安装套件一起订购,以便为现场人员提供标准安装。在为泵安装或改造采购密封方案组件时,请与 授权的世伟洛克销售与服务中心 联系,以确保提供适当数量的 卡套管和卡套管支持材料 ,从而实现安全有效的安装。 索取有关机械密封支持系统的信息 方案 52 缓冲液密封罐 方案 53A 由氮气加压的隔离液密封罐 方案 53B 由囊式蓄能器加压的隔离液 方案 ...

  • API 方案 52 缓冲液密封罐

    API 方案 52 利用储液罐并在内侧与外侧密封之间循环未加压的缓冲液。为通过支座系统提供强制循环并流入密封件,请采用泵送环。应通过采用大半径和/或 45 度弯曲并减少卡套管长度来选择合适的卡套管尺寸,从而尽量将缓冲液入口和出口管路中的摩擦损失降至最低。方案 52 通常与轻质烃或具有高蒸汽压的流体一起使用。由于内侧密封泄漏最终会与缓冲液混合,缓冲液必须与工艺流体相容。  AP 方案 52 密封罐组件和 API 方案 52 套件 所示组件和套件包含部分可选组件。 该方案: 需要时,可从内侧密封件中进一步散热 作为二次密封,以防止工艺流体泄漏到大气中 方案 52 可作为密封罐组...

  • API 方案 53A 由氮气加压的隔离液密封罐

    API 方案 53A 利用储液罐并在内侧与外侧密封之间循环加压的隔离液。典型的增压源为植物氮。储液罐应设在最大密封腔压力以上至少 20 psi (1.3 bar)。这是为了确保通过内侧密封面然后润滑密封面并流入工艺中的泄漏物为隔离液。因此,隔离液必须与工艺流体在化学上相容,并且不需要考虑工艺稀释问题。为通过支座系统提供强制循环并流入密封件,请采用泵送环。储液罐液位指示器或液位变送器显示内侧和外侧密封泄漏。 API 方案 53A 组件和 AP 组件 53A 套件 所示组件和套件包含部分可选组件。 该方案: 需要时,可从内侧密封件中进一步散热 如果不会发生工艺泄漏到大气中,与双密封...

请稍候几分钟,不要关闭此页面