• 检漏液

    Snoop ® 和 Real Cool Snoop 检漏液通过持续的气泡作用查找难以触及之处的气体泄漏,从而帮助减少昂贵的损失和潜在的安全问题。 泄漏气体的更换费用可能会很高,可能会危及生产工艺的效率,并可能会造成严重的安全后果。因此,我们提供世伟洛克 Snoop ® 和世伟洛克 ® Real Cool Snoop 检漏液。 Snoop 和 Real Cool Snoop 检漏液可检测难以触及区域的气体泄漏。即使在 –54 至 93°C(–65 至 200°F)的环境中,持续的气泡作用也能对很小的泄漏和垂直表面产生作用。柔性检测管...

  • 检漏液、润滑剂和密封剂

    世伟洛克检漏液、润滑剂和密封剂可在泄漏影响流体系统性能之前轻松检测、消除或避免泄漏。 检漏液 | 向您显示哪些流体系统连接处正在泄漏 润滑剂和密封剂 | 有助于防止在安装过程中形成泄漏 世伟洛克检漏液、润滑剂和密封剂可帮助工业流体系统运营商降低运营成本和所需安装时间,同时提高运营安全性。好的情况是,设施或工艺流体发生损耗,泄漏造成昂贵的损失;而坏的情况是,泄漏会使工作条件变得危险。世伟洛克提供多种检漏液、润滑剂、管道密封剂选购件,以帮助您解决和避免这些泄漏问题。 要查找流体系统中的泄漏,请将世伟洛克 Snoop ® 检漏液施加到连接点并寻找指示泄漏的气泡 为防止管道连接处形成泄漏,请选...

  • 润滑剂

    世伟洛克 Goop™ 螺纹润滑剂通过简化各种金属与合金的密封螺纹连接的装配流程而减少了安装时间。 我们有多种世伟洛克 Goop™ 螺纹润滑剂可供选择,使防泄漏连接的装配更快速、更容易。世伟洛克 Goop 有油基、卤化碳基和氟硅酮基三种。它们适用于各种材料和各种应用,包括真空系统。 Silver Goop 是一种油基螺纹润滑剂,适用于不锈钢和高温合金。这种润滑剂可以防止咬合,含有非熔化抗咬合剂,降低螺纹部件的扭矩,并能保留在配合表面之间。 Pure Goop 是一种卤化碳基螺纹润滑剂,适用于钛、不锈钢、钢和镍基合金。这种润滑剂能防止咬合和防潮,与多种材料无化学反应。 Bl...

  • 阀组

    世伟洛克二阀组、三阀组、四阀组或五阀阀组在工厂制造并得到测试,为关键仪表应用提供可靠的解决方案。可提供直接安装、远程安装或模块化系统配置,包括低逸散性排放和符合 NACE 标准的合金型号。 世伟洛克阀组通过将多个阀门置于一个阀体内,尽可能地减少了潜在的泄漏点。这种阀组专为传统和紧凑型直列式阀体设计中的静压、液位和差压应用而设计,适用于仪表、直接安装、远程安装和模块系统。液流选择器系统可在单个紧凑模块中实现双关断和排放 (DBB) 操作。其型号包括: V、VB 和 VL 系列两阀、三阀和五阀仪表阀组 VE 系列两阀、三阀和五阀直接安装阀组 两阀远程安装阀组 Mod 85 模块化仪表系统 符合 A...

  • 测量装置

    世伟洛克公司提供易于操作和易于读取的液体和气体测量装置,如压力表、传感器和流量计,按要求提供准确的读数。 精确测量流体系统中的温度和压力对于保持稳定的 流体流动以实现工艺精度 至关重要。使用世伟洛克的任何流体和气体测量装置均可实现精确测量。 世伟洛克 ® FV4 系列流量传感器通过快动式浮子提供可靠启动以实现精确传感,从而帮助识别气体系统中流量的增减 压力表为工业、超高纯和卫生应用提供精确测量,提供各种压力范围、表盘尺寸、连接和安装方式 世伟洛克压力传感器可精确监测工业应用中的电子压力。传感器有多种压力范围、工艺连接、电气连接和输出信号可供选择,以支持各种系统要求。 变截面流量计测量精...

  • 电源

    M200 电源采用用户友好的多语言触摸屏控制和全面的焊接性能文档,实现了可靠、一致和精确的轨道气体保护钨极电弧焊。 世伟洛克 ® 电源与世伟洛克焊接系统 焊头 兼容,峰值输出能力高达 200 安培,符合 CE、RoHS(欧盟)、CCC(中国)和加拿大标准。其高分辨率彩色触摸屏经久耐用,支持多种语言,包括中文、英语、德语、法语、日语、韩语、俄语、西班牙语和瑞典语。对焊接输出性能的实时监控和记录可提供有价值的见解和文档,这些见解和文档可打印或以电子方式存储。集成式质量流量控制器可自动控制外径保护气体,无需外部流量计。 该电源可提高焊接过程的精度、控制和效率,是高纯度环境或台式应用的理想之选...

  • 压力表,通过 ECE R110 认证的通用压力表,PGN 系列

    使用通过 ECE R110 标准认证的压力表,可精确测量压缩天然气 (CNG) 汽车应用的压力。 世伟洛克 ® PGN 系列压力表是经 ECE R110 标准认证的通用压力表,适用于压缩 天然气 (CNG) 车辆。这些天然气压力表采用聚碳酸酯透镜以加强保护,可确保在严苛的环境中经久耐用。 有 50 mm (2 in.) 和 63 mm (2 1/2 in.) 两种表盘尺寸,测量范围为 0 至 40 MPa (400 bar, 6000 psi),孔径为 0.023 in. (0.58 mm)。 选购件包括:适用于 50 mm (2 in.) 压力表的带布尔登管及黄铜端接、50 mm 型...

  • 压力表

    凭借多种世伟洛克压力表为工业、超高纯和卫生应用实现精确的压力测量。 世伟洛克 ® 工业和 工艺压力表 可为包括一般工业、超高纯和卫生环境在内的广泛应用提供精确的压力测量。压力表可提供各种压力范围、表盘尺寸、连接方式、安装方式和配置,所有世伟洛克测量压力表均并在出厂前经过校准和压力测试,以提供可靠的性能。 世伟洛克压力表选项包括: 世伟洛克 ® PGI 系列工业和工艺压力表,可提供无填充液或充液式 世伟洛克 ® PBG 系列压力表专为面板制造商设计 世伟洛克 ® PGU 系列超高纯和世伟洛克 ® 和 PGC 系列清洁干燥空气压力表 世伟洛克 ® P...

  • 压力表,超高纯度和清洁的干燥空气

    世伟洛克 ® 超高纯和清洁干燥空气压力表使用布尔登管可靠地监测系统正压和真空。 世伟洛克 ® PGU 系列超高纯压力表和世伟洛克 ® PGC 系列清洁干燥空气压力表设计用于广泛的应用场合,从 大宗气体分配 到工艺工具应用。其精度符合 ASME B40.1、EN837-1 和 JIS B7505 标准。 PGU 系列压力表为超高纯 (UHP)“洁净”,用于符合 SEMI/SEMATECH 标准的半导体气体应用,在 100/10 级洁净室中进行清洁和包装,具有 316L VAR 端接。PGC 系列压力表在 100 级清洁室中组装、清洁和包装,具有 1...

  • 减压调压阀, 圆顶加载

    一般工业用(SGRD 系列)和高灵敏度(SHRD 系列)减压型圆顶加载调压阀适用于需要手动或远程操作调压阀和需要精确设定压力控制的各种工业应用。 SGRD 和 SHRD 系列调压阀经过精心设计,可确保在苛刻的环境中经久耐用。其阀体由 316L 不锈钢制成,具有更强的耐腐蚀性,使用寿命更长。这些调压阀的内部密封有多种材料可供选择,从而提高了与各种化学品和不同压力条件的兼容性。 减压型圆顶加载调压阀在保持稳定出口压力方面性能卓越。这些调压阀利用压力圆顶代替设置弹簧进行控制,从而有效地减少了衰减。无论进口压力如何波动或流量如何变化,这种设计都能确保一致的出口压力。 SGRD 和 SHRD 系列特点 ...

请稍候几分钟,不要关闭此页面