Search Results for "{0}"
Are you looking for product listings related to:
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
更多资源
更多资源 访问其他有益的参考资料: 参考指南 卡套管数据表 MS-01-107 卡套管数据 — 材料组合 MS-06-117 产品测试报告 316 不锈钢世伟洛克 ® 卡套管接头设计组合的氯化物应力腐蚀开裂 (CSCC) 测试 PTR-4183 — 氯化物应力腐蚀开裂测试 超级奥氏体 254 SMO ® (6-钼)不锈钢管,配有不锈钢世伟洛克 ® 卡套管接头 PTR-2834 — 拉伸测试 PTR-2835 — 高温热循环和静水压力验证测试 PTR-2836 — 低温热循环和静水压力验证测试 PTR-2841 — 旋转弯曲测试 PTR-2849 — 液压冲击测试和...
-
合规性和认证
跳转到: 合规性 认证 工业认证与合规性资源 我们的合规性和认证中心让您轻松了解世伟洛克产品和工艺如何符合行业标准。您可以一站式查找材料认证、质量体系注册和全球合规性文件。您是否需要关键应用的证书,还是只想了解我们的质量控制?这里都有您所想要的,您可以获得需要的信息并确保运营顺利进行。 合规性承诺:您的信心,我们的首要任务 在世伟洛克,合规性不仅仅是一个选择,更是我们运营的基石。在各行各业和世界各地,我们的客户都依靠我们来满足对质量、安全和性能的高期望。这就是我们为何如此重视制造合规,使我们的流程符合全球公认的标准和认证,以确保我们交付的每件产品都达到或超出预期。 ...
-
材料选择指南
材料选择对保障流体系统组件的安全性、可靠性及生产效率起着关键作用,在严苛的海上环境中更是如此。面对腐蚀性元素、极端温度及高压等工况,需要采用经特殊设计的材料以确保在应力条件下稳定运行。世伟洛克提供多种解决方案应对上述挑战,助力操作人员降低风险、延长设备使用寿命。 如需了解含氟化学品的详细信息,包括其材料特性、世伟洛克产品阀座及密封件材料选型方案及相关法规指南,请查阅 PFAS 快速参阅指南 . 海上平台可能拥有近 50,000 英尺的卡套管、20,000 多个流体系统元件、不低于 10,000 个接头以及高达 8,000 个机械式连接。 毫无疑问,选择一种合适的材料并不简单。实际上,...
-
PFAS
跳转到: PFAS 相关事实 世伟洛克产品 含氟化学品法规 选择合适的产品并确保符合法规要求,维护安全、性能和法律合规性对于各行业的来说都是至关重要的。世伟洛克全球销售与服务中心网络具备丰富专业知识,可协助客户解答关于世伟洛克产品中 PFAS 的各类疑问。客户可联系当地世伟洛克销售与服务中心,获取产品选型支持以做出明智决策,并满足任何 PFAS 文件要求。了解含氟化学品的相关信息,包括其定义、在世伟洛克产品中的应用,以及重要的安全与法规细节。 返回页首 含氟化学品相关事实 PFAS 全氟和多氟烷基物质是一类包含超过 10,000 种含氟物质的群体,其...
-
安大略 CRN
接头 卡套管接头和卡套管转换接头 810 和 1210 卡套管接头接 8STH 端(特殊)(英文版) 合金 2507 卡套管接头(英文版) 合金 400 卡套管接头(英文版) 合金 600 卡套管接头(英文版) 合金 625 卡套管接头(英文版) 合金 825 卡套管接头(英文版) 合金 C-276 卡套管接头(英文版) 黄铜卡套管接头(英文版) 碳钢卡套管接头(英文版) 不锈钢卡套管接头(英文版) 钛制卡套管接头(英文版) 热电偶套管三通接头 中高压接头 锥面及螺纹接头(IPT 系列)(英文版) 高压接头(Sno-Trik 系列)(英文版) 中压卡套管接头...
-
造船业
美国船级社 (ABS) 法兰转换接头型式认证(英文版) 美国船级社 (ABS) 卡套管接头型式认证(英文版) 法国船级社(海事)型式认证(英文版) 挪威船级社 (DNV) 卡套管接头型式认证(英文版) 英国劳埃德船级社 (LR) 卡套管接头型式认证(英文版) 日本船级社 (Class NK)(认证号 95FV101B)(英文版) 美国海军认证函 - 合金 400/405(英文版) 美国海军认证函 1/4"" 至 2"" - SS(英文版)
-
Ask Swagelok 视频
世伟洛克问答系列 :流体系统见解和趋势视频系列 有关于流体系统的问题? 世伟洛克问答系列 。 寻找工业流体处理问题的答案并不总是那么容易。因此,我们制作了 世伟洛克问答— 系列“技术技巧”式视频短片,向我们的科学家、工程师和其他主题专家提出您的问题。 您在寻找有关材料科学、产品设计或系统运行方面的见解吗?想了解石油、天然气、化工、清洁能源或半导体行业的市场趋势如何影响流体系统相关决策吗?观看下面的视频并将您对后续系列的疑问提交至 Ask@swagelok.com 。
-
NACE 标准
遵守酸性服务标准 (NACE) 的重要性 根据美国材料保护与性能协会 (AMPP)(前身为美国国家腐蚀工程师协会 (NACE))的统计,腐蚀每年给全球工业造成 2.5 万亿美元的损失——世伟洛克正通过符合酸性服务 (NACE) 标准的 解决方案来应对这一问题。酸性服务是指在石油和天然气生产和精炼作业中发生硫化物应力开裂和类似的环境诱导开裂机制的应用。 世伟洛克在腐蚀防护领域拥有无与伦比的工程专业知识,生产的接头和阀门符合严格的酸性服务 (NACE) 标准,包括 MR0175 和 MR0103,可提高上游和下游酸性油气环境中的安全性和耐用性。 但是,世伟洛克不仅仅是 NACE 接头和 N...
-
NORSOK 标准
NORSOK 合规性 业内估计,非标准化组件每年给离岸 石油和天然气 行业造成超过 10 亿美元的停机时间和效率低下损失——世伟洛克通过 符合 NORSOK 标准的 流体系统解决方案成功应对这一挑战 世伟洛克在流体系统元件设计和制造领域拥有超过 75 年的专业经验,其精心设计的生产工艺满足被认可为 NORSOK M-650 合格制造商所必需的严格标准。我们提供的产品有助于在严苛的离岸和近岸石油和天然气环境中提高安全性和性能,包括符合严格 NORSOK M-630 标准的接头。 世伟洛克不仅拥有竞争优势,还将遵守 NORSOK 作为一项持续承诺,这不仅体现在我们的流程和产品中,也体现在我...
-
遵守 ASTM 标准
遵守 ASTM 标准 与石油和天然气运营中的计划外停机相关的财务成本可能超过每小时 25 万美元,据估计,大型工厂的平均损失为每年 1.29 亿美元 1 。凭借如此优质的耐用性和可靠运行时间,世伟洛克使用美国国际测试与材料协会 (ASTM) 测试和报告方法来研究基线。我们随后将产品功能和性能提高到超出最低要求。 125 年来,ASTM 发布的指南一直在帮助企业通过重要的质量控制和流程标准更好地运营,为工业零部件和材料的消费者带来: 产品可靠性: 降低高风险环境中元件故障的风险 行业接受度: 市场信任和全球互操作性 抗损坏性: 改善的耐腐蚀和材料失效性能 混用兼容性: 混合组件中的...