Результаты поиска по «{0}»
Ведете поиск продукции, связанной с:
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
世伟洛克 FK 系列接头安装基础知识
世伟洛克 ® FK 系列接头安装课程概述: 本课程帮助您理解并识别世伟洛克 ® FK 系列中压接头的核心设计特点,掌握其准备与安装方法。课程内容涵盖在最高 20 000 psi 的中压气体与液体系统中,安全、高效使用 FK 系列卡套管接头的基本标准、影响变量及注意事项。 主题: FK 系列中压卡套管接头 卡套管参数变量 卡套管准备 初次安装 拆卸和复装 预装 理论与实操考核 目标受众: 本课程面向从事中压卡套管系统安装、维护、检测及设计工作的技术人员、维护人员及工程技术人员。 结业证书: 顺利完成培训的学员将获得世伟洛克 ® 结业证书...
-
世伟洛克手动扭矩法兰连接基础知识
世伟洛克 ® 法兰培训课程概述: 学习使用正确的螺栓紧固技巧安全地安装法兰连接所需的基础知识和实操技能。学习者将了解关键部件、标准和材料兼容性,掌握正确的法兰准备和对中方法,并遵循安全规范使用合适的工具和个人防护装备 (PPE)。 主题: 法兰连接基础知识 准备与检测 安全作业规范 手动扭矩螺栓紧固技巧 安装和拆卸实操 常见问题的故障排查 故障排查实操 理论知识评估 目标受众: 本课程面向需要掌握必备技能与知识,以实现螺栓法兰管道连接安全安装的技术人员、工程技术人员及维护人员。 结业证书: 顺利完成培训的学员将获得世伟...
-
世伟洛克软管基础知识培训
世伟洛克 ® 软管培训课程概述: 掌握基础知识有助于延长软管使用寿命、提升作业安全性并降低总体拥有成本。讲师介绍常用术语,解释影响软管选择的变量,并展示如何针对不同应用选择软管。课程包括进行软管检查的常见方法和预防性维护的合适方法。 主题: 软管和柔性卡套管结构 软管组件构成 软管组件标识方法 软管选型考量因素 软管检测注意事项 故障排除及不良实践案例 符合行业规范的软管安装与检测实操 目标受众: 本课程面向需要掌握软管及柔性卡套管选型、安装与检测优秀实践的技术人员、维护人员及工程技术人员。 结业证书: 顺利完成培训的学员将获得...
-
世伟洛克弯管基础知识
世伟洛克 ® 卡套管接头安装课程概述: 掌握卡套管接头基础知识,助力提升系统完整性,降低泄漏风险。该课程包括正确的卡套管选择、切割和去毛刺;世伟洛克 ® 卡套管接头的安装;以及卡套管接头连接的检测 主题: 卡套管选择、安装和布线 卡套管准备 卡套管接头安装 泄漏与安全注意事项 锥形螺纹与直螺纹安装 堵塞、管帽和卡套管转换接头 目标受众: 本课程面向负责流体系统装配、维护及故障排除的相关人员,包括技术人员、工程师、现场及服务专业人员、新员工、学徒、安全与运营人员,以及监督系统性能的管理人员。 结业证书: 顺利完成培训的学员将获得世伟洛克 ®...
-
世伟洛克卡套管接头安装基础知识
世伟洛克 ® 卡套管接头安装课程概述: 掌握卡套管接头基础知识,助力提升系统完整性,降低泄漏风险。该课程包括正确的卡套管选择、切割和去毛刺;世伟洛克 ® 卡套管接头的安装;以及卡套管接头连接的检测 主题: 卡套管选择、安装和布线 卡套管准备 卡套管接头安装 泄漏与安全注意事项 锥形螺纹与直螺纹安装 堵塞、管帽和卡套管转换接头 目标受众: 本课程面向负责流体系统装配、维护及故障排除的相关人员,包括技术人员、工程师、现场及服务专业人员、新员工、学徒、安全与运营人员,以及监督系统性能的管理人员。 结业证书: 顺利完成培训的学员将获得世伟洛克 ®...
-
世伟洛克卡套管接头安装检测基础知识
世伟洛克 ® 卡套管接头安装检测课程概述: 正确的检测有助于缓解和减少泄漏的风险。本课程将指导学员确定正确的管路系统布置、正确安装世伟洛克 ® 卡套管接头、并对其它常见的流体系统错误进行故障排除。 主题: 为何进行检测? 制定计划 目视检测 故障排除 缺陷识别 目标受众: 本课程面向负责保障流体系统安全性、完整性及可靠性的从业人员。其中包括安装人员、维护人员与执行日常系统检测的运营人员,质量保证与控制检测人员,以及相关主管和管理人员。 结业证书: 顺利完成培训的学员将获得世伟洛克 ® 结业证书,有效期为三年。 课程时间: ½...
-
世伟洛克 VCR 和 VCO 接头基础知识
世伟洛克 ® VCR ® 和VCO ® 接头课程概述: 世伟洛克 VCR ® 金属垫片面密封接头和 VCO ® O 型圈面密封接头在安装间隙有困难或部件需要频繁更换或维修的应用中提供密封服务。在本课程中学习 VCR 和 VCO 接头的区别、它们的共同特点和关键标记、以及它们的使用场合。然后,学习如何有效地安装每种类型的接头,以及如何解决您遇到的任何问题。 主题: 应用 接头部件 设计特点 正确安装 安装优秀实践 故障排除 目标受众: 从事卡套管系统安装、维护、检测及设计工作的技术人员、维护人员与工程技术人员。 结业证书: ...
-
世伟洛克基础知识
流体系统基础知识培训 世伟洛克 ® 基础知识培训课程提供了开发、构建和维护可靠的流体系统应具备的关键技能。这些课程由世伟洛克认证的培训师在您方便的地点和时间授课,提供构建和操作高性能流体系统所需的基础知识和技术。 索取有关我们培训课程的更多信息 了解世伟洛克 ® 基础知识培训如何提供关键技能和益处,从提高安全性到节省成本。 可选课程和主题 卡套管接头安装基础知识 学员将学习基础的卡套管接头知识,以确保系统的完整性并尽可能降低泄漏风险。该课程包括正确的卡套管选择、切割和去毛刺;世伟洛克 ® 卡套管接头的装配;以及卡套管接头组件的测量。 卡套管接头安装检查基础知识 正确的检查...
-
世伟洛克中高压锥面螺纹基础知识
世伟洛克 ® 锥面螺纹培训课程概述: 本课程帮助学员全面掌握中高压锥面螺纹接头及相关产品的专业知识。系统讲授锥面加工、螺纹加工的正确流程,以及接头的安装、维护和故障排除技巧,助力中高压系统中锥面螺纹接头实现安全、理想性能。 主题: 中压和高压管 锥面螺纹连接 中高压密封方式 装配流程与扭矩参数 部件识别 针阀、球阀和单向阀 安全注意事项 管子的准备与处理 锥面加工、螺纹加工及安装实操 目标受众: 本课程面向从事中高压锥面螺纹管路系统安装、维护、检测及设计工作的技术人员、维护人员与工程技术人员。 结业证书: 顺利完成培训...
-
流体系统支持与服务
流体系统支持与服务 面临流体处理挑战?我们可以提供帮助。 如何确保我的流体系统使用安全? 妥善地设计并维护流体系统是保护人员、财产和声誉不可或缺的一部分。世伟洛克工程服务专业人员能够助您达成安全目标,发现可能导致潜在事故或违规行为的问题。 获取帮助,找到合适的组件和材料,或从经过全面测试的子系统中进行选择 接受关于安全系统设计的咨询,或获取基于成熟设计的预制系统 安排对您的小口径流体系统进行评估,以找出泄漏及其他风险因素 通过流体系统组件安装培训或安装监督,减少相关问题 获得专门建议,以提升软管安全、蒸汽系统安全或取样安全 现场工程服务 设...