-
旋塞阀 — 球阀和四分之一圈旋塞阀
世伟洛克旋塞阀采用简单、紧凑的设计,可提供低扭矩、四分之一圈操作,并能有效关断前向流量。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1/2 in.(6 至 12 mm) –10°F (–23°C) 至 400°F (204°C) 316 不锈钢、黄铜 400 psig (27.5 bar) 至 3000 psig (206 bar) 二通 世伟洛克旋塞阀采用简单、紧凑的设计,可提供低扭矩、四分之一圈操作,并能有效关断前向流量。
-
备件和附件 — 球阀和四分之一圈旋塞阀
使用专为球阀、四分之一圈旋塞阀的兼容性而设计的优质备件和附件,可确保其性能和使用寿命。 球阀和四分之一圈旋塞阀备件和附件包括: 安装支架成套件 消声器/过滤器 手柄成套件 气动执行机构 备用球 密封成套件 备用旋塞成套件 阀座 电磁阀 阀杆成套件 阀锁 锁定支架成套件 限位开关成套件 使用专为球阀、四分之一圈旋塞阀的兼容性而设计的优质备件和附件,可确保其性能和使用寿命。
-
排放和吹扫阀,BV 和 P 系列 — 卸荷阀
使用用于仪表设备的紧凑型排放阀和吹扫阀(如手动排放阀、排气阀或排水阀),体验便捷的安装。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1/2 in.(6 至 8 mm) –65°F (–53°C) 至 850°F (454°C) 316 不锈钢、碳钢、400 合金、C-276 合金 6085 psig (419 bar) 至 10 000 psig (689 bar) 使用用于仪表设备的紧凑型排放阀和吹扫阀(如手动排放阀、排气阀或排水阀),体验便捷的安装。
-
比例卸荷阀,R3、R4、RL3、RL4 和 KVV 系列 — 卸荷阀
高压和低压比例卸荷阀可随压力的增加而逐渐打开。适用于液体或气体服务。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 1/2 in.(6 至 12 mm) -40°F (-40°C) 至 300°F (148°C) 316 不锈钢 225 psig (15.5 bar) 至 6000 psig (413 bar) 高压和低压比例卸荷阀可随压力的增加而逐渐打开。适用于液体或气体服务。
-
备件和附件 — 卸荷阀
查找卸荷阀的备件和附件,包括弹簧成套件、密封成套件、手柄成套件、插入成套件和提升阀芯成套件,以实现优良性能。 卸荷阀备件和附件包括: 安装支架成套件 手柄成套件 气动执行机构 备用球 密封成套件 备用旋塞成套件 阀座 电磁阀 阀杆成套件 阀锁 锁定支架成套件 限位开关成套件 查找卸荷阀的备件和附件,包括弹簧成套件、密封成套件、手柄成套件、插入成套件和提升阀芯成套件,以实现优良性能。
-
全流量快速接头 — 快速接头
全流量快速接头提供全流量,没有孔径限制。无需拆卸管体即可轻松更换 O 形圈。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 1 in. (6 mm) –50°F (–45°C) 至 500°F (260°C) 316 不锈钢、黄铜 150 psig (10.3 bar) 至 6000 psig (413 bar) 全流量快速接头提供全流量,没有孔径限制。无需拆卸管体即可轻松更换 O 形圈。
-
仪表快速接头 — 快速接头
浏览带单 O 型圈阀杆插入件的仪表快速接头,可提高密封性,推入连接耦合方式可实现快速、简便的操作。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1/2 in.(6 至 12 mm) –50°F (–45°C) 至 500°F (260°C) 316 不锈钢、黄铜 150 psig (10.3 bar) 至 3000 psig (206 bar) 浏览带单 O 型圈阀杆插入件的仪表快速接头,可提高密封性,推入连接耦合方式可实现快速、简便的操作。
-
微型快速接头 — 快速接头
使用微型快速接头,其设计轻巧紧凑,便于指尖轻松操作,死区小,尽可能地减少溢出和夹气。 可提供以下规格的阀门: 1/16 至 1/8 in. –50°F (–45°C) 至 500°F (260°C) 316 不锈钢、黄铜 150 psig (10.3 bar) 至 4000 psig (275 bar) 使用微型快速接头,其设计轻巧紧凑,便于指尖轻松操作,死区小,尽可能地减少溢出和夹气。
-
PTFE 密封快速接头 — 快速接头
PTFE 密封快速接头采用冲洗阀设计,可减少夹气和溢出,同时确保快速、简便的操作。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1 in.(6 至 12 mm) 0°F (–17°C) 至 350°F (176°C) 316 不锈钢、400 合金 50 psig (3.4 bar) 至 4500 psig (310 bar) PTFE 密封快速接头采用冲洗阀设计,可减少夹气和溢出,同时确保快速、简便的操作。
-
备件和附件 — 快速接头
探索不锈钢快速接头备件和附件,包括管茎保护器、管体保护器和保压管体保护器。 可提供以下规格的阀门: 316 不锈钢、黄铜 探索不锈钢快速接头备件和附件,包括管茎保护器、管体保护器和保压管体保护器。