text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • 润滑剂

    世伟洛克 Goop™ 螺纹润滑剂通过简化各种金属与合金的密封螺纹连接的装配流程而减少了安装时间。 我们有多种世伟洛克 Goop™ 螺纹润滑剂可供选择,使防泄漏连接的装配更快速、更容易。世伟洛克 Goop 有油基、卤化碳基和氟硅酮基三种。它们适用于各种材料和各种应用,包括真空系统。 Silver Goop 是一种油基螺纹润滑剂,适用于不锈钢和高温合金。这种润滑剂可以防止咬合,含有非熔化抗咬合剂,降低螺纹部件的扭矩,并能保留在配合表面之间。 Pure Goop 是一种卤化碳基螺纹润滑剂,适用于钛、不锈钢、钢和镍基合金。这种润滑剂能防止咬合和防潮,与多种材料无化学反应。 Bl...

  • 密封剂

    世伟洛克 ® 公称管螺纹密封剂可在各种应用中实现无泄漏密封,从而提高系统安全性。世伟洛克 ® TP 系列热交换器卡套管堵塞可延长热交换器的使用寿命,降低维护成本。 世伟洛克公称管螺纹密封剂与多种化学药品相容,可在各种应用中提供防漏密封。适用于多种系统压力和温度。 世伟洛克 SWAK™ 厌氧公称管螺纹密封剂涂抹方便快捷,在装配时可附着在螺纹上而不会撕碎或撕裂。它可以润滑螺纹,防止在装配过程中因咬合和卡死而造成代价高昂的螺纹损坏。SWAK 还能固化成一种粘合剂,可抵御振动或冲击,即使在完全固化后也能实现低断裂扭矩,从而实现易于断开的连接。 世伟洛克 ® 不含 P...

  • 预装工具

    世伟洛克预装工具设计用于简化世伟洛克卡套管接头的安装。这些工具将卡套预装在卡套管上,从而简化了狭小空间内的安装,并在需要许多世伟洛克接头时加快安装过程。 世伟洛克预装工具可帮助您在要求严苛的应用中实现可靠、高效的卡套管连接。有多种类型的世伟洛克预装工具可简化卡套管接头的安装。 了解预装工具的工作原理 与专家交谈 了解世伟洛克的预装工具,该工具可用于更轻松地在狭小空间中安装或大批量安装无泄漏的卡套管接头。 可提供以下规格的预装工具: 1/4 至 5/8 in(6 至 16 mm)卡套管外径 1/8 至 1 in 连接尺寸 了解世伟洛克的预装工具,该工具可用于更轻松地在狭小空间中安装或大批量安装无...

  • 温度计

    借助易于使用的世伟洛克阻尼-运动双金属温度计,获得可靠的温度读数。 世伟洛克 ® 温度计采用符合 ASME B40.200 标准的密封外壳,可防止雾气和湿气对内部元件造成损坏。它们在出厂前经过校准,符合 ASME B40.200 规范,可为内部元件提供 50% 的超量程和欠量程保护,最高耐受温度可达 500°F (260°C)。无硅凝胶插入件可 减轻振动影响 。 这些温度计配有各种透镜,包括丙烯酸、玻璃、聚碳酸酯和安全玻璃,可满足不同的应用需求。它们采用标准的全焊接 304 不锈钢结构,并可选配 316 不锈钢工艺连接和连杆。防视差表盘确保易于读数,外部调节可直接进行现...

  • 热塑软管

    世伟洛克 ® 热塑性(尼龙和聚乙烯)内芯软管设计坚固,可承受高冲击压力循环和动态运动,在液压和压缩天然气 (CNG) 汽车燃料加注应用中性能卓越。 世伟洛克热塑软管在与液压泵和球阀一起使用时可提供强大的耐压力脉冲性能。由于这些软管具有耐高压变化的特性,因此在 CNG 车辆燃料加注 应用中表现尤为出色,而且这些软管还通过了 NGV 和 ECE R110 替代燃料认证。 我们的高性能多用途光滑内孔尼龙内芯软管可通过各种端接快速、安全地连接液压、天然气和其他一般工业应用。光滑的内壁可提供流量控制和增强的排水性,以实现所需的精确度和清洁度,而聚氨酯外层则耐磨损。 世伟洛克聚乙烯软管内管材料符合...

  • 温度计套管

    使用世伟洛克热电偶套管,保护双金属温度计免受高压、腐蚀、流动、粘性或磨蚀性流体造成的损坏。 世伟洛克热电偶套管可以在不影响工艺或系统的情况下将温度计取出进行更换或维修,同时还可以保护温度计免受工艺流体的损害。它们可以容纳 2.5 至 12 in.(63.5 至 305 mm)的温度计杆长,温度计可选择缩小型、直型和锥形柄配置。 304 不锈钢结构是标配,当需要更高的 耐腐蚀性 时,可使用 316 不锈钢。可选项包括用于绝缘公称管应用的滞后扩展,保护性不锈钢管帽和链条,以及一个内螺纹 G1/2B 仪器连接。 热电偶套管规格 工艺连接 ASME B16.5 凸面法兰,符合 3-A 标准的卫生 Kw...

  • 卡套管弯管机

    世伟洛克弯管机设计用于在各种应用中精确高效地进行弯管。它们可提供一致、高质量的弯管,减少安装时间和工作量。这些弯管机是仪器、工艺和控制系统的理想之选,可确保精度和可靠性,提高整个系统的性能和使用寿命。 世伟洛克弯管机是实现精确、高质量弯管的关键,这对功能系统设计至关重要。这些弯管机的设计可尽可能地减少弯管过程中的起皱和损坏,从而确保卡套管的完整性。世伟洛克提供各种弯管机以满足不同需求: 电动弯管机: 自动弯管机,适用于外径 1 至 2 inches 和 25 至 50 mm 的卡套管。 台式弯管机: 轻质铝结构,适用于外径为 1/4 至 1 1/4 inches 和 6 至 30 mm 的卡套...

  • 卡套管接头和转换接头

    双卡套卡套管接头具有防泄漏的密封性、出色的卡套管夹持力和抗振性,即使在重新装配后也能保持良好性能,可减少泄漏和停机时间。 卡套管接头 | 易于安装,有助于减轻安装人员的疲劳。 卡套管转换接头 | 实现各种连接并帮助消除难以对准的问题。 世伟洛克接头在降低各行业的泄漏风险和代价高昂的停机时间方面优于其他接头。先进的后卡套设计可隔离应力以抵抗振动、弯曲和变形,而获得专利的渗碳工艺可在不牺牲耐腐蚀性的情况下增强强度。世伟洛克卡套管接头易于安装和重新装配,与其他替代产品相比只需较少的工作量。 卡套管接头和转换接头有多种合金可供选择,以确保化学相容性,并提供 专家主导的培训 以确保正确安装。世伟洛克卡套...

  • 卡套管和卡套管附件

    查找具有应用所需材料特性的可靠卡套管选购件。卡套管附件可帮助您对卡套管进行切割、弯曲、去毛刺和支撑,从而实现无泄漏密封性能并确保您的系统经久耐用。 世伟洛克提供各种材料和配置的卡套管,以满足几乎所有需要通过小孔径管路进行可靠流体输送的行业或应用的需求。在某些工业流体系统应用中,卡套管相比公称管具有多种优势,但选择正确的卡套管只是构建高性能流体系统的第一步。您需要确保卡套管正确完成以下步骤: 制备完成,已均匀切割并去毛刺,以避免流动问题和潜在泄漏 弯管,并避免卡套管损坏,因为使用弯管可减少必要的连接数量 支撑,以避免运行期间产生与振动相关的问题 为了帮助您从流体系统中获得卓越性能,我们提供可靠的...

  • 卡套管

    选择旨在适应和满足几乎任何行业或应用的挑战的卡套管,作为您的流体系统的核心。 世伟洛克根据特定的材料属性供应或采购以下卡套管以满足各种应用需求。 不锈钢卡套管 仪器级无缝不锈钢卡套管有英制、公制和英制尺寸公制长度。不锈钢卡套管按照 ASTM G93 A 级和 CGA 4.1 标准进行化学清洁和钝化,及按照 ASTM A632-S3 标准进行热电偶清洁。此外,英制尺寸的焊接不锈钢卡套管也可与世伟洛克元件配合使用。 超高纯 (UHP) 和高纯不锈钢卡套管 这种卡套管由 316L 不锈钢制成,经过严格的化学清洁和钝化处理以及热电偶清洁,达到超高纯度。其尺寸从 1/8 英寸到 2 in,从 6 到 1...

请稍候几分钟,不要关闭此页面