-
减压调压阀, 圆顶加载
一般工业用(SGRD 系列)和高灵敏度(SHRD 系列)减压型圆顶加载调压阀适用于需要手动或远程操作调压阀和需要精确设定压力控制的各种工业应用。 SGRD 和 SHRD 系列调压阀经过精心设计,可确保在苛刻的环境中经久耐用。其阀体由 316L 不锈钢制成,具有更强的耐腐蚀性,使用寿命更长。这些调压阀的内部密封有多种材料可供选择,从而提高了与各种化学品和不同压力条件的兼容性。 减压型圆顶加载调压阀在保持稳定出口压力方面性能卓越。这些调压阀利用压力圆顶代替设置弹簧进行控制,从而有效地减少了衰减。无论进口压力如何波动或流量如何变化,这种设计都能确保一致的出口压力。 SGRD 和 SHRD 系列特点 ...
-
减压调压阀, 电加热
KEV 系列电加热汽化减压调压阀可在危险区域使用,能够汽化液体样品或预热气体样品以防止其冷凝。 KEV 系列是一种电加热汽化调压阀,设计用于液体样品汽化或气体样品预热。其特点是可拆卸的加热元件与工艺流体直接接触,尽可能地实现热效率并易于清洁。KEV 调压阀有隔膜式和活塞感应式两种配置可供选择,适用于危险区域,并包括一个整体式温度控制器。 调压阀的电子控制器可超控温度设置,以防止过热而不中断蒸发。KEV 调压阀内部容积小,设计灵活,用户可以根据具体应用的灵敏度和出口压力需求选配产品,使其成为满足各种蒸发和预热要求的灵活解决方案。 KEV 系列调压阀通过了 ATEX、IECEx、UKEX 和 CS...
-
缓冲接头
世伟洛克缓冲接头(压力表保护器)可保护压力表和仪器免受潜在的破坏性系统压力浪涌和冲击的影响,使仪器能够平稳地达到管路压力。 当世伟洛克缓冲接头(压力表保护器)安装在对压力敏感的仪器上游时,仪器对系统变化的响应速率会降低,从而保护其免受潜在的损坏。这样,缓冲接头可延长仪器的使用寿命,并降低与组件更换、维修相关的工时和系统停机相关的成本。 压力阻尼(或阻滞)是通过使用多孔烧结 316 不锈钢元件来实现的。响应速率与元件上的初始压降相等,从而使仪器平稳地达到管路压力。有五种基本元件可供选择,使缓冲接头能够满足从轻质气体到粘度超过 1000 SUS(赛氏通用粘度单位)的重油等液体的各种流体应用要求。 ...
-
模块化气体系统用无弹簧隔膜阀,1.125 in,DE 系列
用于模块化气体系统的 DE 系列无弹簧隔膜阀易于安装,可提供流向的直观指示,其阀座设计可提高热稳定性。 世伟洛克 DE 系列无弹簧隔膜阀的设计确保了模块化超高纯气体输送系统的简易安装、可靠性能和卓越纯度。 主要特点: 阀体由 316L VIM-VAR 不锈钢制成,确保高耐腐蚀性并保持超高纯标准 设计用于与 1.125 in. C 型密封或 W 型密封模块化气体系统无缝集成 全包裹 PFA 阀座可防止污染,提高纯度,并在苛刻应用中提供更出色的热稳定性 提供两孔口和三孔口配置,以满足各种系统要求 提供气动和手动执行选项,在保持紧凑占用空间的同时提供操作灵活性 执行机构相对于阀体的方向是固定的,确保...
-
蒸汽加热汽化减压阀
KSV 系列蒸汽加热汽化调压阀设计用于汽化液体样品和预热气体样品。 世伟洛克蒸汽加热汽化减压调压阀设计用于 有效汽化液体 样品或加热气体样品,防止冷凝。其设计可适应用户输入、环境温度和其他运行条件的变化。经认证,KSV 系列调压阀可在苛刻和危险环境中使用,始终提供可靠的性能。 KSV 系列调压阀的主要特点 波纹无穿孔隔膜 金属对金属隔膜密封 内部容积小 规格 最大进口压力 3600 psig (248 bar) 压力控制范围 0 到 10 psig (0.68 bar) 至 0 到 500 psig (34.4 bar) 流量系数 (C v ) 0.06 或 0.20 最大蒸汽压力和温度 65...
-
热循环解决方案计划
世伟洛克 热循环管理计划旨在帮助半导体制造商操作密封、适当绝缘的系统,以尽可能地提高芯片产量。 半导体晶片制造热循环系统 在半导体晶圆制造中实现高产量需要高效的冷却器和热交换器运行,并且需要可靠的冷却器软管和其他密封组件。这些组件必须正确安装、布线和隔热,以实现工艺一致性、可重复性、清洁度和干燥的操作环境。 世伟洛克热循环管理程序旨在防止冷凝并降低运行成本。这项综合程序利用我们数十年的经验和对半导体晶片制造工艺要求的深刻技术理解,提供有助于尽可能提高半导体工序生产率的资源。 热循环解决方案计划的好处 通过防止导致工艺中断的冷凝来减少停机时间 通过整个工艺循环中的高效介质传输,尽可能地减少热变化...
-
温度计
借助易于使用的世伟洛克阻尼-运动双金属温度计,获得可靠的温度读数。 世伟洛克 ® 温度计采用符合 ASME B40.200 标准的密封外壳,可防止雾气和湿气对内部元件造成损坏。它们在出厂前经过校准,符合 ASME B40.200 规范,可为内部元件提供 50% 的超量程和欠量程保护,最高耐受温度可达 500°F (260°C)。无硅凝胶插入件可 减轻振动影响 。 这些温度计配有各种透镜,包括丙烯酸、玻璃、聚碳酸酯和安全玻璃,可满足不同的应用需求。它们采用标准的全焊接 304 不锈钢结构,并可选配 316 不锈钢工艺连接和连杆。防视差表盘确保易于读数,外部调节可直接进行现...
-
热塑软管
世伟洛克 ® 热塑性(尼龙和聚乙烯)内芯软管设计坚固,可承受高冲击压力循环和动态运动,在液压和压缩天然气 (CNG) 汽车燃料加注应用中性能卓越。 世伟洛克热塑软管在与液压泵和球阀一起使用时可提供强大的耐压力脉冲性能。由于这些软管具有耐高压变化的特性,因此在 CNG 车辆燃料加注 应用中表现尤为出色,而且这些软管还通过了 NGV 和 ECE R110 替代燃料认证。 我们的高性能多用途光滑内孔尼龙内芯软管可通过各种端接快速、安全地连接液压、天然气和其他一般工业应用。光滑的内壁可提供流量控制和增强的排水性,以实现所需的精确度和清洁度,而聚氨酯外层则耐磨损。 世伟洛克聚乙烯软管内管材料符合...
-
温度计套管
使用世伟洛克热电偶套管,保护双金属温度计免受高压、腐蚀、流动、粘性或磨蚀性流体造成的损坏。 世伟洛克热电偶套管可以在不影响工艺或系统的情况下将温度计取出进行更换或维修,同时还可以保护温度计免受工艺流体的损害。它们可以容纳 2.5 至 12 in.(63.5 至 305 mm)的温度计杆长,温度计可选择缩小型、直型和锥形柄配置。 304 不锈钢结构是标配,当需要更高的 耐腐蚀性 时,可使用 316 不锈钢。可选项包括用于绝缘公称管应用的滞后扩展,保护性不锈钢管帽和链条,以及一个内螺纹 G1/2B 仪器连接。 热电偶套管规格 工艺连接 ASME B16.5 凸面法兰,符合 3-A 标准的卫生 Kw...
-
卡套管弯管机
世伟洛克弯管机设计用于在各种应用中精确高效地进行弯管。它们可提供一致、高质量的弯管,减少安装时间和工作量。这些弯管机是仪器、工艺和控制系统的理想之选,可确保精度和可靠性,提高整个系统的性能和使用寿命。 世伟洛克弯管机是实现精确、高质量弯管的关键,这对功能系统设计至关重要。这些弯管机的设计可尽可能地减少弯管过程中的起皱和损坏,从而确保卡套管的完整性。世伟洛克提供各种弯管机以满足不同需求: 电动弯管机: 自动弯管机,适用于外径 1 至 2 inches 和 25 至 50 mm 的卡套管。 台式弯管机: 轻质铝结构,适用于外径为 1/4 至 1 1/4 inches 和 6 至 30 mm 的卡套...