-
接头
世伟洛克接头为工业流体系统运营商提供了保持工艺和设备安全高效运行所需的可靠性、易安装性和防泄漏性能。 自 1947 年推出世伟洛克 ® 卡套管接头以来,工业专业人员一直依靠世伟洛克接头在分析、仪器和小孔径工艺流体系统中实现无泄漏连接。无论您需要适合腐蚀性环境、极端温度还是高压环境的接头,我们都能提供可靠的选择,帮助您建立值得信赖的连接。我们提供多种合金材料的全套接头产品组合,广泛适用于各种工业应用,包括有特殊要求的应用。 世伟洛克接头通过高度可控的工艺达到了高质量标准,让用户在将这些多功能、高性能接头集成到流体系统设计中时高枕无忧。如果您需要技术支持或 培训 ,以便在系统中更好地使用这...
-
法兰转换接头
公称管法兰转世伟洛克 ® 卡套管接头转换接头提供了从法兰公称管系统到卡套管系统的无螺纹、无焊接过渡,从而限制了仪器管路等应用中的潜在泄漏点。 世伟洛克法兰转换接头提供了从法兰公称管系统到卡套管系统的无螺纹、无焊接过渡。它们由一体式整体锻件加工而成,以获得接头过渡处的理想材料强度,并尽可能地减少泄漏机会。 我们的法兰转换接头有多种合金和设计可供选择,以满足广泛的应用要求。用户可以选择全系列的密封面,包括平面、凸面和 RTJ 型。法兰转换接头的法兰类型符合 ANSI、DIN、EN 和 JIS 标准,具有各种法兰尺寸、压力等级和密封选项。法兰转换接头可包括可检测的 世伟洛克卡套管接头 端接(...
-
柔性金属软管,FJ 系列
FJ 系列柔性金属软管可在高温、真空或不希望发生渗透的通用应用中减少渗透。 FJ 系列软管是一种通用 316L 不锈钢内层波纹内管,304 不锈钢单编织层提高了软管承压能力,还可选配 316L 不锈钢编织以提高耐腐蚀性。波纹内管具有灵活性并防止扭结。 观看此视频,了解有关渗透的更多信息 FJ 系列软管的尺寸范围为 1/4 至 2 英寸,工作压力为真空至 1600 psig (110 bar),并有多种符合 ASME 锅炉和压力容器规范第 IX 节的焊接端接,因此可满足各种系统的需要。柔性金属软管组件可提供其他选件,包括软管外层、软管标签和额外的氦气泄漏测试。 了解软管加强选项 规格 材料 内管...
-
柔性卡套管
世伟洛克柔性卡套管可在需要透明性、化学相容性和/或在高温或低压下的弹性的应用场合安全、可靠地输送流体。 耐化学性 PFA 柔性卡套管设计用于在低压应用场合(最高 275 psig (18.9 bar))与世伟洛克 PFA 卡套管接头和世伟洛克金属卡套管接头配合使用。卡套管的半透明性可提高系统流体的可见性,而光滑的内壁则实现了流量控制和滤水性。 世伟洛克 LT 系列乙烯卡套管柔软、柔韧且透明,由光滑内孔的聚氯乙烯 (PVC) 材料制成,适用于需要系统透明性的各种实验室化学品和应用(最高40 psig (2.7 bar))。厚壁卡套管有 1/4 和 3/8 in. 尺寸可供选择,适合于真空工况应用...
-
流量传感器
通过世伟洛克 ® FV4 系列流量传感器的可靠操作获得精确的气体流量测量值。 用世伟洛克 ® FV4 系列流量传感器精确监测气体系统流量的变化。这些传感器采用快动式浮子机构,其校准孔口可在浮子导轨内垂直移动,从而实现精确驱动,在流速变化时准确检测气体流量。孔口上方浮子中的嵌入式磁铁可交替保持附近磁簧开关引线之间的电气连接,从而检测流量波动。 这些传感器完全由 316L 不锈钢焊接而成,具有坚固耐用和安全的流体密封性。此外,位于流道外的可更换开关组件便于直接维护。FV4 系列流量传感器可承受高达 5000 psig (344 bar) 的工作压力。 流量传感器规格 材料 316L...
-
流体分配集管
世伟洛克流体分配集管 (FDH) 是各种气体和液体场合的常用部件。它们不但提供流动通路,而且可以提供多个出口,其作用类似于一个大型支管接头。 世伟洛克流体分配集管是一种公称管组件,可用作分配阀组或收集阀组。FDH 一端是进口,另一端是排放口,两侧是多个出口,它使用世伟洛克元件以提高可靠性。世伟洛克 FDH 有 1 和 2 in. 的尺寸可供选择。 挤出型阀组本体设计具有方形侧面,因此安装稳固,能够防止扭转。标准支管位置提供了灵活性,因为无需焊接就可以在集管上增加出口,而且由于 FDH 可以订购 2 至 16 个带或不带阀门的支管出口,用户可以根据需要增加孔口。您可以从各种高质量的阀门和端接中进...
-
真空隔热金属软管,FV 系列
FV 系列真空隔热金属软管提供优异的隔热性能,可抵抗极端介质温度。 FV 系列真空隔热软管提供紧凑尺寸的两级隔热性能,其真空层为介质极限温度提供了很好的隔离。另外,制造工艺不需要真空接口,消除了真空降低的主要根源。此新产品的其他特征和优点包括: 采用仅真空隔热扩展多层隔热以解决辐射传热 完全退火处理使软管具有成形保持能力更容易排布 316L不锈钢浸润表面适用于多种液体和气体介质 浸润的铜焊材料符合AMS 4777标准(镍基合金) 带有颜色的聚烯烃套管可用于对工艺管线进行颜色编码 规格 材料 内管: 316L 波纹管 不锈钢 增强层304L SS 编织 端接:316 SS 公称软管尺寸 1/2 ...
-
气体钢瓶切换调压阀
KCM 系列调压阀可自动切换气源,从而确保连续流并减少停机时间。 世伟洛克 KCM 系列 气瓶切换 调压阀可在两个气源之间自动切换,以保持苛刻工业应用中的连续气流,从而减少停机时间和人工成本。KCM 系列切换调压阀可在减少监督的情况下实现可靠的气体分配,其设计可尽可能地降低维护要求。KCM 系列调压阀内的波纹无穿孔隔膜经久耐用,压力响应更强。 规格 最大进口压力 4351 psig (300 bar),带 PEEK 阀座 3600 psig (248 bar) 钢瓶接头和软管附件可能会限制进口压力额定值。 压力控制范围 0 到 10 psig (0.68 bar) 至 0 到 500 psig...
-
气体分配系统
气体分配是许多工业、研究和生产设施的关键功能。安全、可靠、有效地将气体输送到需要的地方,是高效运营的基础。气体分配系统的作用是按每种应用所需的压力和流量,将气体从高压源输送到设施中。 世伟洛克标准气体分配面板是完全组装和测试好的。它们的订购可以很容易地从我们的应用指南中以单个零件编号的形式完成,从而尽可能地减少您的工程师在规范和采购新系统上花费的时间。 世伟洛克模块化面板采用尽可能少的螺纹连接,以减少潜在的泄漏点,而且它们都有直观的标签,以增强安全性、易用性和可维护性,并由世伟洛克终身有限质保提供支持。 了解有关世伟洛克 ® 气体分配系统的更多信息 世伟洛克气体分配系统是围绕一个或一系...
-
取样系统
定制世伟洛克取样系统可实现安全、高效的样品采集,同时满足您特定的工厂应用需求。提供具有多种配置和先进功能的取样面板。 可配置、可靠的取样面板 世伟洛克提供可全面配置、本地构建和支持的可靠取样解决方案,具有多种配置和先进功能,可帮助您安全地从工艺管路中采集具有代表性的液体或气体样品。无论您是想在额定压力的取样钢瓶中进行密闭取样,还是只想将工艺流体收集到成本较低的实验室玻璃瓶中进行分析,世伟洛克的取样面板选购件均安全、直观、易于维护,并且可以作为单独的零件号订购。每个取样系统均配有世伟洛克 ® 卡套管接头,可减少可能发生的泄漏。 取样模块 世伟洛克 ® 取样模块 (GSM) 是一种...