text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 中压双关断和排放阀,IPT 系列

    世伟洛克 IPT 系列关断和排放阀的特点是采用耳轴球阀设计,在整个压力范围内保持密封一致性,从而实现可靠的操作以提升控制系统的驱动 世伟洛克 ® IPT 系列中压关断和排放阀允许操作人员隔离系统中的流体流动,以防止其流入下游组件。然后在阀门的下游侧排出剩余的流体。IPT 系列阀门具有双关断和排放配置,可提供双向隔离,允许在下游进行维护、修理和作业活动、取样、泄漏检查或其他关键任务。 IPT 系列关断和排放阀的额定压力可达 20 000 psig (1378 bar),有 316 不锈钢和 2507 超级双相合金两种结构可供选择: 单关断和排放(针阀/针阀) 双关断和排放(球阀/针阀/球...

  • 中压卸荷阀,RV 系列

    RV 系列中压比例卸荷阀可用于高达 20 000 psig (1378 bar) 的压力,保护工作人员并帮助维持适当的工艺条件。 RV 系列中压比例卸荷阀可选择出厂设定或可调节压力操作,其外部设定压力调节方便,设定压力范围大,可满足各种应用需求。 设定压力卸压阀的压力范围为 1000 至 20 000(68.9 至 1378 bar),增量为 100 psig (6.9 bar)。调节锁紧螺母维持调节螺钉位置,确保设定压力。 可调卸压阀有 2 种弹簧范围可供选择:1000 至 10 000 psig(68.9 至 689 bar)和 10 000 至 20 000 psig(689 至 137...

  • 中压耳轴球阀,CTB 系列

    世伟洛克 CTB 系列耳轴球阀采用紧凑型设计,具有扭矩低和四分之一圈操作的特点,能够在压力高达 20,000 psig (1378 bar) 的应用场合提供可靠关断。 世伟洛克 ® CTB 系列中压球阀通过锥面及螺纹端接提供可靠的性能。这些耳轴球阀具有创新的直接负载设计,在整个压力范围内(最高 20 000 psig 或 1378 bar)保持密封一致性,即使系统被减压和加压也可实现改善控制系统的驱动。它们还具有可在整个工作温度范围内保持完整压力额定值的阀杆密封设计,以及可消除阀杆冲出现象并提高操作人员的安全性的底部加载的阀杆设计。 CTB 系列阀门提供二通(双向)或三通(共边或底部进...

  • 中压耳轴球阀,FKB 系列

    世伟洛克 FKB 系列中压球阀可在高达 20 000 psig (1378 bar) 的应用中提供可靠关断,其先进的设计减少了密封磨损,提高了可靠性。 世伟洛克 FKB 系列球阀采用先进的设计,因此可减少密封磨损并在整个工作压力(最高 20 000 pisg 或 1378 bar)和温度范围内提高连接的可靠性。耳轴球阀采用创新的直接负载设计,因此可实现密封性能,而底部加载阀杆设计可消除阀杆冲出现象,确保操作人员的安全。 FKB 系列阀门有内螺纹 NPT 端接和可检测世伟洛克中压卡套管接头端接可供选择,从而减少阀门的安装时间和成本,同时提供牢固的卡套管抓紧和抗振性能。CTB 系列阀门也提供二通(...

  • 多头预装装置,MHSU 系列

    世伟洛克 ® 多头预装装置 (MHSU) 简化了卡套在卡套管上的预装过程,确保了可靠的连接。它们是大容量应用的理想选择,可减少装配时间和操作员差错。MHSU 装置无需工具即可安装各种尺寸的卡套管,用途广泛,使用方便。 世伟洛克 ® 多头预装装置 (MHSU) 设计用于精简预装工艺,确保可靠、高效的卡套管连接。这些装置可将卡套预装在卡套管上,从而减少装配和安装时间。标准卡套管标记功能可显示出卡套管何时位于装置底部的正确位置,从而提高准确性和一致性。MHSU 有两种装置尺寸,其工具适用于 1/2 至 1 inch 和 12 至 25 mm 的卡套管及卡套管转换接头,以及 1 至 2...

  • 多用途球阀,SK 系列

    世伟洛克 SK 系列是多用途球阀,采用紧凑型设计,可提供低扭矩、四分之一圈操作,在压力高达 6000 psig (413 bar) 的应用中提供可靠的关断,并通过了 API 624 的低排放认证。 世伟洛克 ® SK 系列多用途球阀采用四分之一圈操作的紧凑型设计,具有高流量和低扭矩的特点。这些阀门适用于压力高达 6000 psig (413 bar) 的应用场合,特点是双向流动、流量系数在 0.9 至 1.4 之间、各种端接(世伟洛克可检测卡套管接头、NPT 和 ISO 公称管、以及世伟洛克外螺纹 VCO ® 端接)、标准面板安装能力、以及可通过密封套件进行现场重建。还可提供低...

  • 针形阀和计量阀

    世伟洛克针阀和计量阀可在多种应用场合中实现精确的流量控制。 针阀 | 采用多种阀杆设计、流道形式、材料和端接,可实现可靠的流量控制 计量阀 | 可在不同压力和流量下对系统流量进行精细调节 世伟洛克针阀有多种配置可供选择,使用户能够找到符合其性能需求和系统设计的选项。从基本的低压仪表应用,到具有腐蚀性的高温高压应用场合,这些针阀都能实现可靠的运行。世伟洛克针阀的流量系数范围在 0.12 到 2.4 之间。它们还获得了符合 API 624 标准的 低排放 (Low-E) 认证 。 世伟洛克计量阀同样也有多种配置可供选择,适用于低压和高压环境,并且能够在分析、仪表和科研应用中实现精确的流量控制。在要...

  • PFA 内管软管,光滑内孔

    世伟洛克 U 系列 PFA 内层软管具有光滑内壁层,易于清洁的表面,并符合 FDA 规范。它是各种卫生应用场合的理想选择。 U 系列 PFA 软管具有高度柔韧性,其光滑内壁 PFA 内层符合 FDA 规定的 21CFR 第 177.1550 部分、USP 87、88 VI 类和 3-A。对于需要静电耗散的应用,可以选择填充碳黑的 PFA 内管。 光滑的内壁可提供流量控制和更强的排放功能,从而提高精确度和清洁度。硅胶外层容易清洗,防止细菌堆积,保护不锈钢编织层,防止烧灼,并有助于保持工艺温度。 U 系列软管拥有 PFA 内管和 302 不锈钢编织加强,通常用于需要高柔性、化学相容性和光滑外表层的...

  • PFA 细螺纹扩口接头

    世伟洛克 ® PFA 细螺纹扩口接头可在高纯应用中实现安全、高效的流体系统运行。它们非常适合在半导体生产和腐蚀性化学环境中使用。 世伟洛克 ® PFA 细螺纹扩口接头由模压含氟聚合物制成。这些接头具有抗拉强度、抗渗透性和 热稳定性 的特点,并能在要求严格的流体系统中保持无泄漏连接。世伟洛克 PFA 接头可与包括阀门和卡套管在内的其他超高纯产品兼容,从而形成一套适合处理腐蚀性流体的全集成系统。这些接头有多种形状和尺寸可供选择,例如直通、弯头和三通配置。根据应用需求,它们可采用标准 PFA 本体和 PVDF 螺母,或全 PFA 和全 PVDF 配置。 尽可能地利用您的流体系统 规格...

  • 公称管接头

    世伟洛克 ® NPT 公称管接头可在大多数工业应用中使用的公称管和卡套管系统中实现一致、无泄漏的过渡。 世伟洛克 ® NPT 公称管接头为大多数工业应用中使用的公称管和卡套管系统提供可靠的连接。这些接头提供无泄漏性能,同时通过超出行业标准的设计要求尽可能地减少咬合和优化啮合螺纹数量。 确定螺纹螺距和尺寸 这些接头有多种形状和材料可供选择,并有 316 不锈钢厚壁接头可供选择,适用于压力高达 15000 psig (1033 bar)的应用场合,所有接头均按照我们严格的质量标准制造。我们严格控制弯头、三通和四通的角度,以实现精确的管道布局。 是否需要接头选型方面的帮助? 联系当地...

请稍候几分钟,不要关闭此页面