text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

⚠ 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

  • 压力表,通过 ECE R110 认证的通用压力表 — PGN 系列

    特点:通过 ECE R110 认证,可用于压缩天然气车辆;50 和 63 mm(2 和 2 1/2 in.)表盘尺寸;孔径:0.023 in. (0.58 mm);聚碳酸酯透镜提供额外防护;传感器输出可用于 50 mm 压力表,带黄铜端接

  • 压力表 超高纯和清洁干燥空气 PGU和PGC系列

    度盘尺寸为 40 和 50 mm(1, 1 1/2 和 2 in.); 准确度符合 ASME B40.1; 316L VAR 端接(PGU 系列); 中心向后安装和下端安装配置

  • 工业压力传感器 标准工业型 S型 防爆型

    景듐; 精度为 ≤ 极限点校准量程的 0.5 % (最佳拟合直线量程的 0.25 %); 广泛的压力范围选择, 采用 psi, bar, MPa, kg/cm2 和 kPa 工程单位。参考压力: 压力表(真空,正向,复合)和绝对; 可提供多种电气连接和输出信号; 可提供包括平装隔膜和世伟洛克® 卡套管转换接头在内的多种工艺连接

  • 本质安全型压力和温度传感器,PTX 系列

    特点:单个装置近乎实时测量压力和温度;符合 ANSI/ISA 76.00.02 标准的接口与世伟洛克® MPC 系列模块化系统相兼容或 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头端接; IP64 防护等级;满量程压力测量精度为 ± 2 %;绝对温度测量精度为 ± 4°F (± 2.2°C);低容积流道和快速吹扫碗状设计极大减少了取样系统的延迟时间;两个模拟输出(0 至 5 V)用于压力和温度

  • 温度测量装置 双金属温度计和热电偶套管

    特点:易于阅读的度盘尺寸,带双刻度和单刻度;50% 超范围保护;不锈钢结构

  • 变截面流量计 G 系列和 M 系列

    玻璃与金属(保护壳)卡套管型,包括小型保护壳型; 测量准确度高,带有基于流量检测分别校准的刻度; 使用灵活,可适应特定的系统需求; 优秀的品质、耐用性和可重复性; 1/8 至 1 1/4 in. 工艺端接

  • 调压阀RHPS 系列

    减压型, 背压型, 弹簧, 圆顶和空气加载, 1/4 至 4 in. 端接, 工作压力可达 10 150 psig (700 bar), 温度–20 至 80°C(–4 至 176°F)

  • 调压阀

    减压型, 背压型, 气体钢瓶切换型, 汽化型

  • 大流量 手动 气体调压阀 HF 系列

    结构设计紧凑,流量达 200 std L/min, 最大进口压力达 500 psig (34.4 bar), 手动可调的出口压力达 150 psig (10.3 bar), 316L VIM-VAR 不锈钢阀体用于超高纯应用, 1/4 in. VCR® 金属面密封;1/4 in. 卡套管对焊;1.5 in. 和 1.125 in. 封模块化表面安装端接

  • 紧凑型大流量气体调压阀,HF 系列

    特点:精确的压力控制;无干扰设计;高纯度设计;预设和可调的气室加载型

请稍候几分钟,不要关闭此页面