Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
轨道焊接系统,微型焊头,4 系列和 8 系列
特点:可用于外径范围从 1/16 到 1/2 in. 和 2 到 12 mm 的卡套管;尺寸紧凑,易于进入有限的焊接空间;焊头包含间隙检测规、中心规、微型夹具工具、工具包和钨棒
-
卡套管端面车刀 TF16 TF24 TF40 和 TF72 系列
特点:卡套管尺寸 1/8 至 4 1/2 in. 和 3 至 114.3 mm; 最大壁厚 0.118 in. 或 3 mm; 便携而轻便的设计有利于移动且易于操作;有绳和无绳刀具
-
大容量世伟洛克预装装置 HVSU
特点:世伟洛克® 大容量预装装置 (HVSU) 的设计可将世伟洛克螺母和卡套轻松地预装到不锈钢卡套管上。气动电子控制式半自动装置使用传感器来启动和停止程序,以获得一致的预装效果。
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas