• 紧凑压力表阀

    紧凑压力表阀重量轻、占用空间小,可实现快速、方便的压力表安装和维护。 世伟洛克紧凑压力表阀设计用于提供压力表隔离和压力表排放。它们由一个不锈钢 世伟洛克 1 系列针阀 (无面板螺母)和一个整体式不锈钢 世伟洛克吹扫阀 组成。 世伟洛克紧凑压力表阀设计用于与带有卡套管转换端接的 世伟洛克压力表 配套使用,使得表盘易于对准,减少压力表安装时间和成本。世伟洛克卡套管接头端接还可减少阀门的安装时间和成本,同时提供稳固的卡套管抓紧和抗振性。整体式吹扫阀消除了螺纹连接,减少了潜在的泄漏点。为了保护操作人员安全并防止意外拆卸,排放阀的阀盖被永久地压接在阀体上,316 不锈钢结构提供了耐久性和耐腐蚀性。 规格...

  • 锥形和螺纹接头

    世伟洛克 ® IPT 系列锥面和螺纹接头由各种合金制成,可在不同的最终使用环境和中高以及高达 60000 psig (4134 bar) 的高压应用中提供可靠的性能。 一直以来,锥面和螺纹 (C&T) 连接在提供可靠的中高压性能方面深受信赖。世伟洛克 IPT 系列锥面和螺纹接头采用 316 不锈钢、625 合金和 2507 合金材料制成,尺寸从 1/4 in. 到 1 1/2 in. 不等。使用温度最高可达 700°F (371°C)。 可提供符合 NACE MR0175/ISO 15156 标准的世伟洛克 IPT 系列锥面和螺纹接头以及抗振动连接组件。检漏孔是...

  • 隔膜密封阀

    世伟洛克隔膜密封阀通过尽可能地减少截流区,并利用完全可清扫流道便于进行吹扫操作,在实现有效切断流体的同时提高了系统效率。此类阀门具有较长的循环寿命,并有多种尺寸、材料和配置可供选择,以满足高纯和超高纯 (UHP) 应用的系统要求。 世伟洛克隔膜密封阀有多种尺寸、材料和配置可供选择,以满足高纯和超高纯应用的需求。其流量系数范围为 0.20 至 13。其完全可清扫流道和耐腐蚀结构使其成为对清洁度要求很高的应用的理想选择。用户可以选择手动、气动和具有锁定机构的选购件。 世伟洛克隔膜密封阀可用于原子层沉积 (ALD)、高流量模块化气体系统、热浸没应用以及需要含氟聚合物组件结构的超高纯应用场合。 用于 ...

  • 软管和柔性卡套管

    世伟洛克提供具有各种内管材料、加固方式、端接和隔热选购件的—般工业软管和高纯度软管,以满足各种液体和气体输送需求。 软管 | 用于输送流体的多层柔性管道 柔性卡套管 | 用于输送流体的单层柔性管道 世伟洛克软管种类丰富,可从一个供应商处采购适合各种应用的高质量软管。我们拥有所有批量软管的设计权,这些软管完全按照世伟洛克规格制造,即使在苛刻应用中也能提供强大的性能。产品具有不同的压力额定值、结构材料和柔韧性,有助于保证团队成员的安全、设备的在线运行和运营的盈利性。 软管有金属、PTFE、热塑性塑料和橡胶四种材质。软管公称尺寸从 1/8 英寸到 2 英寸不等,并有多种英制和公制端接和定...

  • 备件和附件

    世伟洛克软管和挠性卡套管备件和附件可帮助完成安装准备、在系统中支撑软管以及提供额外的系统保护等任务。 世伟洛克为工业软管提供各种备件和附件,帮助客户确保获得适合其应用的材料并进行有效的安装。 世伟洛克软管和软卡套管 切割工具 可用于干净利落地切割尼龙、聚乙烯和橡胶软管以及乙烯或 PFA 卡套管,使其达到现场装配所需的长度 刻槽器 可高效装配尼龙和聚乙烯卡套管 还提供可靠、可调节的 软管夹 和主体标签 各种 软管外层 可提供额外保护,包括耐火外套、保温套、护甲、螺旋护板、316 SS 材料和弹簧护板 我们的 软管隔热层 采用低导热性气凝胶制成,连续使用软管表面温度范围在 –60&de...

  • 高压金属软管,FX 系列

    FX 系列全金属高压柔性软管在高温、真空和高压腐蚀性环境中具有耐腐蚀性。 FX 系列软管是一种内管为 316L 不锈钢的波纹高压编织软管,带 321 不锈钢的双层编织层,可提高软管的承压能力。这种金属编织软管的波纹内管具有良好的柔韧性,并能防止扭结。它常用于高温真空场合、高压腐蚀环境或不希望存在渗透的场合。 观看此视频,了解有关渗透的更多信息 FX 系列高压编织软管的尺寸范围为 1/4 至 2 英寸,工作压力从真空到 6000 psig (413 bar),并提供符合 ASME 锅炉和压力容器规范第 IX 卷的各种焊接端接,可满足各种系统的需求。可提供标准和定制的组件,选项包括软管外层、软管标...

  • 高纯度、高流量气体调压阀,HF 系列

    HF 系列调压阀压力控制精确,调节方便,是满足高流量和清洁工艺要求的理想选择。 HF 系列调压阀专为高流量系统而设计,可实现系统组件和工艺管线的紧凑布置。与传统的隔膜式调压阀相比,气动型号的尺寸明显更小,其设计可防止篡改并简化安装。 这些调压阀专为高清洁的环境要求而设计。HF 系列经久耐用并具有精确的压力控制功能,其创新的压力感应组件可尽可能地减少供气压力的影响和衰减,通常无需进行系统调整。 它们采用结合式提升阀芯,可实现清洁操作和安全关断,而全焊接设计则消除了大气密封。自定心 PCTFE 提升阀芯有助于防止蠕变并确保无泄漏密封。 HF 系列调压阀还有以下特点: 能够处理高达 3000 psi...

  • 压力表,通过 ECE R110 认证的通用压力表,PGN 系列

    使用通过 ECE R110 标准认证的压力表,可精确测量压缩天然气 (CNG) 汽车应用的压力。 世伟洛克 ® PGN 系列压力表是经 ECE R110 标准认证的通用压力表,适用于压缩 天然气 (CNG) 车辆。这些天然气压力表采用聚碳酸酯透镜以加强保护,可确保在严苛的环境中经久耐用。 有 50 mm (2 in.) 和 63 mm (2 1/2 in.) 两种表盘尺寸,测量范围为 0 至 40 MPa (400 bar, 6000 psi),孔径为 0.023 in. (0.58 mm)。 选购件包括:适用于 50 mm (2 in.) 压力表的带布尔登管及黄铜端接、50 mm 型...

  • 压力表

    凭借多种世伟洛克压力表为工业、超高纯和卫生应用实现精确的压力测量。 世伟洛克 ® 工业和 工艺压力表 可为包括一般工业、超高纯和卫生环境在内的广泛应用提供精确的压力测量。压力表可提供各种压力范围、表盘尺寸、连接方式、安装方式和配置,所有世伟洛克测量压力表均并在出厂前经过校准和压力测试,以提供可靠的性能。 世伟洛克压力表选项包括: 世伟洛克 ® PGI 系列工业和工艺压力表,可提供无填充液或充液式 世伟洛克 ® PBG 系列压力表专为面板制造商设计 世伟洛克 ® PGU 系列超高纯和世伟洛克 ® 和 PGC 系列清洁干燥空气压力表 世伟洛克 ® P...

  • 压力表,超高纯度和清洁的干燥空气

    世伟洛克 ® 超高纯和清洁干燥空气压力表使用布尔登管可靠地监测系统正压和真空。 世伟洛克 ® PGU 系列超高纯压力表和世伟洛克 ® PGC 系列清洁干燥空气压力表设计用于广泛的应用场合,从 大宗气体分配 到工艺工具应用。其精度符合 ASME B40.1、EN837-1 和 JIS B7505 标准。 PGU 系列压力表为超高纯 (UHP)“洁净”,用于符合 SEMI/SEMATECH 标准的半导体气体应用,在 100/10 级洁净室中进行清洁和包装,具有 316L VAR 端接。PGC 系列压力表在 100 级清洁室中组装、清洁和包装,具有 1...

请稍候几分钟,不要关闭此页面