搜索“MS-IG-”的结果
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
MS-IG-468 - 1/4 in.、3/8 in.、1/2 in.、6 mm、12 mm - - - MS-IG-500 - 5/16 in.,8 mm - - - MS-IG-600 - 3/8 in. - - - MS-IG-612M - 1/4 in.、1/2 in.、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm - - - MS-IG-810 - 1/2 in.,12 mm - - - MS-IG-10M0 - 10 mm - - - MS-IG-1210 - 3/4 in.,18 mm - - - MS-IG-1410 - 7/8 in.、20 mm、22 mm - - - MS-IG-1610 - 1 in.、25 mm - - - MS-IG-200 - 1/8 in.、2 mm、3 mm - - - MS-IG-400 - 1/4 英寸,6 毫米 - - - MS-IG-100 - 1/16 in. - - - MS-IG-1010 - 5/8 in.、14 mm、15 mm、16 mm - - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时