text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • CAD模板和销售图纸

    可从一百多万套多语言CAD模板和销售图纸中自由选择。CAD模板可采用2D或3D文件格式。  销售图纸可采用“.pdf”格式。根据产品名称或零件编号搜索。 搜索CAD模板

  • 合规性和认证

    跳转到: 合规性 认证 工业认证与合规性资源 我们的合规性和认证中心让您轻松了解世伟洛克产品和工艺如何符合行业标准。您可以一站式查找材料认证、质量体系注册和全球合规性文件。您是否需要关键应用的证书,还是只想了解我们的质量控制?这里都有您所想要的,您可以获得需要的信息并确保运营顺利进行。 合规性承诺:您的信心,我们的首要任务 在世伟洛克,合规性不仅仅是一个选择,更是我们运营的基石。在各行各业和世界各地,我们的客户都依靠我们来满足对质量、安全和性能的高期望。这就是我们为何如此重视制造合规,使我们的流程符合全球公认的标准和认证,以确保我们交付的每件产品都达到或超出预期。 ...

  • 遵守 ASTM 标准

    遵守 ASTM 标准 与石油和天然气运营中的计划外停机相关的财务成本可能超过每小时 25 万美元,据估计,大型工厂的平均损失为每年 1.29 亿美元 1 。凭借如此优质的耐用性和可靠运行时间,世伟洛克使用美国国际测试与材料协会 (ASTM) 测试和报告方法来研究基线。我们随后将产品功能和性能提高到超出最低要求。 125 年来,ASTM 发布的指南一直在帮助企业通过重要的质量控制和流程标准更好地运营,为工业零部件和材料的消费者带来: 产品可靠性: 降低高风险环境中元件故障的风险 行业接受度: 市场信任和全球互操作性 抗损坏性: 改善的耐腐蚀和材料失效性能 混用兼容性: 混合组件中的...

  • ASME NPT 授权认证(英文版)

  • NORSOK 标准

    NORSOK 合规性 业内估计,非标准化组件每年给离岸 石油和天然气  行业造成超过 10 亿美元的停机时间和效率低下损失——世伟洛克通过 符合 NORSOK 标准的 流体系统解决方案成功应对这一挑战 世伟洛克在流体系统元件设计和制造领域拥有超过 75 年的专业经验,其精心设计的生产工艺满足被认可为 NORSOK M-650 合格制造商所必需的严格标准。我们提供的产品有助于在严苛的离岸和近岸石油和天然气环境中提高安全性和性能,包括符合严格 NORSOK M-630 标准的接头。 世伟洛克不仅拥有竞争优势,还将遵守 NORSOK 作为一项持续承诺,这不仅体现在我们的流程和产品中,也体现在我...

  • 氢气

    车载 世伟洛克拥有针对 EC-79 1 和 HGV 3.1 认证的产品 要获得此认证,需要进行指定的测试,包括耐腐蚀性、耐久性、液压循环测试和外部泄漏测试。为表明已获批准,应对拥有此认证的产品作出特殊标记。 欧洲 / EC-79 阀门 AFS 系列球阀型式认证 EC-79 型式认证(英文版) CH 系列单向阀 EC-79 型式认证(英文版) SK 系列球阀 EC-79 型式认证(英文版) XS 系列过流量阀 EC-79 型式认证(英文版) 接头 卡套管接头 EC-79 型式认证(英文版) HV70 卡套管接头 EC-79 型式认证(英文版) 过滤器 FW 和 TF 过...

  • 天然气

    车载 世伟洛克为天然气车载应用提供符合 ECE-R110 和 NGV 3.1 认证的高质量元件。 欧洲 / ECE-R110 阀门 AFS 系列球阀型式认证 ECE-R110 型式认证(德文版) SS-L83P 系列 2 通球阀 120C ECE R110 型式认证(德文版) 4SK 系列球阀 ECE R110 型式认证(德文版) L83XP 系列 3 通球阀 ECE R110 型式认证(德文版) L83P 系列 2 通球阀 ECE R110 型式认证(德文版) BV 系列排放阀 ECE-R110 技术报告(德文版) CH 系列单向阀 ECE-R110 型式认证(德文版) ...

  • 电力

    ASME NPT 授权认证(英文版)

  • 造船业

    美国船级社 (ABS) 法兰转换接头型式认证(英文版) 美国船级社 (ABS) 卡套管接头型式认证(英文版) 法国船级社(海事)型式认证(英文版) 挪威船级社 (DNV) 卡套管接头型式认证(英文版) 英国劳埃德船级社 (LR) 卡套管接头型式认证(英文版) 日本船级社 (Class NK)(认证号 95FV101B)(英文版) 美国海军认证函 - 合金 400/405(英文版) 美国海军认证函 1/4"" 至 2"" - SS(英文版)

请稍候几分钟,不要关闭此页面