-
真空隔热金属软管,FV 系列
FV 系列真空隔热金属软管提供优异的隔热性能,可抵抗极端介质温度。 FV 系列真空隔热软管提供紧凑尺寸的两级隔热性能,其真空层为介质极限温度提供了很好的隔离。另外,制造工艺不需要真空接口,消除了真空降低的主要根源。此新产品的其他特征和优点包括: 采用仅真空隔热扩展多层隔热以解决辐射传热 完全退火处理使软管具有成形保持能力更容易排布 316L不锈钢浸润表面适用于多种液体和气体介质 浸润的铜焊材料符合AMS 4777标准(镍基合金) 带有颜色的聚烯烃套管可用于对工艺管线进行颜色编码 规格 材料 内管: 316L 波纹管 不锈钢 增强层304L SS 编织 端接:316 SS 公称软管尺寸 1/2 ...
-
气体钢瓶切换调压阀
KCM 系列调压阀可自动切换气源,从而确保连续流并减少停机时间。 世伟洛克 KCM 系列 气瓶切换 调压阀可在两个气源之间自动切换,以保持苛刻工业应用中的连续气流,从而减少停机时间和人工成本。KCM 系列切换调压阀可在减少监督的情况下实现可靠的气体分配,其设计可尽可能地降低维护要求。KCM 系列调压阀内的波纹无穿孔隔膜经久耐用,压力响应更强。 规格 最大进口压力 4351 psig (300 bar),带 PEEK 阀座 3600 psig (248 bar) 钢瓶接头和软管附件可能会限制进口压力额定值。 压力控制范围 0 到 10 psig (0.68 bar) 至 0 到 500 psig...
-
气体分配系统
气体分配是许多工业、研究和生产设施的关键功能。安全、可靠、有效地将气体输送到需要的地方,是高效运营的基础。气体分配系统的作用是按每种应用所需的压力和流量,将气体从高压源输送到设施中。 世伟洛克标准气体分配面板是完全组装和测试好的。它们的订购可以很容易地从我们的应用指南中以单个零件编号的形式完成,从而尽可能地减少您的工程师在规范和采购新系统上花费的时间。 世伟洛克模块化面板采用尽可能少的螺纹连接,以减少潜在的泄漏点,而且它们都有直观的标签,以增强安全性、易用性和可维护性,并由世伟洛克终身有限质保提供支持。 了解有关世伟洛克 ® 气体分配系统的更多信息 世伟洛克气体分配系统是围绕一个或一系...
-
微型模块化系统
利用世伟洛克分析用微型模块化系统提高效率,减少占用空间。这些模块化平台元件和系统减少了设计和装配时间,并产生可靠的结果。 世伟洛克微型模块化系统专为紧凑型采样和工艺分析仪系统而设计,可在工艺管线进行实时分析。在世伟洛克专业技术的支持下,这些系统减少了设计、构建和维护时间。随附的配置工具软件通过计算机化的布局网格简化了流体系统的设计和装配。 MPC 组件以紧凑的接口提供可靠的、符合 ANSI/ISA 76.00.02 标准的性能。世伟洛克表面安装组件符合与其传统流体系统部件相同的高标准,使用密封 O 型圈连接表面安装、基体和阀组流动组件,以实现高效的流体分配。 注册取样系统培训 规格 液流选择系...
-
中压双关断和排放阀,IPT 系列
世伟洛克 IPT 系列关断和排放阀的特点是采用耳轴球阀设计,在整个压力范围内保持密封一致性,从而实现可靠的操作以提升控制系统的驱动 世伟洛克 ® IPT 系列中压关断和排放阀允许操作人员隔离系统中的流体流动,以防止其流入下游组件。然后在阀门的下游侧排出剩余的流体。IPT 系列阀门具有双关断和排放配置,可提供双向隔离,允许在下游进行维护、修理和作业活动、取样、泄漏检查或其他关键任务。 IPT 系列关断和排放阀的额定压力可达 20 000 psig (1378 bar),有 316 不锈钢和 2507 超级双相合金两种结构可供选择: 单关断和排放(针阀/针阀) 双关断和排放(球阀/针阀/球...
-
减压调压阀, 电加热
KEV 系列电加热汽化减压调压阀可在危险区域使用,能够汽化液体样品或预热气体样品以防止其冷凝。 KEV 系列是一种电加热汽化调压阀,设计用于液体样品汽化或气体样品预热。其特点是可拆卸的加热元件与工艺流体直接接触,尽可能地实现热效率并易于清洁。KEV 调压阀有隔膜式和活塞感应式两种配置可供选择,适用于危险区域,并包括一个整体式温度控制器。 调压阀的电子控制器可超控温度设置,以防止过热而不中断蒸发。KEV 调压阀内部容积小,设计灵活,用户可以根据具体应用的灵敏度和出口压力需求选配产品,使其成为满足各种蒸发和预热要求的灵活解决方案。 KEV 系列调压阀通过了 ATEX、IECEx、UKEX 和 CS...
-
压力传感器
使用世伟洛克压力传感器保持精确的电子压力监测,适用于标准工业和防爆应用。 世伟洛克 ® 压力传感器可根据不同的压力范围、工艺连接、电气连接和输出信号进行定制,以满足不同的系统需求。 S 型(标准工业)和 E 型(防爆) 这些不锈钢压力传感器经久耐用、结构紧凑,可抵御压力尖峰、冲击和振动。它们采用薄膜和压阻传感器技术,具有可靠性和稳定性,精度为 0.5% 极限点校准量程(0.25% 最佳拟合直线量程)。 它们提供多种压力单位(psi、bar、MPa、kg/cm 2 、kPa)、压力参照(化合物、表值或绝对值)和各种工艺连接(世伟洛克 ® 卡套管转换接头 、NPT、RG、RJ 或 ...
-
工艺接口阀 (DBB)
世伟洛克工艺接口阀通过单一结构实现从工艺管路系统到仪表的平滑过渡,潜在泄漏点少、安装重量低、所需空间小。 世伟洛克工艺接口阀(双关断与排放阀)通常用于 油气 、 化工和精炼 以及 发电 市场,可用于 工艺管道安装 点、排放口或排水口、化学品注入点和取样点、直接安装在仪表上、仪表紧密连接、 双关断和排放隔离 或极端服务应用中。 与具有多个阀门和接头的组件相比,世伟洛克工艺阀的安装重量至多可以降低 75%,占用空间更小,潜在的泄漏点更少。它们还可以缩短安装时间、减少振动应力并减少逸散性排放(可提供符合 API 641、API 624、ISO 15848-1、ISO 15848-2 的低排放选项),...
-
适用于 Panel Builders、PGI 和 PBG 系列的过程压力表和压力表
世伟洛克 ® PGI 和 PBG 系列工业和工艺压力表为工业应用提供精确的压力测量,监测真空和正向系统压力,最高可达 15.000 psi、1000 bar 或100 MPa。 世伟洛克提供各种型号的工业和工艺压力表,旨在满足从低压到严酷工况的各种应用需求。 世伟洛克 ® PGI 系列压力表提供无填充液或充液式两种型号可提供 40、50、63、100、115 和 160 mm(1 1/2、2、2 1/2、4、4 1/2 和 6 in.)的表盘尺寸,其精度符合 ASME B40.100、EN837-1 和 JIS B7505 标准。耐用的不锈钢和增强热塑性塑料结构确保了通用应用的...
-
比例安全卸荷阀,PRV 系列
PRV 系列比例安全卸荷阀具有 PED 认证的过压保护功能。 PRV 系列比例安全卸荷阀有五种设定弹簧压力范围,并在出厂前经过设定、测试、锁定和标记,以确保达到所需的设定值。当压力升至设定压力以上时,它们会逐渐打开,当系统压力降至设定压力以下时,它们会关闭。 此外,PRV系列卸荷阀还: 通过 PED 2014/68/EU IV 类认证 作为符合 ISO-4126-1 标准的安全阀,已通过符合 PED 的 CE 认证 选配端接转换接头为在各种系统设置中的安装提供了灵活性。 规格 工作压力 最高 6000 psig (413 bar) 设定压力 145 至 6000 psig(10.0 至 413...