• VCO® O 型圈面密封管接头

    易于装配的世伟洛克 VCO ® O 型圈面密封接头具有完全包含在接头本体内的金属对弹性体密封,可在高纯度和一般工业公称管、卡套管和焊接系统中进行简单、快速和无泄漏的安装。 世伟洛克 VCO ® O 型圈面密封接头适用于高真空压力到临界真空压力以及广泛的温度范围。负责密封的嵌入式 O 型圈完全包含在接头本体内,以实现高效率,而接管面上的光滑表面则有助于实现可靠密封。O 型圈有多种材料可供选择,以尽可能地提高系统相容性。 我们的真空联轴 O 型圈 (VCO ® ) 接头可以轻松组装,尽可能地缩短了安装时间,非常适合在组件可能需要更换或频繁维修的情况下使用。由于安装时不需要轴...

  • VCR® 金属垫片面密封管接头

    世伟洛克 VCR ® 金属垫片面密封接头使您能够在高纯焊接系统中建立可靠的金属对金属密封连接。它们由高纯度材料制成,易于在狭小空间内安装,是系统流体或温度可能与 O 型圈弹性体材料不相容的情况下的理想选择。 世伟洛克 VCR ® 金属垫片面密封接头为金属对金属密封连接设定了行业标准。世伟洛克 VCR ® 接头具有超高纯度结构,可用于从真空到正压的高纯度应用。与卡套管接头相比,面密封接头的截留面积更小,也更清洁,从而限制了在要求颗粒物含量低的应用中产生污染的可能性。金属对金属密封使 VCR ® 接头能够用于弹性体与系统流体不相容的应用场合。 世伟洛克 VCR &r...

  • 焊接接头

    世伟洛克焊接接头具有在超高纯、特殊清洁和工业应用中保持流体系统效率和安全性所需的稳定强度和使用寿命。 世伟洛克提供多种尺寸、形状和材料的焊接接头,以满足不同的应用需求。这些选择包括高纯度和一般工业卡套管对焊接头、承插焊接头、焊接转换接头和水下焊接接头。微型世伟洛克 Micro-Fit ® 接头具有与大型接头相同的流量和服务等级,设计紧凑,适用于狭小空间。 卡套管对焊接头的尺寸为 1/8 至 1 in. 和 6 至 18 mm,材质为 316、316L、316L VAR 和 316L VIM-VAR 不锈钢,旨在实现精确对准和均匀管壁,而公称管承插焊接头的管壁较厚,可在恶劣条件下延长使用...

  • 焊头

    世伟洛克焊头可固定电极、对工件施力并确保焊接电流的流动。这些焊头专为可靠、一致的卡套管和公称管轨道气体保护钨极电弧焊 (GTAW) 而设计。它们设计精密、经久耐用,可确保每次都能获得高质量的焊接。我们的焊头具有焊接参数控制精确、设置简便、结构坚固等特点,可承受苛刻的环境。它们与各种焊接电源兼容,可根据具体项目需求进行定制。 世伟洛克焊头具有光学速度控制功能,无需转速计或校准。利用现有的焊头延长电缆,您可以在远离电源的地方进行焊接,从而提供更大的灵活性。 这些焊头适用于外径为 1/16 至 4 英寸(2 至 114 mm)的卡套管。极化电源连接器可确保焊头与电源之间的正确连接。 我们的焊头选择包...

  • 焊接系统

    工程项目建设需要焊接的一致性和高效性,世伟洛克 M200 轨道焊接系统通过简便的触摸屏操作即可实现精确稳定的控制。其为卡套管和公称管提供了具有成本效益且可靠的轨道钨极气体保护电弧焊 (GTAW)。 设计和装配关键流体系统通常需要使用现代焊接系统。使用世伟洛克 M200 焊接系统,可以经济高效地轻松进行精确、一致、高质量的轨道钨极气体保护电弧焊 (GTAW)。该装置具有轻巧的便携式电源,支持多种焊缝配置,并提供多种焊头。 可用的工具和附件包括钨电极、中心规、夹箍、夹具、适配器电缆和热敏打印纸。世伟洛克轨道焊接系统还具有实时监控和记录功能,因此简化了文档编制以便于遵守行业规范。 世伟洛克还通过当地...

  • 管帽和堵塞 — 公称管接头

    用密封管道末端的堵塞或螺纹端盖来密封管道或其他连接处。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 1 in. 内螺纹 NPT、外螺纹 NPT 316 不锈钢、碳钢、黄铜、6-钼、625 合金、825 合金和 2507 合金 最大压力 1810 psig (125 bar) 至 15 000 psig (1034 bar) 用密封管道末端的堵塞或螺纹端盖来密封管道或其他连接处。

  • 连接 — 公称管接头

    保持两段或多段管道之间的连续性,以便可靠地输送流体或气体。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 1 in. 内螺纹 NPT、ISO 锥形内螺纹 (RT) 316 不锈钢、碳钢、黄铜、6-钼、625 合金、825 合金和 2507 合金 最大压力 2200 psig (151 bar) 至 12 700 psig (875 bar) 保持两段或多段管道之间的连续性,以便可靠地输送流体或气体。

  • 外螺纹接头 — 公称管接头

    使用合适的接头连接两根公称管或其他接头的一端或两端,从而调整公称管系统。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 1 1/2 in. 外螺纹接头、转换接头、补芯、内螺纹接头和内外螺纹弯头 316 不锈钢、碳钢、黄铜、6-钼、625 合金、825 合金和 2507 合金 最大压力 1261 psig (87 bar) 至 13 900 psig (957 bar) 使用合适的接头连接两根公称管或其他接头的一端或两端,从而调整公称管系统。

  • PTFE 内管软管,光滑内孔,B 系列

    B 系列是一种通用 PTFE 光滑内孔内层软管,通常用于需要化学相容性的场合。 B 系列是一种带有 304 不锈钢编织层的通用 PTFE 光滑内孔软管,可提高软管的耐压性。这种软管常用于需要化学相容性的场合。 B 系列软管尺寸为 1/8 英寸,工作压力为真空至 3000 psig (206 bar),并有多种端接方式,可满足各种系统的需求。可提供装配其他选项的定制组件,包括软管外层和标签。 所有 B 系列软管组件都在室温下经过水压力测试,持续 30 秒,并达到泄漏不可被检测到的测试要求。该测试在最低 1000 psig (69 bar) 的压力下进行,或者当端接的额定压力低于 1000 psi...

  • 台式弯管机

    世伟洛克台式弯管机具有坚固耐用、重量轻的结构,可实现弯管的简便、一致,在加快安装速度的同时帮助您达到高质量标准。 世伟洛克 ® 台式弯管机可帮助您轻松生产各种配置的弯曲卡套管。它们采用坚固的铝制结构,经久耐用,并符合 CE 标准。台式弯管机的弯曲范围为 1 至 180°,适用于外径为 1/4 至 1 1/4 in. (6 to 30 mm)、壁厚为 0.028 至 0.120 in.(0.8 至 3.0 mm)的卡套管,可满足各种配置的需要。弯管机配有方便操作的注脂枪和便于储存与运输的金属手提箱。 世伟洛克台式弯管机有手动和电动两种型号,手动型号可使用 1/2 in. 钻头电机...

请稍候几分钟,不要关闭此页面