• PTFE 内管软管,波纹

    世伟洛克 C 系列和 N 系列波纹柔性 PTFE 软管适用于对弹性和化学相容性要求较高的应用场合。 PTFE 波纹内层软管重量轻,灵活性高,在对化学相容性要求较高的系统中提供这一重要特性。PTFE 材料符合 FDA 法规 21CFR 第 177.1550 部分、USP 88 VI 类,是许多卫生应用的关键材料,并且不含 EMEA/410/01 中定义的 TSE、BSE 和 ADI。 C 系列 PTFE 软管具有 300 不锈钢编织层,保护内管不受磨损,对于需要静电消散的应用还可选配碳黑填充 PTFE 内管。 规格 材料 内管:波纹 PTFE 强化材料:300 系列 SS 编织层 外层:标准无外...

  • 快速接头

    使用我们各种各样的快速接头配置可快速可靠地建立连接,以减少系统溢出和夹气。 世伟洛克 ® 快速接头采用推入式连接方式,无需扭转、转动或使用扳手,即可轻松高效地完成连接。 世伟洛克快速接头有多种配置、管茎和管体连接,以及端接可供选择。可选项包括单端和双端关断型号以及全流量、仪表、微型和 PTFE 密封设计。 除非采用键式连接,否则任何快速接头管茎均能适配相同系列和尺寸的快速接头管体 有多种端接可供选择,包括 卡套管转换接头 、ISO 和 AN 螺纹连接以及公称管焊接 全流量型号设计紧凑,并配有 O 型圈,无需拆卸管体即可轻松更换 微型型号设计轻巧紧凑,便于指尖操作,死区容积小,可减少溢出...

  • 调压阀

    工业调压阀对于确保流体系统的安全运行至关重要。世伟洛克调压阀具有稳定、精确的性能,可确保流体系统安全且经济高效地运行。世伟洛克拥有全球专家和现场专家,可提供优质产品和基本知识,以优化苛刻应用中的压力,确保可靠性,并为全球工业专业人员提供支持。 世伟洛克调压阀为工业专业人员提供稳定、精确和持久的性能。世伟洛克调压阀的设计、制造、装配和 测试均符合严格的标准 ,从而保持了世伟洛克在质量方面毫不妥协的声誉。我们全面的调压阀产品组合可有效管理各种流速和应用的压力,从而提高流体系统运行的安全性、可靠性和成本效益。 我们的产品系列包括:用于测试环境中精确控制的分析和仪器调压阀(K 系列)、用于大规模工业应...

  • 卸荷阀

    世伟洛克 ® 比例卸荷阀可在一般工业应用中提供超压保护,并有多种设定压力可供选择。排放阀和吹扫阀可有效地将信号管路中的压力释放至大气中,从而实现排放、放空或排空功能。 世伟洛克 ® R 系列比例卸荷阀会随着压力的升高而逐渐开启,提供简单可靠的超压保护、保护工人安全并帮助维持适当的工艺条件。设定压力可以在出厂时进行配置,也可以在现场轻松调节,以适应不断变化的运行条件。世伟洛克 ® RV 系列中压卸荷阀可用于工作压力高达 20 000 psig (1378 bar) 的应用场合。 世伟洛克 ® PRV 系列比例安全卸荷阀已通过 PED 2014/68/EU IV 类...

  • 仪表快速接头 — 快速接头

    浏览带单 O 型圈阀杆插入件的仪表快速接头,可提高密封性,推入连接耦合方式可实现快速、简便的操作。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1/2 in.(6 至 12 mm) –50°F (–45°C) 至 500°F (260°C) 316 不锈钢、黄铜 150 psig (10.3 bar) 至 3000 psig (206 bar) 浏览带单 O 型圈阀杆插入件的仪表快速接头,可提高密封性,推入连接耦合方式可实现快速、简便的操作。

  • 微型快速接头 — 快速接头

    使用微型快速接头,其设计轻巧紧凑,便于指尖轻松操作,死区小,尽可能地减少溢出和夹气。 可提供以下规格的阀门: 1/16 至 1/8 in. –50°F (–45°C) 至 500°F (260°C) 316 不锈钢、黄铜 150 psig (10.3 bar) 至 4000 psig (275 bar) 使用微型快速接头,其设计轻巧紧凑,便于指尖轻松操作,死区小,尽可能地减少溢出和夹气。

  • PTFE 密封快速接头 — 快速接头

    PTFE 密封快速接头采用冲洗阀设计,可减少夹气和溢出,同时确保快速、简便的操作。 可提供以下规格的阀门: 1/8 至 1 in.(6 至 12 mm) 0°F (–17°C) 至 350°F (176°C) 316 不锈钢、400 合金 50 psig (3.4 bar) 至 4500 psig (310 bar) PTFE 密封快速接头采用冲洗阀设计,可减少夹气和溢出,同时确保快速、简便的操作。

  • 备件和附件 — 快速接头

    探索不锈钢快速接头备件和附件,包括管茎保护器、管体保护器和保压管体保护器。 可提供以下规格的阀门: 316 不锈钢、黄铜 探索不锈钢快速接头备件和附件,包括管茎保护器、管体保护器和保压管体保护器。

  • 高纯度波纹管阀,BN 系列 — 波纹管密封阀

    了解具有可靠阀杆回缩、平稳驱动和联合阀帽结构的高纯阀门,以提高循环寿命和清洁度。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 1/2 in.(6 至 12 mm) –40°F (–40°C) 至 200°F (93°C) 316 不锈钢 45 psig (3.1 bar) 至 120 psig (8.2 bar) 了解具有可靠阀杆回缩、平稳驱动和联合阀帽结构的高纯阀门,以提高循环寿命和清洁度。

  • 通用波纹管阀,B 和 H 系列 — 波纹管密封阀

    使用精密成形的金属波纹管阀,确保可靠关断,波纹管阀体与波纹管之间采用垫片密封或焊接密封,阀杆头用于调节服务。 可提供以下规格的阀门: 1/4 至 3/4 in.(6 至 12 mm) –80°F (–62°C) 至 900°F (482°C) 316 不锈钢、黄铜、400 合金 150 psig (10.3 bar) 至 1000 psig (68.9 bar) 使用精密成形的金属波纹管阀,确保可靠关断,波纹管阀体与波纹管之间采用垫片密封或焊接密封,阀杆头用于调节服务。

请稍候几分钟,不要关闭此页面