- 
    超高纯含氟聚合物无 O 型圈提升阀芯单向阀,CHP 系列特点:改良型 PTFE 润湿元件符合针对超高纯系统元件的 SEMI 标准 F57-0301;细牙螺纹扩口和 Nippon Pillar® Super 300 端接;低开启压力和再封闭压力 
- 
    比例卸荷阀 PRV 系列特点:气体和液体应用;工作压力:6000 psig (413 bar);设定压力为 145 至 6000 psig(10.0 至 413 bar);全 316L 不锈钢结构;1/4 至 1 in. NPT 和 ISO/BSP 平行螺纹端接;通过 PED 97/23/EC IV 类认证 
- 
    超高纯气体过滤器 SCF 系列特点:Membralox® 陶瓷过滤技术;真正的世伟洛克® VCR® 面密封接头;在最大流速下对 0.003 µm 的颗粒移除率超过 99.9999999%;流速为 2700 标准升/分钟 
		
		产品供货情况(按商店位置分类)
	
小时