-
支持系统 — 卡套管和卡套管附件
探索用于安装卡套管和公称管的卡箍支撑、焊接板和其他支撑系统。 可提供以下规格的支持系统: 1/4 至 2 in.(6 至 25 mm) 304 或 316 不锈钢五金材料 聚丙烯、303、304 或 316 不锈钢、碳钢、316 不锈钢夹(带聚丙烯衬垫)、聚酰胺、CF8M 主体材料 探索用于安装卡套管和公称管的卡箍支撑、焊接板和其他支撑系统。
-
卡套管切割和制备 — 卡套管和卡套管附件
探索卡套管切割器、卡套管锯切导向器、切割轮螺钉、切割轮、去毛刺工具和去毛刺刀。 卡套管切割和制备附件包括: 去毛刺刀 卡套管切割器 切割轮螺钉 切割轮 去毛刺工具 卡套管端面车刀 卡套管锯切导向器 探索卡套管切割器、卡套管锯切导向器、切割轮螺钉、切割轮、去毛刺工具和去毛刺刀。
-
手动弯管机 — 卡套管弯管机
浏览高度便携的手动弯管机选购件,适用于各种外径尺寸的卡套管。 可提供以下规格的弯管机: 1/4 至 1/2 in(3 至 12 mm)卡套管外径 9/16 至 1 1/2 in (15 to 38 mm) 弯曲半径 浏览高度便携的手动弯管机选购件,适用于各种外径尺寸的卡套管。
-
内螺纹接头 — VCO® O 型圈面密封管接头
一端带 VCO 接头的内螺纹接头有各种尺寸可供选择,可提供抗振动疲劳的防泄漏密封。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 1 in. NPT 316 或 316L 不锈钢 最大压力 4400 psig (303 bar) 至 8400 psig (578 bar) 一端带 VCO 接头的内螺纹接头有各种尺寸可供选择,可提供抗振动疲劳的防泄漏密封。
-
接管 — VCO® O 型圈面密封管接头
这些接管压紧 O 型圈,以确保良好的密封和必要的变形,从而实现正常功能。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 1 in. 外螺纹 NPT、内螺纹 NPT、外螺纹 SAE/MS 316 或 316L 不锈钢 最大压力 2900 psig (199 bar) 至 9800 psig (675 bar) 这些接管压紧 O 型圈,以确保良好的密封和必要的变形,从而实现正常功能。
-
外螺纹接头 — VCO® O 型圈面密封管接头
这些外螺纹接头的 O 型圈密封在其表面的凹槽中,能够压紧接管表面以形成密封。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 1 in. 外螺纹 NPT 弯头、外螺纹 SAE/MS、外螺纹 SAE/MS 弯头 316 或 316L 不锈钢 最大压力 2300 psig (158 bar) 至 10 000 psig (689 bar) 这些外螺纹接头的 O 型圈密封在其表面的凹槽中,能够压紧接管表面以形成密封。
-
备件和附件 — VCO® O 型圈面密封管接头
使用我们的高质量元件,确保流体系统的优良性能和可靠性。 可提供以下规格的 VCO ® O 型圈面密封接头备件和附件: Blind female nuts, female nuts 1/4 至 1 in. 316 不锈钢、黄铜 使用我们的高质量元件,确保流体系统的优良性能和可靠性。
-
联合接头 — VCO® O 型圈面密封管接头
VCO® O 型圈面密封接头联合三通、90° 弯头和直通接头可在关键应用中实现防泄漏连接。有各种尺寸和材料可供选择。 可提供以下规格的接头: 1/4 至 1 in. 联合、穿板、变径接头 316 或 316L 不锈钢 最大压力 8800 psig (606 bar) 至 14 300 psig (985 bar) VCO® O 型圈面密封接头联合三通、90° 弯头和直通接头可在关键应用中实现防泄漏连接。有各种尺寸和材料可供选择。
-
ANSI 法兰 — 法兰转换接头
使用 ANSI 法兰连接公称管、阀门和其他设备,其设计旨在确保安全和防漏。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 2 in.(3 至 50 mm) 直通 316 或 316L 不锈钢、400 合金、600 合金、C-276 合金 最大压力 20 psig (1.4 bar) 至 6000 psig (413.7 bar) 使用 ANSI 法兰连接公称管、阀门和其他设备,其设计旨在确保安全和防漏。
-
DIN 法兰 — 法兰转换接头
使用 DIN 法兰连接公称管、阀门和其他设备时,应遵守德国 DIN(德国工业标准)标准。 可提供以下规格的接头: 1/8 至 2 in.(3 至 50 mm) 直通 316 或 316L 不锈钢、400 合金、600 合金、C-276 合金 最大压力 20 psig (1.4 bar) 至 6000 psig (413.7 bar) 使用 DIN 法兰连接公称管、阀门和其他设备时,应遵守德国 DIN(德国工业标准)标准。