-
卸荷阀
世伟洛克 ® 比例卸荷阀可在一般工业应用中提供超压保护,并有多种设定压力可供选择。排放阀和吹扫阀可有效地将信号管路中的压力释放至大气中,从而实现排放、放空或排空功能。 世伟洛克 ® R 系列比例卸荷阀会随着压力的升高而逐渐开启,提供简单可靠的超压保护、保护工人安全并帮助维持适当的工艺条件。设定压力可以在出厂时进行配置,也可以在现场轻松调节,以适应不断变化的运行条件。世伟洛克 ® RV 系列中压卸荷阀可用于工作压力高达 20 000 psig (1378 bar) 的应用场合。 世伟洛克 ® PRV 系列比例安全卸荷阀已通过 PED 2014/68/EU IV 类...
-
卫生接头
Kwik 夹具式卫生法兰接头设计用于食品、饮料和制药等对清洁度要求很高的行业。它们可以快速、方便地断开和重新连接,以便进行清洁和维护。 世伟洛克 ® kwik 夹具式卫生法兰接头用于各种生物技术和制药应用中,以实现可靠的流体流动。卫生卡箍还非常适合用于食品、饮料和乳制品加工应用,因为其增强的表面光洁度可提供高清洁度。 根据压力和温度等应用条件的不同,这些接头可用于不同的应用场合,并与配套的垫片夹紧在一起。金属与金属之间的止动装置可限制卡套的移动,防止过度拧紧,并可精确压紧垫片。这种设计便于连接、清洁和排放。 是否对卫生接头有任何疑问? 联系接头专家 了解世伟洛克采用可解决传统卫生抱箍接...
-
密封剂
世伟洛克 ® 公称管螺纹密封剂可在各种应用中实现无泄漏密封,从而提高系统安全性。世伟洛克 ® TP 系列热交换器卡套管堵塞可延长热交换器的使用寿命,降低维护成本。 世伟洛克公称管螺纹密封剂与多种化学药品相容,可在各种应用中提供防漏密封。适用于多种系统压力和温度。 世伟洛克 SWAK™ 厌氧公称管螺纹密封剂涂抹方便快捷,在装配时可附着在螺纹上而不会撕碎或撕裂。它可以润滑螺纹,防止在装配过程中因咬合和卡死而造成代价高昂的螺纹损坏。SWAK 还能固化成一种粘合剂,可抵御振动或冲击,即使在完全固化后也能实现低断裂扭矩,从而实现易于断开的连接。 世伟洛克 ® 不含 P...
-
缓冲接头
世伟洛克缓冲接头(压力表保护器)可保护压力表和仪器免受潜在的破坏性系统压力浪涌和冲击的影响,使仪器能够平稳地达到管路压力。 当世伟洛克缓冲接头(压力表保护器)安装在对压力敏感的仪器上游时,仪器对系统变化的响应速率会降低,从而保护其免受潜在的损坏。这样,缓冲接头可延长仪器的使用寿命,并降低与组件更换、维修相关的工时和系统停机相关的成本。 压力阻尼(或阻滞)是通过使用多孔烧结 316 不锈钢元件来实现的。响应速率与元件上的初始压降相等,从而使仪器平稳地达到管路压力。有五种基本元件可供选择,使缓冲接头能够满足从轻质气体到粘度超过 1000 SUS(赛氏通用粘度单位)的重油等液体的各种流体应用要求。 ...
-
模块化气体系统用无弹簧隔膜阀,1.125 in,DE 系列
用于模块化气体系统的 DE 系列无弹簧隔膜阀易于安装,可提供流向的直观指示,其阀座设计可提高热稳定性。 世伟洛克 DE 系列无弹簧隔膜阀的设计确保了模块化超高纯气体输送系统的简易安装、可靠性能和卓越纯度。 主要特点: 阀体由 316L VIM-VAR 不锈钢制成,确保高耐腐蚀性并保持超高纯标准 设计用于与 1.125 in. C 型密封或 W 型密封模块化气体系统无缝集成 全包裹 PFA 阀座可防止污染,提高纯度,并在苛刻应用中提供更出色的热稳定性 提供两孔口和三孔口配置,以满足各种系统要求 提供气动和手动执行选项,在保持紧凑占用空间的同时提供操作灵活性 执行机构相对于阀体的方向是固定的,确保...
-
蒸汽加热汽化减压阀
KSV 系列蒸汽加热汽化调压阀设计用于汽化液体样品和预热气体样品。 世伟洛克蒸汽加热汽化减压调压阀设计用于 有效汽化液体 样品或加热气体样品,防止冷凝。其设计可适应用户输入、环境温度和其他运行条件的变化。经认证,KSV 系列调压阀可在苛刻和危险环境中使用,始终提供可靠的性能。 KSV 系列调压阀的主要特点 波纹无穿孔隔膜 金属对金属隔膜密封 内部容积小 规格 最大进口压力 3600 psig (248 bar) 压力控制范围 0 到 10 psig (0.68 bar) 至 0 到 500 psig (34.4 bar) 流量系数 (C v ) 0.06 或 0.20 最大蒸汽压力和温度 65...
-
预装工具
世伟洛克预装工具设计用于简化世伟洛克卡套管接头的安装。这些工具将卡套预装在卡套管上,从而简化了狭小空间内的安装,并在需要许多世伟洛克接头时加快安装过程。 世伟洛克预装工具可帮助您在要求严苛的应用中实现可靠、高效的卡套管连接。有多种类型的世伟洛克预装工具可简化卡套管接头的安装。 了解预装工具的工作原理 与专家交谈 了解世伟洛克的预装工具,该工具可用于更轻松地在狭小空间中安装或大批量安装无泄漏的卡套管接头。 可提供以下规格的预装工具: 1/4 至 5/8 in(6 至 16 mm)卡套管外径 1/8 至 1 in 连接尺寸 了解世伟洛克的预装工具,该工具可用于更轻松地在狭小空间中安装或大批量安装无...
-
罐封调压阀
专为在独特的应用中保持恒定的惰性气体压力而设计。 世伟洛克罐封调压阀对于确保在含有危险流体的储罐周围地操作人员和旁观者的安全至关重要。它们能在蒸汽空间中保持一致的惰性气体压力水平,防止危险蒸汽泄漏。 罐封调压阀 可降低与压力密封罐相关的安全风险。 TBRS 系列调压阀允许气体进入罐体以保持恒压,防止抽气时罐体坍塌 TBVS 系列背压调压阀将余压排放到蒸汽回收系统,防止意外排放 这些调压阀可在罐封应用中提供精确的压力控制。其特点包括:设定压力弹簧上的细螺距螺纹可提高可调节性;高灵敏度的隔膜感应机构可实现精确的压力检测;外部反馈回路可提高调压阀的性能。此外,这些调压阀还采用 316L 不锈钢制造反...
-
快速回路模块
世伟洛克快速回路模块设计用于处理从取样口到分析仪之间的长输送管路,提供尽可能小的压降,实现更快的响应时间。我们的快速回路取样系统解决方案上的互锁手柄有助于防止操作顺序错误和意外启动。 世伟洛克快速回路模块 (FLM) 设计用于处理从取样口到分析仪之间的高流量和长输送管路,以缩短在线分析仪系统的延时。世伟洛克 FLM 安装在分析仪防护罩内用来提供一条旁路,能够隔离取样系统,并为系统清洗提供吹扫气体。随后它通过一个过滤器提取样品,同时利用高流速保持过滤元件的清洁。 设计保证了无需干扰系统内的其他元件即可容易地接触到世伟洛克 FLM 内的任何元件。而且,该系统采用焊接组件以减少可能的漏点,并在直通卡...
-
现场工作站模块
世伟洛克现场工作站模块是一种减压装置,在提取点对气体样品进行预处理,在将其输送到分析仪之前降低气体压力,以提供更快的分析仪响应时间,减少冷凝,并提供更安全的环境。 世伟洛克 ® 现场工作站模块 (FSM) 将经过预处理、降低压力的工艺气体输送到分析仪。在提取点对气体样品进行预处理并在低压下输送样品可加快分析仪的响应速度,并减少冷凝和对环境的影响。FSM 直接安装在工艺喷嘴上,并可高度配置以适应工艺条件。 更快的分析仪响应时间 在下游进行流量控制的高压力管路内的气体分子比较稠密,因此流速较慢、所需吹扫时间较长。降低气体样品的压力后,样品传输管路和样品调整元件内的分子数量就会比较少,因此使...