text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 压力表,通过 ECE R110 认证的通用压力表 — PGN 系列

    特点:通过 ECE R110 认证,可用于压缩天然气车辆;50 和 63 mm(2 和 2 1/2 in.)表盘尺寸;孔径:0.023 in. (0.58 mm);聚碳酸酯透镜提供额外防护;传感器输出可用于 50 mm 压力表,带黄铜端接

  • 压力表 超高纯和清洁干燥空气 PGU和PGC系列

    度盘尺寸为 40 和 50 mm(1, 1 1/2 和 2 in.); 准确度符合 ASME B40.1; 316L VAR 端接(PGU 系列); 中心向后安装和下端安装配置

  • 工业压力传感器 标准工业型 S型 防爆型

    景듐; 精度为 ≤ 极限点校准量程的 0.5 % (最佳拟合直线量程的 0.25 %); 广泛的压力范围选择, 采用 psi, bar, MPa, kg/cm2 和 kPa 工程单位。参考压力: 压力表(真空,正向,复合)和绝对; 可提供多种电气连接和输出信号; 可提供包括平装隔膜和世伟洛克® 卡套管转换接头在内的多种工艺连接

  • 本质安全型压力和温度传感器,PTX 系列

    特点:单个装置近乎实时测量压力和温度;符合 ANSI/ISA 76.00.02 标准的接口与世伟洛克® MPC 系列模块化系统相兼容或 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头端接; IP64 防护等级;满量程压力测量精度为 ± 2 %;绝对温度测量精度为 ± 4°F (± 2.2°C);低容积流道和快速吹扫碗状设计极大减少了取样系统的延迟时间;两个模拟输出(0 至 5 V)用于压力和温度

  • 温度测量装置 双金属温度计和热电偶套管

    特点:易于阅读的度盘尺寸,带双刻度和单刻度;50% 超范围保护;不锈钢结构

  • 变截面流量计 G 系列和 M 系列

    玻璃与金属(保护壳)卡套管型,包括小型保护壳型; 测量准确度高,带有基于流量检测分别校准的刻度; 使用灵活,可适应特定的系统需求; 优秀的品质、耐用性和可重复性; 1/8 至 1 1/4 in. 工艺端接

  • 调压阀RHPS 系列

    减压型, 背压型, 弹簧, 圆顶和空气加载, 1/4 至 4 in. 端接, 工作压力可达 10 150 psig (700 bar), 温度–20 至 80°C(–4 至 176°F)

  • 调压阀

    减压型, 背压型, 气体钢瓶切换型, 汽化型

  • 大流量 手动 气体调压阀 HF 系列

    结构设计紧凑,流量达 200 std L/min, 最大进口压力达 500 psig (34.4 bar), 手动可调的出口压力达 150 psig (10.3 bar), 316L VIM-VAR 不锈钢阀体用于超高纯应用, 1/4 in. VCR® 金属面密封;1/4 in. 卡套管对焊;1.5 in. 和 1.125 in. 封模块化表面安装端接

  • 紧凑型大流量气体调压阀,HF 系列

    特点:精确的压力控制;无干扰设计;高纯度设计;预设和可调的气室加载型

请稍候几分钟,不要关闭此页面