-
公称管接头
世伟洛克 ® NPT 公称管接头可在大多数工业应用中使用的公称管和卡套管系统中实现一致、无泄漏的过渡。 世伟洛克 ® NPT 公称管接头为大多数工业应用中使用的公称管和卡套管系统提供可靠的连接。这些接头提供无泄漏性能,同时通过超出行业标准的设计要求尽可能地减少咬合和优化啮合螺纹数量。 确定螺纹螺距和尺寸 这些接头有多种形状和材料可供选择,并有 316 不锈钢厚壁接头可供选择,适用于压力高达 15000 psig (1033 bar)的应用场合,所有接头均按照我们严格的质量标准制造。我们严格控制弯头、三通和四通的角度,以实现精确的管道布局。 是否需要接头选型方面的帮助? 联系当地...
-
聚乙烯内管软管
世伟洛克的聚乙烯内层软管符合 FDA 标准,是用于食品、乳品和水应用场合的关键。 7P 系列软管采用聚乙烯内管材料,符合 FDA 21 CFR 第 177 1520 部分和 NSF-51 标准。内部纤维强化材料提高了软管的额定压力。聚氨酯外层抗磨损,并防止水分滞留和系统污染。 规格 材料 内管:光滑内壁聚乙烯 强化材料:纤维编织 外层:无穿孔蓝色聚氨酯 端接:316 SS 公称软管尺寸 1/4 至 1 in. 工作压力 最高 2750 psig (189 bar) 温度范围 –10 至 150°F(–23 至 65°C) 端接 世伟洛克卡套管接头、世伟洛...
-
电源
M200 电源采用用户友好的多语言触摸屏控制和全面的焊接性能文档,实现了可靠、一致和精确的轨道气体保护钨极电弧焊。 世伟洛克 ® 电源与世伟洛克焊接系统 焊头 兼容,峰值输出能力高达 200 安培,符合 CE、RoHS(欧盟)、CCC(中国)和加拿大标准。其高分辨率彩色触摸屏经久耐用,支持多种语言,包括中文、英语、德语、法语、日语、韩语、俄语、西班牙语和瑞典语。对焊接输出性能的实时监控和记录可提供有价值的见解和文档,这些见解和文档可打印或以电子方式存储。集成式质量流量控制器可自动控制外径保护气体,无需外部流量计。 该电源可提高焊接过程的精度、控制和效率,是高纯度环境或台式应用的理想之选...
-
压力表,通过 ECE R110 认证的通用压力表,PGN 系列
使用通过 ECE R110 标准认证的压力表,可精确测量压缩天然气 (CNG) 汽车应用的压力。 世伟洛克 ® PGN 系列压力表是经 ECE R110 标准认证的通用压力表,适用于压缩 天然气 (CNG) 车辆。这些天然气压力表采用聚碳酸酯透镜以加强保护,可确保在严苛的环境中经久耐用。 有 50 mm (2 in.) 和 63 mm (2 1/2 in.) 两种表盘尺寸,测量范围为 0 至 40 MPa (400 bar, 6000 psi),孔径为 0.023 in. (0.58 mm)。 选购件包括:适用于 50 mm (2 in.) 压力表的带布尔登管及黄铜端接、50 mm 型...
-
压力表
凭借多种世伟洛克压力表为工业、超高纯和卫生应用实现精确的压力测量。 世伟洛克 ® 工业和 工艺压力表 可为包括一般工业、超高纯和卫生环境在内的广泛应用提供精确的压力测量。压力表可提供各种压力范围、表盘尺寸、连接方式、安装方式和配置,所有世伟洛克测量压力表均并在出厂前经过校准和压力测试,以提供可靠的性能。 世伟洛克压力表选项包括: 世伟洛克 ® PGI 系列工业和工艺压力表,可提供无填充液或充液式 世伟洛克 ® PBG 系列压力表专为面板制造商设计 世伟洛克 ® PGU 系列超高纯和世伟洛克 ® 和 PGC 系列清洁干燥空气压力表 世伟洛克 ® P...
-
压力表,超高纯度和清洁的干燥空气
世伟洛克 ® 超高纯和清洁干燥空气压力表使用布尔登管可靠地监测系统正压和真空。 世伟洛克 ® PGU 系列超高纯压力表和世伟洛克 ® PGC 系列清洁干燥空气压力表设计用于广泛的应用场合,从 大宗气体分配 到工艺工具应用。其精度符合 ASME B40.1、EN837-1 和 JIS B7505 标准。 PGU 系列压力表为超高纯 (UHP)“洁净”,用于符合 SEMI/SEMATECH 标准的半导体气体应用,在 100/10 级洁净室中进行清洁和包装,具有 316L VAR 端接。PGC 系列压力表在 100 级清洁室中组装、清洁和包装,具有 1...
-
减压调压阀, 圆顶加载
一般工业用(SGRD 系列)和高灵敏度(SHRD 系列)减压型圆顶加载调压阀适用于需要手动或远程操作调压阀和需要精确设定压力控制的各种工业应用。 SGRD 和 SHRD 系列调压阀经过精心设计,可确保在苛刻的环境中经久耐用。其阀体由 316L 不锈钢制成,具有更强的耐腐蚀性,使用寿命更长。这些调压阀的内部密封有多种材料可供选择,从而提高了与各种化学品和不同压力条件的兼容性。 减压型圆顶加载调压阀在保持稳定出口压力方面性能卓越。这些调压阀利用压力圆顶代替设置弹簧进行控制,从而有效地减少了衰减。无论进口压力如何波动或流量如何变化,这种设计都能确保一致的出口压力。 SGRD 和 SHRD 系列特点 ...
-
密封剂
世伟洛克 ® 公称管螺纹密封剂可在各种应用中实现无泄漏密封,从而提高系统安全性。世伟洛克 ® TP 系列热交换器卡套管堵塞可延长热交换器的使用寿命,降低维护成本。 世伟洛克公称管螺纹密封剂与多种化学药品相容,可在各种应用中提供防漏密封。适用于多种系统压力和温度。 世伟洛克 SWAK™ 厌氧公称管螺纹密封剂涂抹方便快捷,在装配时可附着在螺纹上而不会撕碎或撕裂。它可以润滑螺纹,防止在装配过程中因咬合和卡死而造成代价高昂的螺纹损坏。SWAK 还能固化成一种粘合剂,可抵御振动或冲击,即使在完全固化后也能实现低断裂扭矩,从而实现易于断开的连接。 世伟洛克 ® 不含 P...
-
缓冲接头
世伟洛克缓冲接头(压力表保护器)可保护压力表和仪器免受潜在的破坏性系统压力浪涌和冲击的影响,使仪器能够平稳地达到管路压力。 当世伟洛克缓冲接头(压力表保护器)安装在对压力敏感的仪器上游时,仪器对系统变化的响应速率会降低,从而保护其免受潜在的损坏。这样,缓冲接头可延长仪器的使用寿命,并降低与组件更换、维修相关的工时和系统停机相关的成本。 压力阻尼(或阻滞)是通过使用多孔烧结 316 不锈钢元件来实现的。响应速率与元件上的初始压降相等,从而使仪器平稳地达到管路压力。有五种基本元件可供选择,使缓冲接头能够满足从轻质气体到粘度超过 1000 SUS(赛氏通用粘度单位)的重油等液体的各种流体应用要求。 ...
-
模块化气体系统用无弹簧隔膜阀,1.125 in,DE 系列
用于模块化气体系统的 DE 系列无弹簧隔膜阀易于安装,可提供流向的直观指示,其阀座设计可提高热稳定性。 世伟洛克 DE 系列无弹簧隔膜阀的设计确保了模块化超高纯气体输送系统的简易安装、可靠性能和卓越纯度。 主要特点: 阀体由 316L VIM-VAR 不锈钢制成,确保高耐腐蚀性并保持超高纯标准 设计用于与 1.125 in. C 型密封或 W 型密封模块化气体系统无缝集成 全包裹 PFA 阀座可防止污染,提高纯度,并在苛刻应用中提供更出色的热稳定性 提供两孔口和三孔口配置,以满足各种系统要求 提供气动和手动执行选项,在保持紧凑占用空间的同时提供操作灵活性 执行机构相对于阀体的方向是固定的,确保...