text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • ASME NPT 授权认证(英文版)

  • 钢瓶认证

    DOT 304L,316L 钢瓶认证函(英文版) 合金 400 钢瓶:基于 DOT-3E 的特别许可(英文版) TPED 取样钢瓶型式检验认证(英文版) TPED 取样钢瓶内部检查服务认证(英文版)

  • 欧洲认证

    欧洲压力设备指令 质量体系模块 H(英文版) 生产质量保证模块 D(英文版) 欧洲可运输设备指令 TPED TPED 16D 系列针阀型式认证(英文版) TPED 3N 系列针阀型式认证(英文版) TPED 针阀内部检查服务认证(英文版)

  • 德国认证

    DVGW 型式检验认证(德文版) TUV.A.275-17 SS 针阀(英文版) TUV.A.277-17 SS 球阀(英文版) TUV.K.010-17 SS 卡套管接头(英文版)

  • 日本高压有毒气体

    METI,MAB-468-N-II-1,接头,世伟洛克公司,29500 Solon Road(日文版) METI,MAB-468-N-II-1,接头,世伟洛克公司,29500 Solon Road(英文版) METI,MAB-460-N-7,MAB-460-N-II-1,MAB-460-O-1,阀门/阀组/滤网/调压阀,世伟洛克公司,Lennon Drive 1(英文版) METI,MAB-460-N-7,MAB-460-N-II-1,MAB-460-O-1,阀门/阀组/滤网/调压阀,世伟洛克公司,Lennon Drive 1(日文版) KEV 危险场所认证(英文版) KEV 危险场...

  • 韩国认证

    有毒气体应用的阀门的 KGSC 认证(韩文版)

  • 质量体系认证

    ISO 45001 ISO 45001 职业健康与安全管理体系(英文版) ISO 14001 ISO 14001 环境管理体系认证(英文版) ISO 9001 ISO 9001 质量管理体系认证(英文版)

  • 拥有低排放认证的世伟洛克®阀门

    拥有低排放认证的世伟洛克®阀门 符合最严格的行业排放标准 您面临着越来越严格的环境排放法规。世伟洛克广泛系列的通用工业和工艺接口阀已通过美国石油协会最严格的逸散性排放测试,无需进行任何设计更改。这意味着您在应用中始终信赖的阀门还可以减少排放,同时继续帮助您在压力下发挥良好的表现。 减少排放 碳氢化合物的意外释放会影响环境和您的账本底线。无论您是受到政府法规的影响还是希望采用最佳实践,请信任经过认证的低排放世伟洛克阀门,以保护您的员工、工艺和盈利能力。 感到自信 现在,您一直依赖的阀门拥有了低排放证书的额外保证。世伟洛克的通用工业和工艺接口阀已超越了化学和炼油行业最苛刻的要求:AP...

  • 调压阀流量曲线

    欢迎使用世伟洛克调压阀流量曲线生成器 本工具将基于用户指定的应用参数,生成一条RHPS系列调压阀的流量曲线。 链接到调节器流量曲线生成器工具。 工具用途 您可以 查看一个调压阀在多达四种不同应用中的性能; 在同一应用中,比较最多四个不同的调压阀的性能 ; 查看任意的调压阀和应用组合, 在同一曲线图中可以最多添加四种调压阀。 工具使用方法 查看世伟洛克流量曲线生成结果,您必须禁用弹出窗口的拦截。 在工具中,用户可以看到供输入应用参数的区域和可供从下拉菜单中选填的区域,例如可选择调压阀系列。 工具的第一部分定义了应用参数的单位和曲线图的轴标签,背压阀和减压阀的类型以及需比...

请稍候几分钟,不要关闭此页面