-
轨道焊接系统 高性能焊头 8HPH 系列
特点:适应外径范围从 1/8 到 1/2 in. 和 3 到 12 mm ;台面安装夹具;光学速度控制 — 不需要转速计或校准;循环寿命:对于直径 1/4 in. 的焊接,平均维护时间间隔 (MTTM) 为焊接 10 000 道焊缝,对于直径 1/2 in. 的焊接,MTTM 为焊接 3000 道焊缝;焊接能力:对于 1/4 in. 直径,每小时焊接 60 道焊缝;对于 1/2 in. 直径,每小时焊接 30 道焊缝;包含可调的中心规;提供集成工作支持系统
-
波纹管和隔膜密封式多孔口阀、角阀和单体阀组选择指南
ALD、BN、DF、DL/DS、DP 和 HB 系列:从单个产品目录中选择一种阀门类型;遵照此说明为满足您系统要求的多孔口阀、角阀或单体阀组创建一个阀门订购号码;参阅产品目录了解构造材料、额定压力温度、选购件和附件
产品供货情况(按商店位置分类)
小时