查看更多字段或上传字段
您是否正在寻找与以下相关的产品列表:
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
工具清单; 六角扳手: 1/8 in., 9/64 in., 5/32 in., 3/16 in., 5/16 in.; 开口延伸工具: 5/16 in., 3/8 in., 7/16 in., 9/16 in., 5/8 in., 3/4 in., 11/16 in., 15/16 in.; 扭矩扳手,可以达到 700 in.·lbs (79.1 N·m, 806 cm·kg)
将83系列球阀安装到 140 系列电动执行器
世伟洛克 KHF 系列调压阀维护说明。
电动和手动设备; 弯曲英制和公制卡套管; CE 认证
中压力卡套管接头安装说明
本手册包含有关安全有效地使用 Swagelok® TF16 系列、TF24 系列和 TF40 系列卡套管端面车刀的重要信息。
RL3 系列外部调节卸荷阀 维护说明
减压型调压阀,KPR 系列,维护说明
焊把; 卡塊; 拆卸焊把部件; 裝配焊把; 在焊把內安裝電極; 選取理想的鎢棒; 鎢棒幾何圖形.