text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • 罐封调压阀

    专为在独特的应用中保持恒定的惰性气体压力而设计。 世伟洛克罐封调压阀对于确保在含有危险流体的储罐周围地操作人员和旁观者的安全至关重要。它们能在蒸汽空间中保持一致的惰性气体压力水平,防止危险蒸汽泄漏。 罐封调压阀 可降低与压力密封罐相关的安全风险。 TBRS 系列调压阀允许气体进入罐体以保持恒压,防止抽气时罐体坍塌 TBVS 系列背压调压阀将余压排放到蒸汽回收系统,防止意外排放 这些调压阀可在罐封应用中提供精确的压力控制。其特点包括:设定压力弹簧上的细螺距螺纹可提高可调节性;高灵敏度的隔膜感应机构可实现精确的压力检测;外部反馈回路可提高调压阀的性能。此外,这些调压阀还采用 316L 不锈钢制造反...

  • 热浸没型隔膜阀,DH 系列

    世伟洛克 DH 系列热浸没型隔膜阀可提供高速执行并专为在高温工艺中实现优异性能而设计。 世伟洛克 ® DH 系列热浸没型隔膜阀是为那些需要将阀门完全封闭在高温、高纯环境中的应用而设计的,如 原子层沉积 (ALD) 和前躯体输送应用。这些阀门具有完全包覆的高纯度 PFA 阀座,可与多种化学品相容,并具有优异的抗膨胀和抗污染能力。阀体可完全清扫流道,尽可能地减小了截留区,增强流动能力。 流量系数高达 0.60,提供各种 1/4 和 3/8 in. 端接,以及气动和手动驱动型号,可满足各种系统需求。“常闭”是指执行机构能够在 5 ms 以内完成阀门的开启或关闭,该阀门的设计可在 220&de...

  • 热循环解决方案计划

    世伟洛克 热循环管理计划旨在帮助半导体制造商操作密封、适当绝缘的系统,以尽可能地提高芯片产量。 半导体晶片制造热循环系统 在半导体晶圆制造中实现高产量需要高效的冷却器和热交换器运行,并且需要可靠的冷却器软管和其他密封组件。这些组件必须正确安装、布线和隔热,以实现工艺一致性、可重复性、清洁度和干燥的操作环境。 世伟洛克热循环管理程序旨在防止冷凝并降低运行成本。这项综合程序利用我们数十年的经验和对半导体晶片制造工艺要求的深刻技术理解,提供有助于尽可能提高半导体工序生产率的资源。 热循环解决方案计划的好处 通过防止导致工艺中断的冷凝来减少停机时间 通过整个工艺循环中的高效介质传输,尽可能地减少热变化...

  • 温度计

    借助易于使用的世伟洛克阻尼-运动双金属温度计,获得可靠的温度读数。 世伟洛克 ® 温度计采用符合 ASME B40.200 标准的密封外壳,可防止雾气和湿气对内部元件造成损坏。它们在出厂前经过校准,符合 ASME B40.200 规范,可为内部元件提供 50% 的超量程和欠量程保护,最高耐受温度可达 500°F (260°C)。无硅凝胶插入件可 减轻振动影响 。 这些温度计配有各种透镜,包括丙烯酸、玻璃、聚碳酸酯和安全玻璃,可满足不同的应用需求。它们采用标准的全焊接 304 不锈钢结构,并可选配 316 不锈钢工艺连接和连杆。防视差表盘确保易于读数,外部调节可直接进行现...

  • 热塑软管

    世伟洛克 ® 热塑性(尼龙和聚乙烯)内芯软管设计坚固,可承受高冲击压力循环和动态运动,在液压和压缩天然气 (CNG) 汽车燃料加注应用中性能卓越。 世伟洛克热塑软管在与液压泵和球阀一起使用时可提供强大的耐压力脉冲性能。由于这些软管具有耐高压变化的特性,因此在 CNG 车辆燃料加注 应用中表现尤为出色,而且这些软管还通过了 NGV 和 ECE R110 替代燃料认证。 我们的高性能多用途光滑内孔尼龙内芯软管可通过各种端接快速、安全地连接液压、天然气和其他一般工业应用。光滑的内壁可提供流量控制和增强的排水性,以实现所需的精确度和清洁度,而聚氨酯外层则耐磨损。 世伟洛克聚乙烯软管内管材料符合...

  • 温度计套管

    使用世伟洛克热电偶套管,保护双金属温度计免受高压、腐蚀、流动、粘性或磨蚀性流体造成的损坏。 世伟洛克热电偶套管可以在不影响工艺或系统的情况下将温度计取出进行更换或维修,同时还可以保护温度计免受工艺流体的损害。它们可以容纳 2.5 至 12 in.(63.5 至 305 mm)的温度计杆长,温度计可选择缩小型、直型和锥形柄配置。 304 不锈钢结构是标配,当需要更高的 耐腐蚀性 时,可使用 316 不锈钢。可选项包括用于绝缘公称管应用的滞后扩展,保护性不锈钢管帽和链条,以及一个内螺纹 G1/2B 仪器连接。 热电偶套管规格 工艺连接 ASME B16.5 凸面法兰,符合 3-A 标准的卫生 Kw...

  • 超高纯度隔膜阀,ALD7A 系列

    世伟洛克 ALD7 超高纯阀提供了在新的或已有的半导体制造设备中,帮助尽可能地提高芯片产量所必需的流量一致性和流通能力、执行机构速度、温度等级和洁净度。 用于原子层沉积 (ALD) 处理的世伟洛克 ® ALD7 超高纯隔膜阀通过实现流量一致性和流通能力、执行速度以及克服生产工艺限制所必需的高温性能,使 半导体工具制造商 和芯片制造厂能够提高可行芯片良率并增强盈利能力。它能在超高的循环寿命内,在阀门与阀门、进料与进料、腔室与腔室之间提供一致的性能。 世伟洛克 ALD7 阀门: 即使在要求苛刻的应用中,也能在数百万次循环过程中提供快速、精确的进料,并具有响应时间低至 5 ms 的增强型执行...

  • 流量传感器

    通过世伟洛克 ® FV4 系列流量传感器的可靠操作获得精确的气体流量测量值。 用世伟洛克 ® FV4 系列流量传感器精确监测气体系统流量的变化。这些传感器采用快动式浮子机构,其校准孔口可在浮子导轨内垂直移动,从而实现精确驱动,在流速变化时准确检测气体流量。孔口上方浮子中的嵌入式磁铁可交替保持附近磁簧开关引线之间的电气连接,从而检测流量波动。 这些传感器完全由 316L 不锈钢焊接而成,具有坚固耐用和安全的流体密封性。此外,位于流道外的可更换开关组件便于直接维护。FV4 系列流量传感器可承受高达 5000 psig (344 bar) 的工作压力。 流量传感器规格 材料 316L...

  • 流体分配集管

    世伟洛克流体分配集管 (FDH) 是各种气体和液体场合的常用部件。它们不但提供流动通路,而且可以提供多个出口,其作用类似于一个大型支管接头。 世伟洛克流体分配集管是一种公称管组件,可用作分配阀组或收集阀组。FDH 一端是进口,另一端是排放口,两侧是多个出口,它使用世伟洛克元件以提高可靠性。世伟洛克 FDH 有 1 和 2 in. 的尺寸可供选择。 挤出型阀组本体设计具有方形侧面,因此安装稳固,能够防止扭转。标准支管位置提供了灵活性,因为无需焊接就可以在集管上增加出口,而且由于 FDH 可以订购 2 至 16 个带或不带阀门的支管出口,用户可以根据需要增加孔口。您可以从各种高质量的阀门和端接中进...

  • 真空隔热金属软管,FV 系列

    FV 系列真空隔热金属软管提供优异的隔热性能,可抵抗极端介质温度。 FV 系列真空隔热软管提供紧凑尺寸的两级隔热性能,其真空层为介质极限温度提供了很好的隔离。另外,制造工艺不需要真空接口,消除了真空降低的主要根源。此新产品的其他特征和优点包括: 采用仅真空隔热扩展多层隔热以解决辐射传热 完全退火处理使软管具有成形保持能力更容易排布 316L不锈钢浸润表面适用于多种液体和气体介质 浸润的铜焊材料符合AMS 4777标准(镍基合金) 带有颜色的聚烯烃套管可用于对工艺管线进行颜色编码 规格 材料 内管: 316L 波纹管 不锈钢 增强层304L SS 编织 端接:316 SS 公称软管尺寸 1/2 ...

请稍候几分钟,不要关闭此页面