text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 水和废水处理

    跳转到章节: 产品 服务 收益 资源 水和废水的流体处理解决方案   我们可以为您的水或废水处理厂提供广泛的流体系统产品和服务。对清洁、可持续的供水的需求和以往一样重要。可靠的工艺控制有助于确保水适合使用。我们可以在您设施的各处与您合作,以便:  通过评估流体系统的设计、性能和完整性,尽可能减少能源消耗和泄漏 消除或延长维护干预的间隔时间,让您的工厂能够更有效地运作,减少中断 利用材料科学的新进展,为您的设施配备更强力、抗腐蚀的解决方案 世伟洛克的专家可以对您的流体系统进行评估,并制定计划,使您有信心延长您重要资产的寿命。利用我们在水和废水处理应用方面的全...

  • 清洁能源

    跳转到: 益处 服务 氢气和天然气清洁能源技术 借助世伟洛克为氢气与 CNG、RNG 及 LNG系统提供的清洁能源解决方案,使清洁能源生产、可靠配送、安全储存及便捷的燃料输送得以可靠运行。 世伟洛克为电解槽、燃料电池、燃料存储和密封设备、燃料加注基础设施及车载系统提供高完整性、可靠的流体系统元件与定制服务。我们面向氢气或天然气应用的产品和组件可满足您严苛的清洁能源应用要求,包括: 在高压和压缩条件下 安全储存和传输 ,提供所需的能量密度和行驶里程 关键元件、组件和定制解决方案的 稳定一致的交付 ,确保项目如期进行 由于不锈钢具有更高的合金含量,可提供更强的耐腐蚀...

  • 氢气

     返回清洁能源 跳转到章节: 解决方案       教育中心 重型车载供氢与加氢的首选解决方案 随着全球寻求零排放方案,氢能市场正在快速发展。氢气生产商、基础设施开发商、车辆原始设备制造商 (OEM) 及其他探索清洁能源下一个技术前沿的企业,在扩大生产规模的同时,正着力应对氢气储存与运输的独特挑战。 之所以需要能够提供高安全等级、卓越可靠性和优秀性能的流体系统组件,是因为: 小分子氢气 甚至会从很小的连接间隙中逃逸,从而导致泄漏并造成安全隐患 高存储压力 (最高 1050 bar [15 229 psi])需使用高性能元件,而传统的产品则根本不合适 氢脆和材...

  • 车载

     返回压缩天然气主页 了解有关以下内容的更多信息: CNG 分配       CNG  压缩与加注 CNG 交通工具系统 世伟洛克为全球重型车和轻型乘用车提供可靠的流体系统元件和组件。我们支持压缩天然气 (CNG) 车载流体系统,为日常使用者提供安全性和可靠性。 请联系当地专家 CNG 交通工具解决方案 为支持全球道路上数量日益增长的 CNG 车辆,制造商必须采用能够克服利用 CNG 的潜力作为更清洁能源相关独特运营挑战的车载解决方案。 所有 CNG 车辆的流体系统均需兼具性能与效率。凭借世伟洛克在已通过 ECE R110 和 NGV 3.1 标准认证的接头与...

  • LNG

     返回天然气主页 了解有关以下内容的更多信息: LNG 分配      LNG 车载 LNG加注基础设施 LNG 的应用日益增长,这一发展必须伴随可靠、安全且高质量的 LNG 解决方案。世伟洛克提供各种接头、阀门及其他流体系统元件,助力将 LNG 从 A 点运输至 B 点。 处理 LNG 并将其用作燃料涉及以下要点: 很低的温度(-162°C 及以下),元件需在低压下无泄漏运行 弹性体元件,能够应对天然气液化过程中引起的化学、压力和温度变化 抗振性,尤其在 LNG 运输过程中需具备此性能。LNG 的体积大幅缩减,使其更易于储存和运输,尤其是在专用船舶或卡车的低温...

  • 分配与运输

     返回液化天然气主页 了解有关以下内容的更多信息: LNG 车载 运输 LNG 的流体系统元件 世伟洛克的目标是助力液化天然气 (LNG) 的运输与输送。我们将天然气分配领域的流体系统元件专业知识应用于 LNG 虚拟管道。 请联系当地专家 LNG 虚拟管道支持 从生产设施到使用点的 LNG 可靠运输,对支持清洁能源至关重要。虚拟管道将气体输送至无法接入固定管道的地区。虚拟管道依赖专用车辆或容器,以压缩或液化形式运输气体。无论流体系统元件在虚拟管道的哪个环节使用,其设计都必须实现高可靠性。世伟洛克提供: 防泄漏性能  ,对于可靠的密封至关重要,可保障操作员安全并保护...

  • 车载

     返回液化天然气主页 了解有关以下内容的更多信息: LNG  分配 LNG 车载系统 世伟洛克为液化天然气 (LNG) 车载流体系统提供解决方案,为全球重型车和轻型乘用车提供可靠性能。天然气车辆需要可靠性和安全性,这就是天然气车辆制造商常求助于世伟洛克接头及咨询服务的原因。 请联系当地专家 LNG 车载系统的挑战 世伟洛克的解决方案基于对 LNG 车辆制造工艺的深入理解而设计。这包括集成能够耐受弹性体工况的专业元件,帮助确保可靠的密封并防止逸散性排放。此外,世伟洛克接头为 LNG 车载流体系统提供以下解决方案: 调节压力和控制温度,这对 LNG 车载应用至关重要,...

  • 氢气和 CNG 元件的清洁能源标准

    了解有关以下内容的更多信息: 清洁能源 其他行业认证 清洁能源标准指南 全球对氢气和天然气动力车辆及其配套基础设施的投资持续增长。为了使这些技术发挥其全部潜力,关键在于选择和指定能够在延长流体系统寿命情况下处理小分子气体的高性能组件。但如何选择适合您应用的认证产品? 气体生产应用、虚拟管道、加气站及车载系统均需数十种小口径流体系统元件以确保可靠运行。每一个元件都应经过测试和验证,以提供可靠的性能。本指南将帮助您简化元件选择,使您能够浏览行业测试和文档。此外,您还可以了解世伟洛克 全系列  小口径流体系统元件,它们符合当前氢气和天然气动力交通运输领域相关的测试协议...

  • 清洁能源标准:兼容产品

    了解有关以下内容的更多信息: 清洁能源 行业认证 值得信赖的产品 世伟洛克在我们的产品组合中为氢气和 CNG 交通运输应用进行了广泛的测试和认证。我们可以帮助您实现:  在高压下安全储存和传输氢气和 CNG,提供所需的能量密度和行驶里程 关键元件、组件和定制解决方案的稳定交付,确保项目如期进行 由于不锈钢元件具有更高的合金含量以提高耐腐蚀性所带来的耐用性和可靠性。 浏览: 世伟洛克卡套管接头 FK 系列接头 阀门 过滤器   世伟洛克 ® 卡套管接头 世伟洛克卡套管接头采用成熟的设计、精密的制造以及优质的...

  • 专为氢气可靠性设计的清洁能源元件

    了解有关以下内容的更多信息: 清洁能源 认证产品 氢气能否充分发挥其作为 清洁能源  解决方案的潜力,取决于诸多因素,但其中至关重要的是从生产、运输到分配的可靠密封。这种可靠性取决于克服两大挑战: 尺寸。 氢气是自然界中最小的分子之一,这对基础设施设计者提出了独特的挑战。氢气甚至会从很小的连接缝隙中逃逸,从而导致泄漏并造成安全隐患。此外,氢原子可以扩散到金属中,导致 氢脆  和氢致裂纹的现象。 高压储存要求。 高密封压力 (875 bar) 要求高性能组件,而传统组件则无法满足要求。流体传输过程中的压力变化也会导致极端的温度变化,因此对密封材料的完整性提出了更高的要...

请稍候几分钟,不要关闭此页面