text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

  • 快速回路模块

    世伟洛克快速回路模块设计用于处理从取样口到分析仪之间的长输送管路,提供尽可能小的压降,实现更快的响应时间。我们的快速回路取样系统解决方案上的互锁手柄有助于防止操作顺序错误和意外启动。 世伟洛克快速回路模块 (FLM) 设计用于处理从取样口到分析仪之间的高流量和长输送管路,以缩短在线分析仪系统的延时。世伟洛克 FLM 安装在分析仪防护罩内用来提供一条旁路,能够隔离取样系统,并为系统清洗提供吹扫气体。随后它通过一个过滤器提取样品,同时利用高流速保持过滤元件的清洁。 设计保证了无需干扰系统内的其他元件即可容易地接触到世伟洛克 FLM 内的任何元件。而且,该系统采用焊接组件以减少可能的漏点,并在直通卡...

  • 氢气单向阀

    这款单向阀专为加氢站应用而设计,可提供单向流动和高度可靠的小分子气体切断。 尽管用途不受限制,但世伟洛克 ® 氢气 FK 单向阀可满足加氢站应用的高要求,为加氢站运营商提供可靠的运行和更长的正常运行时间。获得专利的阀座设计和弹簧与流动路径隔离,尽可能地减少损坏并延长使用寿命。此外,当压差降到开启压力以下时,单向阀可防止逆向流动。 规格 阀体材料 316/316L 双认证材料,镍含量至少为 12% 端接 9/16 in.、1/2 in. 和 3/4 in. 世伟洛克 ® FK 系列中压卡套管接头 工作压力 最高 1050 bar (15 229 psig) 温度范围 &ndash...

  • 整体式阀帽针阀,O、1、18、20、26、和 D 系列

    这些阀门采用动负载填料系统和紧凑型设计,可确保在压力高达 6000 psig 和温度高达 600°F 的条件下实现优良性能。 可提供以下规格的阀门: 1/8 和 3/4 in.(3 至 18 mm) –65°F (–53°C) 至 600°F (315°C) 316 不锈钢、黄铜、400 合金 390 psig (26 bar) 至 6000 psig (413 bar) 这些阀门采用动负载填料系统和紧凑型设计,可确保在压力高达 6000 psig 和温度高达 600°F 的条件下实现优良性能。

  • 斜坡调压阀

    这款斜坡调压阀专为加氢站应用场景而设计,可应对可能影响系统完整性的急剧温压变化。 世伟洛克 ® 中压圆顶加载式比例调压阀,专为加氢站应用场景设计,可在氢能车辆加氢过程中实现压力精准控制。该调压阀与 PID 控制器配套使用时,可与加氢机单元进行通信,从而实现预设的压力控制曲线/斜坡。其专利可拆式阀芯设计支持免拆机维护,无需将调压阀从加氢机系统中拆卸即可完成检修作业。 规格 阀体材料 316/316L 双认证材料,镍含量至少为 12% 端接 9/16 in. 锥面螺纹或 1/2” 世伟洛克 ® FK 系列中压卡套管接头 工作压力 入口最高压力 1050 bar (15 ...

  • 焊环 — 焊接接头

    焊接环与卡套管对焊接头一起使用,有助于对齐焊点, 并在手动或轨道焊接时为焊接区添加材料。 可提供以下规格的接头: 1/4 至 1/2 in. 316、316L 或 316L VIM-VAR 不锈钢 –20 至 1000°F(–28 至 537°C) 焊接环与卡套管对焊接头一起使用,有助于对齐焊点, 并在手动或轨道焊接时为焊接区添加材料。

  • 过滤器

    世伟洛克过滤器可清除工业流体系统中的液体或颗粒污染物,从而提高系统功能的可靠性,并使流体产品更加稳定、符合规格。 世伟洛克 ® 过滤器在传输液体和气体的整个工业流体系统中的关键点上起着截留和控制颗粒物的重要作用。它们有助于防止关键部件受损、取样精度和分析受到干扰、流体处理设施中出现不合规格的产品以及其他下游问题。 我们生产适合液体和气体工况的高品质聚结颗粒过滤器、直通型颗粒过滤器、三通型颗粒过滤器、高纯度过滤器和超高纯度过滤器。我们的工业流体系统过滤器有多种滤芯材料和公称孔径可供选择。如果需要对流体系统进行可靠的过滤,从而避免系统中与污染物或与颗粒物相关的流量问题,请选择世伟洛克过滤器...

  • 大容量预装装置,HVSU 系列

    世伟洛克 ® 大容量预装装置 (HVSU) 可以轻松地将世伟洛克螺母和卡套预装到不锈钢卡套管上,从而实现可靠的卡套管连接。 世伟洛克 ® 大容量预装装置 (HVSU) 设计用于在不锈钢卡套管上高效可靠地预装世伟洛克螺母和卡套。这些气动驱动装置和电动控制装置利用先进的传感器启动和停止工艺,即使在大容量应用中也能确保一致和精确的预装结果。HVSU 具有高循环寿命和集成循环计数器,便于进行预防性维护,从而提高了设备的使用寿命和可靠性。 HVSU 的设计具有多功能性和易用性,可容纳 1/4 in.、3/8 in. 和 1/2 in. 以及 6 mm、8 mm、10 mm 和 12 mm...

  • 软管盖

    世伟洛克的选配软管外层提供了额外的保护,以防止扭结、磨损、腐蚀、极端流体温度和紫外线的影响。 无论是防扭结、防磨损还是防特定材料,世伟洛克软管外层都能提供额外保护以满足您的系统需求: 益处 材料 温度 耐火外套 隔绝内部系统流体的极端温度、耐多种液压流体和润滑油 编织玻璃纤维 –65 至 500°F(–53 至 260°C),短期火焰暴露温度可达 2000°F (1093°C) 耐热套 形成一道屏障,防止与软管接触,具有抗磨损、保护软管免受焊接飞溅和紫外线的影响的作用 编织玻璃纤维 最高 1000°F (537°C) 铠式...

  • 软管隔热

    软管的隔热性能有助于将软管内的系统流体保持在所需的温度水平,这在需要保持热流体温度或冷流体温度时尤为重要。 采用低导热性气凝胶隔热材料包裹的世伟洛克软管可将流体保持在所需的温度范围内,并尽可能地降低与这些流体有关的安全风险和高能耗成本。自由空气对流、气流、湿度和露点、节能以及安全接触建议等因素都会对确定何时采用额外的软管保温层对系统有利产生影响。 软管隔热考虑因素 中有更多信息。 了解如何使用隔热软管解决半导体制造难题 世伟洛克为需要额外保温的场合提供了 Y 型保温层选项。低导热性气凝胶隔热材料可尽可能地减少实现预期表面温度所需的体积。柔性聚烯烃热收缩隔热软管外层使软管具有柔韧性、防蒸汽渗透性...

  • 软管和柔性卡套管

    世伟洛克提供具有各种内管材料、加固方式、端接和隔热选购件的—般工业软管和高纯度软管,以满足各种液体和气体输送需求。 软管 | 用于输送流体的多层柔性管道 柔性卡套管 | 用于输送流体的单层柔性管道 世伟洛克软管种类丰富,可从一个供应商处采购适合各种应用的高质量软管。我们拥有所有批量软管的设计权,这些软管完全按照世伟洛克规格制造,即使在苛刻应用中也能提供强大的性能。产品具有不同的压力额定值、结构材料和柔韧性,有助于保证团队成员的安全、设备的在线运行和运营的盈利性。 软管有金属、PTFE、热塑性塑料和橡胶四种材质。软管公称尺寸从 1/8 英寸到 2 英寸不等,并有多种英制和公制端接和定...

请稍候几分钟,不要关闭此页面